您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

监视继电器 - 监测关键电气和物理系统参数的经济型解决方案

监视继电器

监视继电器是监测重要电气和物理系统参数的经济型解决方案。EMD监视继电器可用于监测过电压、欠压、过电流、欠电流、相位故障、相序、相位不对称性、功率因数、有效功率、马达绕组温度及灌装液位。

Go to Product Detail Page for item 1336410
MACX-MR-3V-690 - 监视继电器
MACX-MR-3V-690 - 监视继电器
1336410

三相电压监视继电器,提供过压、欠压、窗口监视以及相序、缺相、不对称性(不对称性可调)以及中性线监视功能。24…240VAC/DC宽裕供电,带可调阈值、响应延迟,支持故障记录存储和NFC通讯。 真有效值检测。

Go to Product Detail Page for item 1336527
MACX-MR-PTC-PT - 监视继电器
MACX-MR-PTC-PT - 监视继电器
1336527

电机线圈温度监视继电器(最多2x3个PTC),用于符合DIN 44081和DIN 44082 标准要求的温度传感器,带热敏电阻回路的短路、动态断线监控,2通道检测回路。
可使用智能手机APP通过NFC无线通讯功能进行读取,1x2个PDT干接点输出,闭路原则,手动复位,可选螺钉连接和直插式连接。

Go to Product Detail Page for item 1487448
MACX-MR-3V-690-R-PT - 监视继电器
MACX-MR-3V-690-R-PT - 监视继电器
1487448

带RS-485接口的三相电压监视继电器(160…690V AC),提供过压、欠压、窗口监视以及相序、缺相、不对称性(不对称性可调)监视功能。24…240VAC/DC宽裕供电,带可调阈值、响应延迟。支持故障记录存储。支持NFC通讯和Modbus/RTU通讯,提供两种配置方式。1个PDT干接点输出,直插式连接。

Go to Product Detail Page for item 1336408
MACX-MR-PH-690-PT - 监视继电器
MACX-MR-PH-690-PT - 监视继电器
1336408

三相电压监视继电器,24VAC/DC…240VAC/DC宽裕供电,相序、相位故障以及不对称监视(带可调不对称性和响应延迟)。可使用智能手机APP通过NFC无线通讯功能进行配置, 1x2个PDT干接点输出,闭路原则,自动复位,可选螺钉连接和直插式连接。

Go to Product Detail Page for item 1336523
MACX-MR-PTC - 监视继电器
MACX-MR-PTC - 监视继电器
1336523

电机线圈温度监视继电器(最多2x3个PTC),用于符合DIN 44081和DIN 44082 标准要求的温度传感器,带热敏电阻回路的短路、动态断线监控,2通道检测回路。
可使用智能手机APP通过NFC无线通讯功能进行读取,1x2个PDT干接点输出,闭路原则,手动复位,可选螺钉连接和直插式连接。

优势

  • 提高系统可用性,缩短停机时间
  • 用户界面使用方便,配置便捷
  • 超过或未达到限值时实施针对性控制或关机
配有显示屏和按钮的监视继电器

监视功能多样,操作直观

智能监视继电器

MACX-MR智能监视继电器具备多种监视功能、丰富的设置选项、较大的测量范围和电源电压范围。

智能监视继电器的优势:

  • 用于现场配置和显示测量值的高对比度OLED显示屏
  • MACX-MR App通过NFC通信完成智能配置,轻松传输配置数据
  • 与测量回路电气隔离,实现宽电源电压范围
  • 使用真有效值测量,测量范围广,精确度高
  • 使用PIN码防止未经授权的更改
  • 无需检查或计算电位计设置即可精确设定限值

MACX-MR监视继电器详情

智能监视继电器,通过显示屏和按钮配置
MACX-TR监视继电器,使用智能手机App评估错误
智能监视继电器产品概览
装有监视继电器配置App的智能手机
智能监视继电器,通过显示屏和按钮配置

通过直观菜单导航实现精准的设备配置,无需进行长时间测试和计算。用户既可使用设备上清晰易读的OLED显示屏和按钮,也可使用具备丰富功能的智能手机App。

MACX-TR监视继电器,使用智能手机App评估错误

全面掌控系统概况,即使略微偏离正常运行亦可了解状况。App支持记录错误代码、错误值、数值偏差和错误时间,有助于快速分析和解决错误成因。错误输出触点经配置后可区分不同错误。

智能监视继电器产品概览

MACX-MR监视继电器具备多种功能、丰富的设置选项、较大的测量范围和电源电压范围。测量和供电回路之间的电气隔离确保高安全性和精度。

装有监视继电器配置App的智能手机

智能手机App具备诸多选项,可实现直观的监视继电器配置。软件功能丰富,包括读取存储的设置并将其传输至其他监视继电器,以及提供设备信息。该App已集成功能图和相关说明,并在设置出错时进行提醒,设置操作更直观。MACX-MR App支持精准的参数设置,可将其批量下载到设备中。PIN码则能保护监视继电器配置免受未经授权的访问。

位于DIN导轨上的四台紧凑型监视继电器

紧凑型监视继电器,无需工具快速接线

紧凑型监视继电器

EMD-BL紧凑型监视继电器系列特别适合执行简单的监视任务,尤其是建筑安装和批量生产。

紧凑型监视继电器的优势:

  • 安装壳体结构紧凑,节省空间
  • 通过壳体正面的旋转开关即可设置参数,操作简便
  • LED状态指示灯,诊断清晰
  • 解决方案经济实惠,具备多种监视功能,适合批量生产

EMD-BL监视继电器详情

四台监视继电器与手并排比较尺寸
通过直插式直连技术接有一根线缆的两台监视继电器
配有螺丝刀的监视继电器,通过操作旋转开关设置参数
配有马达、连接器和面向监视继电器接口的传送带驱动器
四台监视继电器与手并排比较尺寸

EMD-BL系列设备凭借其纤薄外形脱颖而出,是紧凑型监视继电器系列产品。随着控制柜内电子元件数量的日益增长,柜内空间不足这一问题将持续存在。菲尼克斯电气监视继电器结构紧凑,尤为适于楼宇安装和批量生产。

通过直插式直连技术接有一根线缆的两台监视继电器

直插式直连技术成熟可靠,大幅节省接线时间。接线无需工具且可节省高达50%插入力,在缩短用时的同时还能降低处理成本。电压及相位监视继电器由测量回路供电,支持快速安装。

配有螺丝刀的监视继电器,通过操作旋转开关设置参数

监视范围和脱扣延迟等所需参数均可通过壳体正面的旋转开关设置,操作十分便捷。清晰易读的LED亦有助于快速现场分析。

配有马达、连接器和面向监视继电器接口的传送带驱动器

__电流监视:__通过欠电流监测检查电气负载功能是否正常或开路,并使用过电流监测防止发生过载或阻塞。

__相位监视:__监视3相网络中的所有相位参数(缺相、相序和不对称)

__温度监视:__热敏电阻可检测到马达发热并激活继电器以发出信号。

__电压监视:__保护机械设备免受过电压和欠压的损害。

电子文档
全系列产品一览

您可在此了解菲尼克斯电气的专业信号切换、隔离和放大产品。无论是固态继电器、机电式继电器、耦合继电器、光耦合器、监视继电器还是定时器继电器和逻辑模块,菲尼克斯电气始终为各类应用提供合适的继电器。

打开电子文档
系列继电器、光耦合器、监视继电器和电流监视器