即刻体验3D模型
仔细浏览欧标充电插座,配备盖板和带LED显示屏的保护盖。可使用自由缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
型号2 CHARX connect modular充电插座安装在交流充电站和家用充电站中,并且可通过移动式交流充电枪以最高22 kW的充电功率为电动汽车进行交流充电。利用我们的模块化系统,您可以根据您的具体要求个性化调整设计和功能范围。
CHARX connect modular,2类,插针,附件,IEC 62196-2
CHARX connect modular,2类,用于充电桩充电插座的电缆套件,32 A , 480 V AC,附件,单线,长度: 0.3 m,插拔式安装,一侧带针式接点,IEC 62196-2
CHARX connect modular,2类,用于充电桩充电插座的电缆套件,32 A , 480 V AC,附件,单线,长度: 0.3 m,插拔式安装,一侧带针式接点,带温度传感器,IEC 62196-2
CHARX connect modular,2类,充电桩充电插座,32 A , 480 V AC,无单线,电子锁: 12 V,4位,正方形,板后安装,M5螺纹,外壳: 黑色,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,IEC 62196-2
CHARX connect modular,2类,用于充电桩充电插座的电缆套件,32 A , 480 V AC,附件,单线,长度: 1.5 m,插拔式安装,一侧带针式接点,IEC 62196-2
CHARX connect modular,2类,用于充电桩充电插座的电缆套件,20 A , 480 V AC,附件,单线,长度: 0.7 m,插拔式安装,一侧带针式接点,IEC 62196-2
CHARX connect modular,2类,充电桩充电插座,32 A , 480 V AC,无单线,电子锁: 12 V,4位,正方形,板后安装,M5螺纹,外壳: 黑色,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,IEC 62196-2
CHARX connect modular,2类,用于充电桩充电插座的电缆套件,32 A , 250 V AC,附件,单线,长度: 0.7 m,插拔式安装,一侧带针式接点,IEC 62196-2
CHARX connect modular,2类,插针,附件,IEC 62196-2
CHARX connect modular,2类,用于充电桩充电插座的电缆套件,32 A , 480 V AC,附件,单线,长度: 0.7 m,插拔式安装,一侧带针式接点,IEC 62196-2
仔细浏览欧标充电插座,配备盖板和带LED显示屏的保护盖。可使用自由缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
在日常充电过程中,电动汽车驾驶员可能要打电话或提着购物袋,因此只能空出一只手使用充电枪充电。
因此,在设计交流充电插座时,我们始终坚持可单手操作的设计理念:保护盖和盖板均可与充电枪一起轻松打开,而无需使用另一只手。小功能产生大影响,经过改进的产品受到诸多客户青睐。
加装的温度传感器可安全保护充电插座,防止因异物或污染等原因造成过热。通过这种方式,不仅可以保护用户免受危害,还可保护充电站免遭代价高昂的损坏。
传感器由一连串PTC电阻组成,每个电源端子上均配有一个电阻。通过检测电阻值,充电控制器可在超过极限温度时立即安全关断装置。
CHARX connect modular因其模块化和引人注目的设计荣获两大著名设计奖项:
巧妙的模块化设计是获奖的关键,菲尼克斯电气的所有组件都可以自由组合,能根据客户应用的个性化需求进行定制。