产品列表——用于导轨安装或直接安装直插式配电块的适配器

筛选

7条结果

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS35 - 3274054

DIN导轨适配器, 厚度: 28.6 mm, 高度: 11 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS35A - 3274056

DIN导轨适配器, 厚度: 10.3 mm, 高度: 12 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

DIN导轨适配器, 具有终端固定功能, 厚度: 10.3 mm, 高度: 12 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS15A - 3274058

DIN导轨适配器, 厚度: 10.3 mm, 高度: 10.8 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 15

价格:

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

DIN导轨适配器, 具有终端固定功能, 厚度: 10.3 mm, 高度: 10.8 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 15

价格:

法兰 - PTFIX-F - 3274060

法兰, 用螺栓固定, 长度: 28.6 mm, 厚度: 8.6 mm, 高度: 21.7 mm, 颜色: 灰色

价格:

法兰盖板 - PTFIX 1,5-DF - 3003116

法兰盖板, 用螺栓固定, 长度: 19.9 mm, 厚度: 2.2 mm, 高度: 17.7 mm, 颜色: 灰色

价格:
7 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555