产品列表——用于导轨安装或直接安装直插式配电块的适配器

筛选

16条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS35 - 3274054

DIN导轨适配器, 长度: 58.1 mm, 宽度: 28.6 mm, 高度: 11 mm, 颜色: 灰色

价格:

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS35A - 3274056

DIN导轨适配器, 长度: 45.7 mm, 宽度: 10.3 mm, 高度: 11.9 mm, 颜色: 灰色

价格:

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

DIN导轨适配器, 具有终端固定功能, 长度: 45.7 mm, 宽度: 10.3 mm, 高度: 12 mm, 颜色: 灰色

价格:

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS15A - 3274058

DIN导轨适配器, 长度: 28.6 mm, 宽度: 10.3 mm, 高度: 10.8 mm, 颜色: 灰色

价格:

DIN导轨适配器 - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

DIN导轨适配器, 具有终端固定功能, 长度: 28.6 mm, 宽度: 10.3 mm, 高度: 10.8 mm, 颜色: 灰色

价格:

法兰 - PTFIX-F - 3274060

法兰, 用螺栓固定, 长度: 28.6 mm, 宽度: 8.6 mm, 高度: 21.7 mm, 颜色: 灰色

价格:

安装适配器 - PTFIX 1,5-RZF - 1050613

用于直接安装的适配器

价格:

DIN导轨适配器 - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

DIN导轨适配器, 长度: 58.1 mm, 宽度: 21.6 mm, 高度: 11 mm

价格:

DIN导轨适配器 - PTFIX 1,5-NS15A - 1049500

DIN导轨适配器, 长度: 21.6 mm, 宽度: 8 mm, 高度: 10.85 mm

价格:
16 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100