产品列表——附件

筛选

400条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

适配器板 - HC-B24/10-ADP-SS - 1034213

适配器板, 类型: B24缩小为B10

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

适配器板 - HC-B24/6-ADP-SS - 1034215

适配器板, 类型: B24缩小为B6

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

适配器板 - HC-B24/16-ADP-SS - 1034216

适配器板, 类型: B24缩小为B16

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

保护盖 - HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - 1424374

保护盖 D15, 适用单锁扣, 保护盖板材料: PA, 高度: 19 mm

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

保护盖 - HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK - 1424375

保护盖 D15, 带单锁扣, 保护盖板材料: PA, 高度: 19 mm

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

保护盖 - HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK - 1424400

保护盖 D25, 带单锁扣, 保护盖板材料: PA, 高度: 19 mm

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

保护盖 - HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - 1424401

保护盖 D25, 适用单锁扣, 保护盖板材料: PA, 高度: 19 mm

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

保护盖 - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

保护盖 D50, 适用双锁扣, 保护盖板材料: PA, 高度: 19 mm, 开槽连接块: 无, 标准

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

保护盖 - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

保护盖 D7, 适用单锁扣, 标识材料: PA, 保护盖板材料: PA, 高度: 29.4 mm, 开槽连接块: 是, 标准, 带绳链, 保留索孔直径: 25 mm, 用于孔式插芯

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

保护盖 - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

保护盖 D7, 适用单锁扣, 标识材料: PA, 保护盖板材料: PA, 高度: 29.4 mm, 开槽连接块: 无, 标准, 带绳链, 保留索孔直径: 25 mm, 用于针式插芯

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
400 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100