产品列表——用于现场布线的AC连接技术

筛选

21条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=所连电缆的外径在此选择, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
所连电缆的外径在此选择

所连电缆的外径在此选择

电缆直径

耦合器连接器 - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 12 mm, 最大电缆直径: 16 mm

价格:

耦合器连接器 - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 16 mm, 最大电缆直径: 21 mm

价格:

耦合器连接器 - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 12 mm

价格:

耦合器连接器 - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 21 mm

价格:

耦合器连接器 - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 12 mm

价格:

耦合器连接器 - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 12 mm, 最大电缆直径: 16 mm

价格:

耦合器连接器 - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 16 mm, 最大电缆直径: 21 mm

价格:

耦合器连接器 - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 耦合器连接器, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 21 mm

价格:

测试插头 - PRC 5-TC-FS6 8-21 - 1621325

PRC测试插头,插拔次数2000次,可手动松开,黑色,5位,1.5 mm²...6 mm²/690 V/35 A,螺钉连接,用于外径为8 mm...21 mm的电缆。

价格:

测试插头 - PRC 3-TC-FS6 8-21 - 1621326

PRC测试插头,插拔次数2000次,黑色,可手动松开,3位,1.5 mm²...6 mm²/690 V/35 A,螺钉连接,用于外径为8 mm...21 mm的电缆。

价格:
21 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100