PLC-V8C/SC-24DC/BM2
-
控制器
2907447
PLC logic基础模块,第2代,带16个I/O,可插拔式连接至8个数字量或模拟量PLC-INTERFACE模块,可扩展至48个I/O,实时时钟,微型USB孔式,可容纳存储器模块和蓝牙适配器,螺钉连接
提供免费下载。
下载
产品详情
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
产品类型 | 基座 |
产品系列 | PLC logic |
操作模式 | 100%工作因数 |
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 50 V |
额定过电压 | 0.8 kV |
实时时钟 | |
实时时钟 | 是 |
缓冲时间 | 96 h (电容) |
精度实时时钟 | ±2 s/d |
电源 | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
UN下的典型输入电流 | 40 mA |
最大输入电流UN | 160 mA |
保护电路 | 极性保护 |
电涌保护 |
数字输入 | |
输入数量 | ≤ 8 (2可以组态为模拟) |
输入说明 | EN 61131-2,类 3 |
输入电压 | 24 V DC |
信号电平"0"信号 | < 5 V |
信号电平"1"信号 | > 11 V |
输入电流,"0"信号 | < 1 mA |
输入电流,“1”信号 | 2.5 mA |
状态显示 | LED (黄色) |
模拟量输入 | |
输入数量 | ≤ 2 (IN6和IN7可组态为模拟) |
输入电压范围 | 0 V ... 10 V |
输入电阻 | > 3.5 kΩ |
接触PLC-INTERFACE | |
输入数量 | ≤ 8 |
输入说明 | 技术数据取决于所使用的PLC-INTERFACE端子 |
输入电压 | 19 V DC |
典型电流耗量 | 4 mA |
输入电阻 | < 100 mΩ |
输出数目 | ≤ 8 |
额定输出电压 | 24 V DC |
额定电流 | 9 mA |
COMBICON连接器 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M2 |
连接量 | 1 |
位数 | 10 |
注意事项 | 设备电源和8 x 输入 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
0.25 mm² ... 0.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
编程连接 | |
连接方式 | Micro USB B型 |
连接量 | 1 |
INTERFACE系统 | |
连接方式 | 蝶型弹簧连接 |
剥线长度 | 6 mm |
连接量 | 1 |
位数 | 3 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 0.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 20 |
PLC逻辑 - 总线 | |
连接方式 | 快速免剥线连接 |
连接量 | 1 |
位数 | 4 |
Memory | |
连接方式 | S-PORT(插座) |
连接量 | 1 |
位数 | 12 |
注意事项 | 用于连接存储器模块 |
状态显示 | LED (绿色) |
尺寸图 |
|
宽度 | 50 mm |
高度 | 44 mm |
106 mm (带继电器) | |
深度 | 82.5 mm |
87 mm (带继电器) |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
允许的最大相对湿度(运行) | 95 % |
CE | |
证书 | CE合规 |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
UL,加拿大 | |
标识 | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
UL,美国 | |
标识 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
安装类型 | 插拔式安装 |
组装说明 | 可插接到8 x PLC-INTERFACE端子上 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2907447 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK2611 |
产品关键代码 | DK2611 |
GTIN | 4055626217833 |
单件重量(含包装) | 141.74 g |
单件重量(不含包装) | 132 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | d46a7ebd-9a3e-40ee-9990-b718adc8f113 |
适配产品
-
-
ZBF 19,7 CUS - 快速标记条,扁平型 0825021
-
IFS-CONFSTICK - 存储器模块 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 适配器 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 连接电缆 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - 电缆 1076342
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - 扩展模块 2903095
-
PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 连接电缆 2905263
-
PLC-RPT- 24DC/21 - 继电器模块 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - 继电器模块 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - 继电器模块 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - 继电器模块 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - 继电器模块 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - 继电器模块 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - 继电器模块 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 继电器模块 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - 开关 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - 开关 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - 固态继电器模块 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 固态继电器模块 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - 固态继电器模块 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 固态继电器模块 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - 固态继电器模块 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - 固态继电器模块 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - 固态继电器模块 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - 固态继电器模块 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - 固态继电器模块 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - 固态继电器模块 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - 固态继电器模块 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - 固态继电器模块 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - 固态继电器模块 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - 固态继电器模块 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - 固态继电器模块 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - 固态继电器模块 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - 固态继电器模块 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - 继电器模块 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - 固态继电器模块 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - 固态继电器模块 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - 固态继电器模块 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - 固态继电器模块 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - 固态继电器模块 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - 固态继电器模块 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - 继电器底座 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - 继电器底座 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - 继电器底座 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 继电器底座 2966061
-
PLC-ASC-UI-IN - 模拟量模块 2906916
-
PLC-APT-UI-IN - 模拟量模块 2906917
-
PLC-ASC-PT100-IN - 模拟量模块 2906918
-
PLC-APT-PT100-IN - 模拟量模块 2906919
-
PLC-ASC-UI-OUT - 模拟量模块 2906920
-
PLC-APT-UI-OUT - 模拟量模块 2906921
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - 数据接口 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - 数据接口 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901988
-
EM-PSAFE-GATEWAY-IFS - 数据接口 1188207
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
BTP 2043W - 触控面板 1050387
-
BTP 2070W - 触控面板 1046666
-
BTP 2102W - 触控面板 1046667