BTP 2043W - 触控面板
1050387

触控面板, 10.92 cm / 4.3"-TFT 显示器 (模拟电阻),480 x 272 像素 (WQVGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, 不带总线系统

产品详情









适配产品



优势

Visu+ RT作为标准集成在所有BTP 2000设备中
多种可用的驱动程序,因此可连接所有相关控制系统
专为性价比极高的基本应用开发
3种16:9格式的显示屏尺寸