逻辑和通信模块
逻辑模块
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - 电缆
IFS-V8C-RS232-DATCABLE
-
电缆
1076342
RS-232数据电缆,用于PLC logic逻辑模块与BTP 2000设备系列触控面板之间的通信。电缆长度:2 m
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
组装说明
12位模制连接器用于连接到PLC logic设备上的存储器连接插座中。9位D-SUB针式连接器与BTP2000触控面上的COM孔式连接器相连。
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
产品属性
产品类型
预安装数据电缆
尺寸
长度
2 m
连接数据
连接方式
IFS数据端口
连接量
1
位数
12
连接符合标准
IEC 60807-2
DIN 41652
连接方式
D-SUB针式连接器
螺纹
UNC 4-40
连接量
1
位数
9
电缆/电线
电缆长度
2 m
位数
4
屏蔽
有
导线结构 信号线
7x
AWG,信号线
26
导线横截面
4x 0.14 mm²
电缆外径
大约 4.70 mm
外护套,材料
PVC
外护套,颜色
灰色
导线材料
镀锡铜绞线
阻燃
IEC 60332-1
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
商业数据
订货号
1076342
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK26Z3
产品关键代码
DK26Z3
GTIN
4055626781785
单件重量(含包装)
97.94 g
单件重量(不含包装)
90.1 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242220
ECLASS-15.0
27242220
ETIM
ETIM 10.0
EC000237
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(a), 6(a)-I, 6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
a5d2ba0a-5fd3-4791-92eb-6411abe4cbd6
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2
-
控制器
2907443
PLC-V8C/SC-24DC/SAM2
-
控制器
2907445
PLC-V8C/PT-24DC/BM2
-
控制器
2907446
PLC-V8C/SC-24DC/BM2
-
控制器
2907447
BTP 2043W
-
触控面板
1050387
BTP 2070W
-
触控面板
1046666
BTP 2102W
-
触控面板
1046667
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助