PLC-ASC-PT100-IN
-
模拟量模块
2906918
适用于PLC logic逻辑模块(仅2代)的Pt 100/Pt 1000温度测量变送器,单通道,信号类型 (Pt 100、Pt 1000) 可通过DIP开关配置,螺钉连接
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 产品系列 | PLC logic |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 电源 | |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC |
| 相对US的额定控制电源电压范围 | 0.8 ... 1.1 |
| 额定控制电源电流IS | 14 mA |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 模拟输入电阻 | |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt 100 (IEC 60751, α = 0,00385) |
| 输入数量 | 1 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 传感器输入电流 | 900 µA |
| 温度测量范围 | -50 °C ... 200 °C |
| 最大温度系数 | 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | 1 % |
| 过电压保护 | > 33 V |
| 分辨率 | 10 位 (缩放从0至1000) |
| 模拟输入电阻 | |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt 1000 (IEC 60751,α = 0.00385) |
| 输入数量 | 1 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 传感器输入电流 | 900 µA |
| 温度测量范围 | -50 °C ... 200 °C |
| 最大温度系数 | 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | 1 % |
| 过电压保护 | > 33 V |
| 分辨率 | 10 位 (缩放从0至1000) |
| 数字量 | |
| 输出名称 | 数字量输出 |
| 开关电压范围 | 5 V DC ... 30 V DC |
| 开关电流 | ≤ 3 mA |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (通常情况下,在进行导线连接时,必须对这些端子底座进行支撑(用单手握住,支撑在壳体上)) |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 错误指示 | 红色LED |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2906918 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK2622 |
| 产品关键代码 | DK2622 |
| GTIN | 4055626153797 |
| 单件重量(含包装) | 79.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 53.3 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 048ef9ee-3c69-4f14-8bb1-eae8dd8c0c8a |