TC ROUTER 3002T-4G - 路由器
2702528

工业4G LTE路由器,欧洲版,可降至3G UMTS/HSPA+和2G GPRS/EDGE,2个以太网接口,防火墙,NAT,IPsec和OpenVPN支持,2x SMA-F天线孔式接口,SMS和电子邮件传输,2个数字量输入,1个数字量输出

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

4G工业级蜂窝式路由器 (LTE)
回退至3G(UMTS/HSPA)和2G(GPRS/EDGE)
通过移动电话网联网的虚拟专线
IPsec和OpenVPN
最多可保持3个VPN通道同步 
通过呼叫或SMS开始远程VPN
内置状态检测防火墙,实现动态过滤
NAT列表
两个开关输入和一个开关输出
通过在线管理和microSD卡进行配置
两个本地以太网连接
可切换的节能模式
集成日志
连接监控
扩展温度范围-40 °C … +70 °C