ST-6EP1N8A8003
-
电缆连接器
1613558
电缆连接器,直头,螺钉锁紧,M17,位数: 6+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 5 mm ... 8 mm,位数: 7,接线方式: 压接,系列: ST, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
产品详情
适配产品
优势
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径
模压设计,一端或两端带预制的电缆