UM1-TMF (8X5) OG
-
用于端子的标记条
0833016
用于标记魏德米勒、Conta Clip和Klemsan端子块的标记条,14段,未标记,可以使用THERMOMARK CARD和BLUEMARK进行标记,颜色:橙色
产品详情
产品类型 | 端子标识 |
针距 | 8 mm |
型号 | 扁形 |
标识 | |
标签数 | 14 |
每排单独标记数 | 7 |
标记条数目 | 2 |
宽度 | 5 mm |
长度 | 8 mm |
针距 | 8 mm |
RoHS 标准 | 是 |
颜色 | 橙色 (RAL 2003) |
标识材料 | PC |
材质 | 无硅树脂、卤素及镉 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
铭牌耐擦性 | |
规格 | IEC 61010-1:2010-06 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
安装类型 | 卡接式 |
订货号 | 0833016 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | BG211C |
产品关键代码 | BG211C |
GTIN | 4046356984041 |
单件重量(含包装) | 1.419 g |
单件重量(不含包装) | 1.18 g |
原产地 | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - 打印机 1002329
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
-
THERMOMARK PRIME - 热转印打印机 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - 热转印打印机 1085267
-
THERMOMARK CARD - 热转印打印机 5146464
-
BLUEMARK MAG UM-TM - 标签盒 0803335
-
TMP-UM-MAG3 - 标签盒 0831202
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 色带 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 墨盒 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 墨盒 5147421
-
THERMOMARK PRIME CN - 热转印打印机 1076812
-
THERMOMARK CARD 2.0 CN - 热转印打印机 1103966
-
TOPMARK LASER CN US - 激光标记 0803289