您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

专业的工业标识打印机

打印机

菲尼克斯电气提供激光打印机、UV LED打印机和热转印打印机等工业打印机,标识打印更轻松。我们的打印和标识系统种类齐全,操作便捷,可为端子、线缆、设备和系统提供理想的标识解决方案。

优势

  • 触摸屏规格统一,菜单导航直观便捷
  • MARKING system软件可控制所有标识系统
  • 自动识别材料,防止打印错误
  • 组件协调一致,呈现高质量打印效果
  • 打印机可迅速集成至现有架构,节省时间

MARKING system —— 简单好用!

MARKING system产品组合提供全面的系统解决方案,可实现简单高效的标识流程。方案包括直观的标识软件、高性能工业打印机、多功能标识解决方案和全面的服务。工作由此更轻松。

标识系统

工业标识必须实现清晰的标识效果。因此基于应用和相关环境条件,需求也各不相同且数量繁多。菲尼克斯电气提供一系列适用于固定式和移动式标识操作的标识系统。选用满足需求的合适系统,提高工作流程效率。

交互式图像映射:标识系统
TOPMARK NEO
采用TOPMARK NEO激光打标机,打印符合严苛工业环境要求的耐用标识。通过激光打印,打造出高度耐受各类环境和机械影响的标识。
有关TOPMARK NEO的更多信息
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0可随时随地使用。借助这款多功能独立打印系统,便可使用热转印技术快速、轻松、经济高效地打印卡式和板式标识材料。
有关THERMOMARK PRIME 2.0的更多信息
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
使用THERMOMARK CARD 2.0热转印打印机,可打印卡式和板式塑料标签,适用于接线端子、线缆、设备和车间标识应用。
有关THERMOMARK CARD 2.0的更多信息
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
为实现高效率的标识打印过程,可将标准热转印打印机与THERMOMARK E SERIES标识打印安装设备组合使用。由此,便可将打印机转变为高效的标识打印和安装系统,平均可节省60%的用时。
有关THERMOMARK E SERIES的更多信息
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK E.CARD UV喷墨打印机,助您实现工业标识的高效批量打印。采用热发泡喷墨技术与UV LED固化油墨的创新组合,可在塑料和金属材料上实现卓越的打印效果。
有关BLUEMARK E.CARD的更多信息
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
使用THERMOMARK ROLL 2.0热转印打印机,可打印卷式的标签、热缩套管和标识套管,适用于接线端子、线缆、设备和车间标识应用。
有关THERMOMARK ROLL 2.0的更多信息
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
使用THERMOMARK GO SERIES设备,可直接在应用环境中创建标识。无论选用THERMOMARK GO App控制型标签打印机,还是THERMOMARK GO.K紧凑型手持式打印机,我们的移动式打印机都是现场维护和维修工作的理想选择。
有关移动式打印机的更多信息
THERMOMARK GO SERIES

标识技术 适用于各个工业标识应用领域的技术

菲尼克斯电气可提供满足各种标识需求的合适标识系统。我们提供三种打印和标识技术,创建满足您应用要求的标识。

电子文档
工业标识

全系列产品概览:产品手册将提供有关标识系统、材料、软件以及服务的各项信息和技术数据。

打开电子文档
标识系统