您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于PROFIBUS及RS-485总线系统的现场总线中继器

现场总线中继器和串口接口转换器

适用于PROFIBUS和RS-485总线系统的现场总线中继器可远距离扩展网络,无需考虑数据速率。通过中继器连接网段,还可以扩展更多设备。由此即可扩张网络覆盖范围,避免传输过程受到电磁干扰,并按需扩展分配通道。模块化设计理念可灵活组合铜缆和光纤通道。使用串口接口转换器,可以相互转换RS-232、RS-485、RS-422和TTY等串口的格式,以连接不同的设备。

模块化铜缆中继器

模块化设计

模块化设计

模块化铜缆中继器可提升系统性能:

  • 启动限定器用于过滤受损PROFIBUS报文
  • 具有位重定时功能,级联设备数不受限制
  • 高等级电气隔离实现可靠的抗干扰能力,适于工业应用

PSI-MOS设备采用模块化设计,支持按需混用铜缆和光纤通道,通过DIN导轨连接器即可便捷互联。数据信号和电源电压基于此方式进行交叉布线。

  • 安装快速无误
  • 至多组合使用10台设备以适配应用,通道可扩展至30条,铜缆光纤均可
  • 模块支持热插拔,单个模块更换不会影响其他组件运行
  • 可选配系统电源充当冗余电源
现场总线中继器可通过分段扩展

现场总线中继器

现场总线中继器,通过分段扩展

菲尼克斯电气的中继器可远距离扩展网络,无需考虑数据速率。通过现场总线中继器连接网段,还可以扩展更多设备。由此即可扩张网络覆盖范围,避免传输过程受到电磁干扰,并按需扩展分配通道。模块化设计理念可灵活组合铜缆和光纤通道。

  • 集成位重定时功能与信号处理,现场总线中继器级联设备数不受限制
  • 位数过采样技术确保报文传输不受干扰
  • 启动限定器探测可在不造成影响的情况下检测出受损PROFIBUS报文,并将其从网络中滤除
适用于PROFIBUS和RS-485网络的有源终端

带PSI-TERMINATOR-PB-TBUS的有源终端

适用于PROFIBUS和RS-485网络的有源终端

使用PSI-TERMINATOR-PB-TBUS可轻松实现对PROFIBUS和RS-485网络的分段。

优势如下:

  • 使用永久性有源终端实现无干扰的总线通信,在运行期间也可连接和断开总线设备
  • 固定的网络编程接口
  • 冗余电源
  • 配合其他设备使用时,通过DIN导轨连接器供电

有源编程和诊断设备可通过D-SUB连接器供电, 该连接器亦可作为总线系统的既定服务终端。