插拔式电流互感器

用途广泛

用途广泛

PACT电流互感器提供多种不同的互感速率、精确等级和额定功率,以完成不同的电流测量任务。

返回至 电流和电压测量技术

类别

搜索范围 插拔式电流互感器

显示该分类下的所有产品

PACT电流互感器产品种类齐全,可将最高为4000 A的交流电流转换为1 A和5 A的次级电流。全套产品大约3000多个版本,提供各种母线、绕组和插拔式电流互感器。

优势

  • 使用互感器速动机制,无需工具即可安装,节省空间和时间
  • 多种固定方式,多种安装选择
  • 采用紧凑型设计,壳体宽度始终保持30 mm,节省安装空间
  • 根据EN 50178标准进行高达1000 V的安全隔离,分外安全
  • 可通过比初级额定电流强度高20%的热标称持续电流可靠测量峰值负载
  • 采用专业的连接技术,确保安全接线

节省时间和空间——电流互感器速动机制

基于速动机制,PACT电流互感器可以快速安全地安装在电源导轨上。

在无法使用螺丝刀的区域中,可以手动安装互感器。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


EMpro能量测量设备

快速测量能耗水平。

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Current_and_voltage_measuring_P-14-08/37b4dc15-1ae4-4cc2-abc8-5503a31fe2e7