用于海事应用的HMI

用于海事应用的HMI

保障远洋运输安全

菲尼克斯电气的海事设备防震防溅且可调光,专为满足海运需求量身定制。

返回至 HMI和工控机

类别

搜索范围 用于海事应用的HMI

显示该分类下的所有产品

针对严苛的船舶应用条件,菲尼克斯电气提供坚固耐用的操作和显示面板。海事HMI和工业PC机通过专门的船舶行业测试和认证。

优势

  • 质量保证:通过GL、LR、BV、DNV、ABS, KR和EN 60945认证
  • 亮度可调暗100%,是海事应用的理想选择
  • 内置蜂鸣器(85 db),节省音响信号设备的费用
  • 支持多种驱动程序,与第三方系统也能灵活通信
  • 采用带抗反射涂层的GFG触控技术,阳光直射下仍清晰可视

海运要求

船级社认证标识  

海事认证

美国船级社(ABS)、必维国际检验集团(BV)、挪威船级社(DNV)、德国劳式船级社(GL)和英国劳式船级社(LR)是世界主要的船舶行业认证机构。通过船级社认证意味着船主在确保人员和环境航海安全方面已符合相关要求。此外,我们的海事HMI和工业PC机符合DIN EN 60945标准关于航海和无线通信设备和系统的规定。

罗经安全距离

菲尼克斯电气的海事HMI和工业PC机通过德国联邦海事水文局的测试, 即依照ISO R 694和DIN EN 60945标准第11.2条对其标准磁罗经和操舵磁罗经的安全距离进行测定。

海事HMI  

配有适合海运的功能

黑色面板、可调光、音响报警信号

海事设备的用户界面在强烈光照下也必须清晰可视。菲尼克斯电气的海事HMI和工业PC机面板由阳极电镀铝制作而成,可吸收光线、防止反光。

对于要求无炫光的操作,您可以直接按黑色面板上的按钮完全调暗屏幕。这样视觉更清晰(尤其在夜间)。

紧急情况下,通常通过喇叭发出警报, 所以我们的海事设备也安装了喇叭。

浮点输出  

外部执行器的连接方式

浮点输出

为浮点输出提供多种连接方式(如外部信号发生器), 可直接连接I/O设备,HMI与信号发生器之间无需控制器、I/O设备或继电器, 因而减少了布线工作和成本。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100