Tecnologias

Competência na tecnologia de conexão

Competência na tecnologia de conexão

Seja para a conexão segura de condutores, para o equipamento automatizado da placa de circuito impresso ou para a transmissão segura de dados – tecnologias atuais e futuras são o nosso dia a dia.

Equipamento de uma placa de circuito impresso  

Longa experiência com novas tecnologias

Seja para a conexão segura de condutores no local, para o equipamento automatizado de placas de circuito impresso ou para a transmissão segura de dados via cabo de fibra óptica ou cobre – com base na nossa experiência de muitos anos, disponibilizamos uma grande variedade de tecnologias extraordinárias nos seguintes setores:

  • Conexão de condutores
  • Tecnologia de contatos
  • Caixas
  • Montagem de placas de circuito impresso
  • Tecnologia de transmissão

Além disso, muitos campos de aplicação exigem materiais com características especiais devido a influências adversas, como calor, frio, radiação UV ou vibrações. Essas características são asseguradas por meio de testes intensivos em laboratório e uma alta competência a nível de materiais e fabricação.