Manufacturing-X

Iniciativa conjunta para a digitalização das cadeias de suprimentos na indústria.
Colaboradores na produção

Tudo em fluxo: Manufacturing-X como uma sala de dados comum

A troca de dados requer um ambiente aberto para que as empresas possam usar dados de forma superior e conjunta em toda a cadeia de produção e de suprimentos. Esse ambiente se baseia em regras uniformes: o Manufacturing-X tem o objetivo de concretizar de uma indústria digitalmente interligada. O "X" significa "Exchange" e simboliza a troca de dados e a colaboração em redes de valor complexas ao longo de diferentes indústrias.

O trabalho no Manufacturing-X, que é subsidiado pelo governo alemão, ainda está em sua fase inicial. Sob a égide da Plattform Industrie 4.0, grupos, empresas de média dimensão e associações estão desenvolvendo um conceito para a digitalização das cadeias de suprimentos na indústria. Como parte do consórcio, a Phoenix Contact está envolvida no desenvolvimento do Manufacturing-X e já oferece soluções tecnológicas que permitem os sistemas comunicarem em uma língua comum entre indústrias e países. Isso mantém a energia e os dados fluindo de acordo com o Manufacturing-X, sem as empresas perderem o controle e as interfaces de seus próprios dados confidenciais e lucrativos.

Pessoas em segundo plano atrás de símbolos simbolizando a segurança

Segurança OT na fábrica Nossas soluções para as fábricas não ficarem vulneráveis a hackers

A ligação de todos os dispositivos de uma rede com a Internet resulta em muitas vantagens para a produção. Isso abre a possibilidade de, sob demanda, realizar controles de estado ou contratar parceiros de serviço para realizar trabalhos de manutenção, independentemente da hora e do local, através de um simples acesso a sensores, máquinas e instalações.

Mas essa interligação também acarreta riscos, p. ex., de um ciberataque, especialmente se o software não estiver atualizado nos dispositivos. A localização das atualizações necessárias para todos os dispositivos em um sistema de produção requer uma sala de dados comum na qual os gêmeos digitais de todos os dispositivos e as atualizações de software correspondentes estejam disponíveis em conjunto.

Homem ao PC observando o gêmeo digital de um produto

Gêmeo digital - O conceito-chave para a Indústria 4.0

O conceito de gêmeo digital se tornou um padrão internacional da indústria graças ao trabalho da Digital Twin Association (parceiro da Plattform Industrie 4.0). Aqui são reunidos e harmonizados os requisitos de dados da indústria. Do ponto de vista tecnológico, para esse fim é usado o shell de gerenciamento ou também o Asset Administration Shell (AAS).

Contêiner azul flutuante na praia com a inscrição AAS

Interfaces padronizadas para gêmeos digitais: Asset Administration Shell

O AAS fornece vários modelos parciais para um ativo. Assim, cada modelo parcial fornece os dados para um aspecto específico do produto. Por exemplo, há um modelo parcial "Digital Nameplate for Industrial Products" (placa de informação digital para produtos industriais) que disponibiliza de forma digital os dados fundamentais e legalmente necessários, como certificações, assim como são mostrados em uma placa de informação impressa.

Outro modelo parcial é a "Handover Documentation" (documentação de entrega): documentos que geralmente são disponibilizados de forma digital em formato impresso em papel. Dessa forma, os manuais de operação, p. ex., podem ser fornecidos de forma mais sustentável. Além disso, o AAS é uma implementação aberta que, além dos dados padronizados, também permite transmitir outros modelos de dados, possibilitando assim oferecer também soluções especializadas.

No futuro, a Phoenix Contact irá complementar seus produtos gradualmente com shells de gerenciamento, de modo a permitir eles serem usados na sala de dados de Manufacturing-X.

Cadeia de dados digital

As três tecnologias na cadeia de dados digital

Com o shell de gerenciamento fica disponível uma interface para a programação da aplicação (API – do inglês: application programming interface) para acessar os dados do produto e os modelos parciais em que a segurança é garantida uniformemente. Assim, pela primeira vez os operadores de máquinas e instalações têm ao seu dispor todos os dados de fornecedores de forma universal.

Para uma abordagem compatível entre si para a identificação de objetos em processos de trabalho, bem como para o acesso automatizado a informações sobre objetos, a cadeia de dados digital combina três tecnologias:

  • Identificação: identificação automática de objetos físicos (IEC 61406)
  • Gerenciamento de (acesso a) dados: gerenciamento API (OpenAPI)
  • Padronização aberta de dados: shell de gerenciamento (IEC 63278)
Identificação digital através de um código QR em um produto

Escanear facilmente graças a identificação digital: placa de informação digital

Com o código QR conforme IEC 61406 (até agora DIN SPEC 91406) preparamos para nossos clientes o caminho da utilização automatizável de informação através de um identificador de produto claro em todo o mundo. Através de esse identificador de produto se efetua o acesso a informações legíveis por pessoas e ao respectivo gêmeo digital, isto é, o AAS. Em todo o mundo existe um grande número de formatos de dados e características de gêmeos digitais.

Gêmeo digital: nós participamos!

A Phoenix Contact está desde o início envolvida na promoção do gêmeo digital em diferentes organizações, como o Digital Data Chain Consortium (DDCC), a Plattform Industrie 4.0 e a Industrial Digital Twin Association (IDTA).

Entre em contato com nossos especialistas

Björn Axenath, Gerente de Projetos Sênior de Inovações Digitais, Phoenix Contact
Björn Axenath
Gerente de Projetos Sênior de Inovações Digitais
+49 5233 3-48803
"Terei o maior prazer em responder a todas as suas perguntas sobre o tema Manufacturing-X."
Logotipo Plattform Industrie 4.0
Logotipo IDTA
Logotipo Digital Data Chain Consortium