Blindagem na automação

A blindagem é uma medida de proteção especialmente eficaz contra fontes de interferência eletromagnética. No pior dos casos, essas interferências sem uma blindagem correta podem provocar a falha de instalações completas, sendo especialmente importante um cabeamento com EMC.
Blindagem na automação

Falhas de campo eletromagnéticas

No início da nossa era eletrônica, nas transmissões via rádio eram frequentemente observadas as chamadas radiointerferências ou interferências de recepção. Nessa época ainda era praticamente desconhecida uma blindagem correta. Enquanto durante as últimas décadas aumentou a proliferação de equipamentos eletrônicos, em simultâneo também foi possível observar uma amplificação das interferências acima mencionadas. Esta situação permitiu suspeitar que estas interferências eram causadas pelos próprios equipamentos. Na análise de condutores adjacentes sob corrente (+/-) foi determinado que predominam diferenças de tensão entre os condutores. Estas diferenças fazem com que cada equipamento eletrônico emita radiações de interferência. O nível global das radiações de interferência aumenta devido à sobreposição das diferentes radiações de interferência de diversos equipamentos. Assim, se tornou necessário proteger todos os equipamentos contra radiações de interferência eletromagnética. As influências das radiações de interferência podem causar danos graves especialmente na tecnologia de processos e de produção industrial. Por isso, para dispositivos MCR (tecnologia de medição, comando e regulagem) elétricos é exigida também uma grande imunidade a interferência. Para o garantir, os fabricantes de equipamentos têm de emitir uma declaração de conformidade para seus produtos. Apenas os equipamentos em conformidade com a norma EMC podem ser estabelecidos no mercado.

O que é EMC?
A legislação EMC europeia estipula:
compatibilidade eletromagnética é a capacidade de um equipamento para trabalhar de modo satisfatório em ambiente eletromagnético. Assim, o próprio equipamento não pode causar interferências eletromagnéticas inaceitáveis para outros equipamentos existentes nesse ambiente.