A tecnologia de pressão, a solda por onda, THR e SMT estão estabelecidas na montagem em placa de circuito impresso. A tecnologia de encaixe direto SKEDD não requer esses processos. Integre furos com contatos em qualquer local da placa de circuito impresso. Isso lhe dá uma nova flexibilidade no layout da placa de circuito impresso.
Conectores de encaixe direto com tecnologia SKEDD Compacto, econômico e seguro: graças à inovadora tecnologia SKEDD, você monta pela primeira vez conectores para placa de circuito impresso diretamente e sem ferramenta em qualquer posição na placa de circuito impresso.
A nova forma de contatar
Conveniência de conexão redefinida: como líder de mercado em tecnologia de conexão de placa de circuito impresso, a Phoenix Contact apresenta conectores de encaixe direto com tecnologia SKEDD. Os conectores podem ser conectados diretamente com a placa de circuito impresso através de furos com contatos. Monte e remova os conectores muito facilmente sem ferramenta. Não requerem uma régua básica e, assim, permitem economizar processos de soldagem dispendiosos e economizar custos.
Vantagens
- A tecnologia de encaixe direto SKEDD permite o posicionamento flexível na placa de circuito impresso
- Custos reduzidos para componentes e processo: fácil de encaixar com a mão e conectar de forma resistente a vibrações
- Conexão push-in rápida e sem ferramenta ou conexão por crimpagem automatizada
- Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrada
- Testado e homologado para 25 ciclos de encaixe e remoção
Nosso portfólio de produtos
Conectores de encaixe direto com conexão por crimpagem ou push-in por mola: monte os conectores de forma rápida e fácil em sua placa de circuito impresso. Posicionar, conectar, encaixar: os conectores para placa de circuito impresso podem ser conectados diretamente com a placa de circuito impresso através de furos com contatos. Não são necessárias réguas básicas adicionais, permitindo reduzir custos para componentes e processo. Os conectores estão disponíveis com até 16 polos no passo de 5,0 mm e com um máximo de 32 polos no passo de 3,5 mm. Os conectores SKEDD das séries SDC/SDDC têm uma conexão push-in. Os conectores da série CDDC estão disponíveis com conexão por crimpagem.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Conectores de encaixe direto de duas linhas com conexão push-in por mola (SDDC 1,5) | Conectores de encaixe direto de uma linha com conexão push-in por mola (SDC 2,5) | Conectores de encaixe direto de duas linhas com conexão por crimpagem (CDDC 1,5) | Conectores de encaixe direto de duas linhas com conexão por crimpagem (CDDC 2,5) | |
| Portfólio de produtos | ||||
| Bitolas de condutor | de 0,2 mm² a 1,5 mm² | de 0,2 mm² a 2,5 mm² | 0,14 a 1,5 mm² | de 0,14 a 2,5 mm² |
| Correntes | até 8 A | até 12 A | até 8 A | até 12 A |
| Tensões | até 160 V | até 320 V | até 160 V | até 320 V |
| Passo | 3,5 mm | 5,0 mm | 3,5 mm | 5,0 mm |
| Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |
Tecnologia e exemplos de aplicação em detalhe
Pela primeira vez, a tecnologia de encaixe direto SKEDD permite conexões de encaixe e remoção diretos em qualquer posição na placa de circuito impresso. Os contatos SKEDD consistem em duas pernas de contato com mola e ligeiramente curvadas que se adaptam ao diâmetro dos furos da placa de circuito impresso e contatam de forma segura. Por isso, os conectores de encaixe direto não requerem réguas básicas e são conectados manualmente e sem ferramenta.
Os rebites de expansão laterais garantem uma conexão estável mesmo com cargas mecânicas como vibrações. Os conectores de encaixe direto SKEDD estão qualificados para 25 ciclos de encaixe e remoção. Eles foram aprovados no teste de vibração conforme DIN EN 60068-2-8 com uma aceleração de aprox. 50 m/s^2 em uma bitola de frequência de 60,1 Hz a 150 Hz.
Os inovadores conectores de encaixe direto permitem você implementar facilmente aplicações que requerem uma conexão de condutores na parte traseira da placa de circuito impresso. Graças à tecnologia de encaixe direto SKEDD, já não é necessário o processo de solda manual para a tecnologia de conexão adicional de placa de circuito impresso.
Você pode conectar os conectores de encaixe direto SKEDD pré-montados logo durante a fabricação nas placas de circuito impresso e, assim, conectar várias placas de circuito impresso no dispositivo. Para integrar funções adicionais, você só precisa fornecer os furos na placa básica. Se necessário, você pode simplesmente integrar conectores de encaixe direto SKEDD adicionais.
Os conectores de encaixe direto SKEDD permitem você implementar placas de distribuição simples que não exigem um grau de proteção mais alto, p. ex., para conectar periféricos a um controlador. Graças à tecnologia de encaixe direto, a placa de circuito impresso completa pode ser fabricada sem um processo de solda.
Basta encaixar e remover diretamente
Graças à inovadora tecnologia de encaixe direto SKEDD, os conectores para placa de circuito impresso podem ser encaixados diretamente na placa de circuito impresso. Os processos de solda dispendiosos são eliminados. A conexão é feita sem ferramenta, a estabilidade a longo prazo e a conexão elétrica são garantidas por furos com contato. Os condutores podem ser conectados de forma rápida e fácil com a tecnologia push-in e os conectores com conexão por crimpagem são ideais para cabos pré-montados. A tecnologia é explicada em mais detalhe no vídeo.
Tecnologia de encaixe direto para a máxima conveniência
Gostaria de saber mais sobre a tecnologia SKEDD? Em folheie em nossa brochura. Aqui você encontra todas as informações de forma detalhada e compacta. Informe-se sobre a tecnologia e navegue pelo nosso portfólio de produtos.
Requisitos técnicos
Os conectores de encaixe direto SKEDD da Phoenix Contact estão qualificados para placas de circuito impresso padrão com uma espessura de 1,6 mm e superfície estanhada quimicamente ou HAL (Hot Air Leveling). Eles não impõem qualquer requisito ao material ou à superfície. Na fabricação de placas de circuito impresso, só é necessário prever furos estanhados e com contatos para os contatos SKEDD, bem como furos não estanhados para os pinos de travamento e de guia.
A figura ao lado mostra o diâmetro interno dos furos para os contatos SDC 2,5.
Ao contrário de bornes de placa de circuito impresso e réguas básicas padrão ou de componentes especiais para montagem de superfície (SMD = Surface Mount Device), os conectores de encaixe direto SKEDD não são soldados fixamente. Por isso, o processo de solda depende exclusivamente dos outros componentes eletromecânicos e elétricos da placa de circuito impresso. Se a placa de circuito impresso for processada usando o método de solda por onda, os furos previstos podem ser cobertos pela estrutura de solda, por uma fita Kapton ou por uma máscara azul para evitar a entrada indesejada de solda. Se a placa de circuito impresso for processada no processo THR ou SMD, os furos podem ser protegidos com gabaritos de solda.
Os conectores de encaixe direto SKEDD são montados manualmente após o processo de solda e antes da instalação final do dispositivo. Os conectores são encaixados manualmente e conectados de forma segura usando os rebites de expansão laterais. Se for necessário colocar os conectores lateralmente muito próximos uns dos outros e os rebites de expansão não puderem ser operados de forma ideal à mão, eles também podem ser travados com uma chave de fenda graças às suas ranhuras e superfícies de apoio.
Ferramentas para crimpagem manual e automatizada
A conexão por crimpagem lhe oferece conveniência de conexão para grandes quantidades. Assim, os condutores pré-montados podem ser conectados de forma, rápida, fácil e sobretudo econômica nos conectores. Use ferramentas qualificadas para crimpagem e se beneficie de um alto nível de conveniência operacional. O alicate de crimpagem manual ou a ferramenta de troca rápida estão disponíveis a condizer com os respectivos contatos de crimpagem. Os alicates de crimpagem manual fazem parte do portfólio da Phoenix Contact e podem ser encomendados na nossa página web. A ferramenta de troca rápida pode ser adquirida na Demirel Crimp Technik GmbH.
Normas e certificações
Os conectores de encaixe direto SKEDD das séries SDC e SDDC estão certificados conforme UL 1059, CAN/ CSA C22.2 No. 158-10 e DIN EN 61984 (norma de conectores). Para a família de artigos CDDC foram solicitadas as certificações conforme VDE e UL/CSA.
Os conectores de encaixe direto cumprem os requisitos do teste de fio incandescente conforme DIN EN 60335-1 (norma de eletrodomésticos). A temperatura de ignição do fio incandescente (GWIT) e o índice de inflamabilidade do fio incandescente (GWFI) são especificados nas fichas técnicas do produto.
Além disso, as três famílias de artigos foram aprovadas no teste de vida útil conforme DIN EN 61373:2011-03 (teste de vibração e choque para aplicações ferroviárias) na categoria 1 e na classe B.