Conexão por mola

Conexão por mola

Confortável e protegido contra vibrações

Para a conexão simples e segura dos condutores.

Voltar para Tecnologias de conexão

Categorias

  • Conexão push-in
    Conexão push-in

    A tecnologia de conexão push-in com câmara da mola patenteada permite um cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos.

  • Conexão Push-Lock
    Conexão Push-Lock

    Com a alavanca móvel, operável com uma só mão, a mola Push-Lock permite a conexão simples e sem ferramenta de um condutor com ou sem terminal tubular.

  • Conexão Power-Turn
    Conexão Power-Turn

    Com a tecnologia de conexão por mola Power-Turn, de patente requerida, é possível conectar condutores grandes de forma fácil e rápida.

  • Conexão de mola de tração
    Conexão de mola de tração

    A tecnologia de mola de tração permite a conexão fácil de todos os tipos de condutores.

  • Conexão SUNCLIX
    Conexão SUNCLIX

    Com a conexão por mola SUNCLIX patenteada, conecte seus condutores de forma rápida e segura.

  • Conexão de alavanca articulada T-LOX
    Conexão de alavanca articulada T-LOX

    Com a conexão de alavanca articulada T-LOX você conecta bitolas de condutor grandes sem grande dispêndio de força. O princípio se baseia em uma mola que gera uma força de contato programada.

Suas vantagens

  • Economia de tempo através da operação simples
  • Segurança comprovada contra vibrações através de elementos de contato com mola
  • Alta qualidade de contato e forças de extração do condutor através da utilização de materiais de alta qualidade
  • Conexão de condutores na bitola nominal com ou sem terminal tubular graças a uma área de conexão máxima