Switches e proxys

As características relevantes do sistema PROFINET também são marcadas de forma decisiva pela tecnologia de rede utilizada. Por isso, os nossos componentes de rede oferecem a base ideal para o seu sistema PROFINET.

O switch como equipamento PROFINET

Rede PROFINET com switch como dispositivo  

O switch envia alarmes PROFINET diretamente para o controlador

Em uma rede de automação baseada em Ethernet, os switches desempenham um papel cada vez mais importante por fazerem parte da solução de automação. Um switch independente possui informações sobre os estados de erro na rede e tem que ser capaz de as enviar para o controlador – assim como um switch integrado em um equipamento I/O.

A forma mais simples para enviar estas informações de diagnóstico para o controlador é através de alarmes PROFINET. O switch se torna então um equipamento PROFINET, recebe um nome de equipamento e, em caso de diagnóstico, pode comunicar diretamente com o controlador. Porém, para uma melhor integração de um switch na rede TI hierarquicamente superior da solução de automação, ele também pode ser operado no modo Ethernet.

Gateways e proxys

Gateways e proxys garantem o acoplamento de sistemas de bus de campo, como INTERBUS e PROFIBUS, em PROFINET. Isto permite um fluxo de informação permanente e facilita a integração de ilhas de bus de campo, assim como a migração de partes completa de instalação para o cenário PROFINET, sem um esforço de programação adicional.