Perfis PROFINET

Os perfis PROFINET regulam o comportamento de equipamentos e sistemas de automação em relação a características como segurança funcional, tecnologia de acionamento e gerenciamento de energia. Os perfis são desenvolvidos em grupos de trabalho de PROFIBUS e PROFINET International (PI), de modo a garantir a abertura, interoperabilidade e permutabilidade dos equipamentos.

PROFIsafe

PROFIsafe, o perfil de comunicação seguro para PROFINET

Descrição
PROFIsafe é um perfil de comunicação seguro e certificado para aplicações de segurança funcional com base em PROFIBUS e PROFINET. PROFIsafe descreve uma comunicação de dados segura com o objetivo de uma maior funcionalidade em aplicações de segurança funcional.

Simultaneamente, é reduzido o trabalho na instalação e alcançada a máxima interoperabilidade e permutabilidade de equipamentos com funções de segurança.


Aplicação
PROFIsafe está concebido de forma a permitir utilizar a infraestrutura de rede padrão de PROFINET para uma transmissão de dados segura. Desse modo, é possível a coexistência de tráfego de dados seguro e não seguro. Isto simplifica a estrutura de instalações e reduz os custos. Também é possível a transmissão de dados via WLAN.

O protocolo PROFIsafe pode ser utilizado em aplicações direcionadas para a segurança até SIL3 conforme IEC 61508 ou IEC 62061, categoria de segurança 4 conforme EN 954-1 ou PL e conforme ISO 13849-1.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, o perfil para equipamentos de acionamento

Descrição
PROFIdrive é o perfil padrão com estrutura modular para a tecnologia de acionamento com base em PROFIBUS e PROFINET. Ele descreve as características obrigatórias para acionamentos e encoders com o objetivo de interoperabilidade e permutabilidade de equipamentos em aplicações PROFIBUS e PROFINET.

PROFIdrive define seis classes de aplicação para acionamentos para quase todos os requisitos na automação de acionamentos. Desse modo, assegura um acoplamento simples e completo de acionamentos em todas as aplicações de automação.

Classes de aplicação PROFIdrive
Devido às abrangentes opções de aplicação estão definidas seis classes de aplicação PROFIdrive, escalonadas conforme os conteúdos de função. Assim, um equipamento de acionamento pode suportar uma ou várias classes.

  • Classe de aplicação 1
    Acionamento padrão com regulagem da rotação, p. ex., conversor de frequência
  • Classe de aplicação 2
    Como classe de aplicação 1, mas com funcionalidades expandidas (funções tecnológicas)
  • Classe de aplicação 3
    Servoacionamento com rotação, regulagem da posição e gerador de perfis, p. ex., acionamento de posicionamento de um eixo
  • Classe de aplicação 4/5
    Servoacionamentos para controlo de movimento central com outros eixos  (Motion Control, Computerized Numerical Control, robótica)
  • Classe de aplicação 6
    Servoacionamentos para automação descentralizada (câmbio eletrônico, cames)

As classes de aplicação 1 a 3 podem ser realizadas com PROFINET RT. A partir da classe de aplicação 4 é impreterivelmente necessária a transmissão de dados isócrona com PROFINET IRT.

Multi Profile Drive
Devido a requisitos de aplicação expandidos, os equipamentos de acionamento modernos têm de complementar suas funções de acionamento clássicas com novas funções como tecnologia de segurança e gerenciamento de energia. Desse modo, passam a ser uma plataforma para funções de automação específicas para acionamentos. Por conseguinte, futuramente os perfis gerais PROFIsafe e PROFIenergy serão implementados em equipamentos de acionamento, de modo a ficarem em conformidade com estes requisitos.

PROFIenergy

PROFIenergy

Descrição
PROFIenergy é um perfil geral de equipamentos, concebido para as aplicações em áreas do gerenciamento de energia em instalações de produção.

Com base em PROFINET, PROFIenergy disponibiliza uma interface de equipamento permitindo controlar através de PROFINET o consumo de energia de máquinas e instalações com a ajuda de sistemas hierarquicamente superiores. Assim, o principal foco está no potencial de economia de energia em pausas e fases sem produção.

Base
A iniciativa para PROFIenergy teve origem na Iniciativa para Automação dos Fabricantes de Automóveis Alemães (AIDA) em que estão organizadas as empresas Audi, BMW, Mercedes, Porsche e VW. O grupo de trabalho fundado para este efeito pela Organização de Usuários PROFINET (PNO) publicou no fim de 2009 a especificação PROFIenergy. PROFIenergy será progressivamente implementado em equipamentos de automação modernos.

Aplicação
PROFIenergy utiliza os serviços acíclicos de PROFINET para a transmissão de comandos padronizados e adaptados para os seguintes casos de aplicação:

  • Pausas curtas
  • Pausas longas
  • Pausas não planejadas
  • Medir e visualizar o consumo de energia