Conexão a parafuso com luva de tração

Conexão a parafuso com luva de tração

Cabeamento sem manutenção

Conecte os condutores com o comprovado princípio Reakdyn.

Suas vantagens

  • Operação confortável através do princípio de elevador
  • Sem manutenção graças ao princípio Reakdyn
  • Excelente resistência à corrosão do corpo do terminal através da utilização de ligas de cobre de alta qualidade
  • Resistências de passagem reduzidas através de áreas de contato grandes e forças de contato máximas

Ao apertar o ponto de prensagem, a chave de fenda se mantém ao mesmo nível e a luva de terminal é puxada para cima de acordo com o princípio de elevador. Assim, não é necessário guiar a chave de fenda pelo movimento axial.

O parafuso se apoia sobre a barra de corrente, o condutor é guiado com segurança através da luva de terminal por baixo da barra de corrente, não estando sujeito às forças radiais do parafuso.

O sistema de travamento do parafuso integrado (princípio Reakdyn) torna desnecessário reapertar os parafusos de conexão e impede que ela se solte acidentalmente. A força exercida, assim como a ranhura Reakdyn, deformam a luva de tração na área elástica. O resultado é um travamento parafusado que protege a rosca.