Conexão Power-Turn

Conexão Power-Turn

Basta oscilar

Conecte condutores grandes até 185 mm² de modo rápido e confortável.

Com a tecnologia de conexão por mola Power-Turn, de patente requerida, é possível conectar condutores grandes de 16 até 185 mm² de forma fácil e rápida com uma chave de fenda padrão e um único movimento de alavanca.

Suas vantagens

  • Conexão de condutores com economia de tempo por meio do princípio de alavanca ou através da tecnologia de encaixe direto
  • Conexão confortável de condutores grandes através do modo de conexão lateral
  • Operação intuitiva através de alavanca de acionamento colorida

Até três molas de pressão em aço para molas de alta qualidade em combinação com o fundo prismático do corpo do terminal, assim como a utilização de ligas de cobre de alta qualidade, asseguram uma conexão dos condutores duradoura e resistente a vibrações.

Como alternativa, os condutores com a alavanca de acionamento fechada também podem ser encaixados diretamente sem ferramenta.