Tecnologias de conexão

Tecnologias de conexão

Para sinais, dados e potência

Nós temos sempre a tecnologia de conexão certa para a sua aplicação.

Voltar para Tecnologias

Categorias

  • Conexão a parafuso
    Conexão a parafuso

    A tecnologia de conexão a parafuso da Phoenix Contact convence pela conexão de condutores sem manutenção e oferece máxima flexibilidade com a conexão de vários condutores.

  • Conexão por mola
    Conexão por mola

    Com a tecnologia de conexão por mola da Phoenix Contact, você opta por um alto conforto de conexão e uma operação intuitiva.

  • Conexão IDC
    Conexão IDC

    A tecnologia de conexão rápida QUICKON da Phoenix Contact convence pela conexão rotativa economizadora de espaço com contato de corte patenteado.

  • Conexão Pierce
    Conexão Pierce

    A conexão Pierce da Phoenix Contact é uma tecnologia de conexão segura sem pré-tratamento de condutores.

  • Conexão por crimpagem
    Conexão por crimpagem

    A tecnologia de conexão por crimpagem da Phoenix Contact possibilita uma conexão rápida e automatizada se for necessário montar um grande número de cabos.

  • Conexão por pino
    Conexão por pino

    A conexão por pino foi desenvolvida especificamente para o cabeamento confortável de terminais de cabo circulares e terminais de cabo em forquilha.

Suas vantagens

  • Para cada aplicação, a tecnologia de conexão certa
  • Conexão simples e rápida de condutores através de características de construção inovadoras
  • Conexão elétrica e segura a longo prazo através de materiais de alta qualidade

Um exemplo de inovação: tecnologia de conexão push-in

A tecnologia de conexão push-in foi desenvolvida para a conexão direta de condutores: condutores rígidos ou equipados com terminal tubular podem ser contatados diretamente e sem ferramenta no ponto de conexão do condutor.

O contorno especial da mola permite um encaixe muito fácil de condutores com terminal tubular a partir de 0,34 mm². Forças de encaixe reduzidas facilitam muito o cabeamento. A abertura da mola, seja para soltar condutores ou conectar condutores flexíveis sem terminal tubular a partir de 0,14 mm², é feita pelo gatilho de acionamento, facilmente e sem contato direto com peças condutoras de energia.

O contato de mola especial, produzido em aço de mola de alta qualidade, garante forças máximas de contato e de extração do condutor e um contato seguro contra vibrações e impermeável a gases.