Voltar para a visão geral

Certificação UL

Bornes e conectores de placa de circuito impresso com certificação UL

Bornes e conectores de placa de circuito impresso com certificação UL  

Bornes e conectores de placa de circuito impresso com certificação UL

Enquanto fabricante de tecnologia de conexão de equipamentos consciente de suas responsabilidades, a Phoenix Contact desenvolve e testa seus produtos para que seus clientes ao nível internacional possam confiar em seus equipamentos e utilizá-los. Os bornes e conectores para placa de circuito impresso são reconhecidos pela Underwriter Laboratories (UL) como componentes individuais (UL 1059). Na utilização final, os componentes são avaliados de modo conclusivo e liberados junto com o equipamento.

Voltar para cima

Certificação UL conforme as normas de produtos UL 1059 "Terminal Blocks"

Para que os produtos da Phoenix Contact possam ser utilizados em aplicações industriais sem nenhuma restrição, eles são em sua maioria testados e reconhecidos pela UL 1059. Na seguinte tabela estão listadas as distâncias de isolamento e fuga necessárias para os componentes. O Use Group define a área de aplicação posterior do equipamento final.

Use
Group
Área de aplicação

Tensão
máxima (V)

Distância de isolamento
exigida (mm)
Distância de fuga
exigida (mm)
AElementos de comando, consoles, entre outros.

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BEquipamentos comuns, inclusive equipamentos de escritório e de processa-
mento eletrônico de dados, entre outros.

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CAplicações industriais, sem restrições

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

D

Aplicações industriais, equipamentos com dados de potência reduzidos (limited rating)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

E

Tecnologia de conexão para a área de potência 600 – 1500 V

1001-1500

1001-1500

14

17,8

21,6

30,5

F

Aplicações industriais, equipamentos que foram avaliados conforme UL 508, 508 C, 840

51-1500

Como determinado na norma de equipamento

Como determinado na norma de equipamento

Voltar para cima

Certificações UL conforme as normas de equipamentos

UL 508 "Industrial control equipment"

Bornes reconhecidos pela UL 1059 Use Group C atendem aos requisitos explicitados na UL 508 em Fiel Wiring Terminal Blocks e com base nessa norma podem ser utilizados sem restrições em equipamentos. Além disso, a UL 508 permite em determinados casos a medição alternativa segundo a UL 840.

UL 508 C "Power conversion equipment"

Esse padrão da UL aplica-se especialmente para a eletrônica de potência (como p. ex. conversores de frequência). Os requisitos quanto a Field Wiring Terminal Blocks são iguais às determinações da UL 508. Aqui também é possível em determinados casos a medição alternativa segundo a UL 840.

UL 61800-5-1 "Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems – Part 5-1: Safety Requirements [...]"

A UL 61800-5-1 é uma nova norma para a eletrônica de potência. Aqui os requisitos quanto a Field Wiring Terminal Blocks são iguais às determinações da UL 508. Em determinados casos é possível uma medição alternativa segundo a IEC 60664-1.

UL 840 "Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment"

Esse padrão descreve processos alternativos para determinar a execução do isolamento de produtos finais para condições ambientais definidas (categoria de sobretensão, grau de impurezas, índice de material) desde que o padrão do aparelho assim permita.

Particularidades do produto e do padrão do aparelho

Conforme o padrão do aparelho, os bornes e conectores de placa de circuito impresso, que estão certificados conforme a norma de produtos
UL 1059 para uma tensão máxima de 300 V, também podem ser utilizados em aplicações de 600 V sob determinadas circunstâncias.

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações
Certificação e aprovação
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
Guia de produtos para conectores e caixas de montagem para eletrônica

Guia de produtos

Conectores e caixas de montagem para eletrônica consolidados em resumo.

Saber mais
Novos conectores e caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact

Novos conectores e caixas de montagem para eletrônica

Descubra os nossos novos conectores para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.

Ir para as novidades 2020/2021