Graças a diferentes formatos e variantes como, p. ex., conexões suspensas e passagens de parede, a série D21 é adequada para diferentes aplicações. Os conectores cabo a placa estão disponíveis em versão de duas linhas com 6 a 20 polos no passo de 2,50 mm.
Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, número de linhas: 2, número de polos: 10, família de artigos: DD31PS 1,5/.., passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: CONNEXIS DD, intertravamento: Travamento de encaixe, tipo de fixação: Flange de engate, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão