Voltar para a visão geral

Tecnologia para conexões de potência

Placas de circuito impresso para correntes de alta intensidade

Três tecnologias na fabricação de placas de circuito impresso com dígitos de posição  

Tecnologias de fabricação de placas de circuito impresso

Capacidade de transmissão de corrente até 125 A? As placas de circuito impresso para correntes de alta intensidade e os componentes do programa COMBICON tornam isso possível.
Para criar as placas de circuito impresso para correntes de alta intensidade existem diferentes tecnologias (ver figura):

1. Tecnologia multilayer
2. Tecnologia de cobre espesso
3. Tecnologia de registro de condutores

Através destas diferentes tecnologias resultam novas possibilidades para o design de equipamento:

  • As funções e módulos necessários são posicionados em uma única placa de circuito impresso.
  • Assim se eliminam outras operações para instalação de componentes e também o oneroso cabeamento de equipamentos adicionais.
  • Os equipamentos são cada vez menores.

Capacidade de corrente

Curva de redução de carga no exemplo do conector de encaixe SPC 5  

Curva de redução de carga no exemplo do conector de encaixe SPC 5

A capacidade de corrente dos trilhos de condutores na placa de circuito impresso é decisiva para a segurança e a capacidade de potência do seu equipamento. Para evitar danos térmicos das peças do equipamento, observe também os fatores seguintes:

  • Temperatura ambiente
  • Número de polos
  • Bitola de conexão

As curvas básicas e os diagramas de redução de carga para a determinação da capacidade de corrente permitida dos produtos COMBICON podem ser consultados no catálogo de produtos. Neste contexto, observe também as fichas técnicas de laboratório dos respectivos produtos.


Voltar para a visão geral
Mais informações
  • Tecnologia para conexões de potência
Certificação e aprovação
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
Guia de produtos para conectores e caixas de montagem para eletrônica

Guia de produtos

Conectores e caixas de montagem para eletrônica compactos em resumo.

Saber mais
Novos conectores e caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact

Novos conectores e caixas de montagem para eletrônica

Descubra os nossos novos conectores para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.

Ir para as novidades 2020/2021