Bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso

Bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso

Tecnologia de conexão versátil, conexões confiáveis: bornes e conectores de placa de circuito impresso são componentes elementares de todos os dispositivos eletrônicos. Nosso portfólio oferece a tecnologia de conexão certa para praticamente todas as aplicações para a transmissão de sinais, dados e potência. O nosso portfólio conta com bornes de placa de circuito impresso, conectores para placa de circuito impresso e conectores cabo a placa, assim como bornes de passagem de alta corrente.

Suas vantagens

  • Flexibilidade especialmente elevada graças a tecnologias de conexão diversificadas como conexão a parafuso e conexão push-in
  • Utilização em inúmeras aplicações e em diferentes indústrias graças aos diferentes passos e números de polos
  • Confiabilidade muito elevada graças ao material de alta qualidade
  • Vida útil operacional longa graças a geometrias e superfícies de contato aperfeiçoadas
  • Apoio competente em projetos Design-in e assessoria por especialistas de produtos, bem como variantes adaptadas específicas para o cliente

Novos produtos

Vista geral do sistema dos conectores para placa de circuito impresso da série XPC
Conector CONNEXIS com Push-in Technology
Caixas de conectores invertidas da série I(D)MCC 0,5 com passo de 2,54 mm para tecnologia de crimpagem
Conectores fixos para placas de circuito impresso torneadas da série MC 1,5 para solda por refluxo
Conectores para placa de circuito impresso da série FMCOR/W 1,5
Conectores para placa de circuito impresso push-in da série PTS 0,5 para automação KNX
Contatos de crimpagem invertidos e folheados a ouro para invólucro do plugue de placa de circuito impresso
Conectores CONNEXIS das séries D21, D31, D32
Bornes de placa de circuito impresso THR oblíquos da série SPTA-THR 2,5
Bornes de placa de circuito impresso SPE do programa COMBICON
Réguas básicas compactas da série DMC 1,5

Conectores para placa de circuito impresso com tecnologia Push-X

Alto conforto de uso na conexão de condutores

Nos conectores para placa de circuito impresso da série XPC 2,5 está integrada a cômoda conexão de condutores Push-X. Com a tecnologia Push-X, você pode conectar condutores flexíveis e rígidos rapidamente e quase sem esforço mediante inserção.

Características principais

  • Correntes até 16 A
  • Tensões até 320 V (300 V UL)
  • Bitolas de condutor até 2,5 mm²
  • Passo 5,08 mm
  • 2 a 12 polos

Suas vantagens

  • Conexão rápida de condutores para todos os tipos de condutores com e sem terminal tubular
  • Alto conforto de uso graças à tecnologia de encaixe direto sem força e sem ferramenta
  • Mensagem acústica na conexão de condutores
  • A posição da alavanca indica o estado da conexão
  • Compatível com conectores para placa de circuito impresso COMBICON no passo de 5,08 mm

Conectores cabo a placa com Push-in Technology

Perfeitamente otimizado para instalação sem ferramentas

Os novos conectores para placa de circuito impresso CONNEXIS da série DD31PS com tecnologia de conexão push-in simplificam e aceleram o cabeamento no campo e na fábrica. Diferentes passos e formatos permitem variadas aplicações na robótica, na tecnologia de elevação ou no gerenciamento da bateria.

Características principais

  • Bitolas de condutor até 1,5 mm²
  • Correntes até 8 A
  • Tensões até 160 V
  • Passo: 3,81 mm
  • Tecnologia de conexão push-in
  • Plástico sem halogênio

Suas vantagens

  • Instalação rápida no campo sem ferramenta com a tecnologia de conexão push-in
  • Encaixe sem erros por meio de variantes com codificação integrada
  • Compatibilidade sem esforço para as etapas finais no campo, graças à frente de encaixe de mercado estabelecido
  • Montagem rápida e segura graças à impressão individual com números, letras e caracteres
  • Apoio Design-in durante o desenvolvimento de dispositivos por meio de dados M-CAD/E-CAD e serviço de amostras gratuito

Caixas de conectores invertidas

Passo de 2,54 mm para tecnologia de crimpagem

As caixas invertidas, de linha única e de duas linhas para os conectores da série I(D)MCC 0,5 completam o portfólio em um passo compacto de 2,54 mm. Isso também permite soluções Wire-to-Wire com o sistema de conexão DFMC 0,5. Estão disponíveis diferentes contatos de crimpagem.

Características principais

  • Bitolas de condutor: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Correntes até 6 A
  • Tensões até 160 V
  • Passo: 2,54 mm
  • 2 a 16 polos com 4 a 32 contatos
  • Variantes de uma ou duas linhas

Suas vantagens

  • Conexão econômica de condutores crimpados em grandes quantidades
  • Os contatos dispostos em duas linhas permitem uma elevada densidade de integração com área de base compacta
  • Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível

Réguas básicas torneadas da série MC 1,5

Para soldagem automatizada por refusão

As novas réguas básicas invertidas com passo de 3,81 mm ampliam a série MC com a opção de girar a conexão do conector em 180°. As réguas básicas THR permitem um processo de solda por refusão, uma montagem automatizada e reduzem os custos de produção.

Características principais

  • Passo 3,81 mm
  • Correntes até 8 A
  • Tensões até 160 V
  • 2 a 16 polos
  • Comprimento de pinos padrão: 1,9 mm
  • Material: plástico de alta temperatura LCP

Suas vantagens

  • Concebidas para a integração no processo de solda SMT
  • Alta flexibilidade no design dos dispositivos: uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo

Conectores para placa de circuito impresso FMCOR/W 1,5

Conexão de condutores ortogonal à direção de operação

Os novos conectores para placa de circuito impresso FMCOR/W 1,5 permitem uma prática conexão de condutores ortogonal à direção de operação. Os conectores têm conexões push-in com elementos de comando com cores contrastantes.

Características principais

  • Passo 3,5 mm
  • Correntes até 8 A
  • Tensões até 160 V
  • 2 a 16 polos
  • Disponível sem ou com flange e Lock and Release
  • Introdução do condutor voltada para o lado de codificação ou para o lado ondulado

Suas vantagens

  • Conexão de condutores ortogonal à direção de operação facilita o cabeamento de dispositivos montáveis em trilho de fixação
  • Conexão push-in rápida e sem ferramentas
  • Operação intuitiva por meio do gatilho de acionamento de cores contrastantes

Conectores para placa de circuito impresso push-in

Para automação KNX

Com a série PTS 0,5, a Phoenix Contact amplia seu portfólio para automação predial com conectores para placa de circuito impresso compactos para a comunicação KNX. Os cabos de instalação J-Y(ST)Y (0,6 mm e 0,8 mm) podem ser conectados sem ferramentas usando a conexão push-in.

Características principais

  • Correntes até 6 A
  • Tensões até 320 V
  • Passo: 5,75 mm
  • Diâmetro do condutor: até 0,8 mm
  • Conexão push-in
  • 2 polos
  • Quatro conexões por potencial
  • Réguas de pinos com capacidade THR, opcionalmente em embalagens de fita ou papelão

Suas vantagens

  • Conexão push-in rápida e sem ferramentas
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Atribuição clara de contatos graças à codificação por cores
  • Ideal para aplicações de bus: conectar em circuito simples e sem interrupção de potenciais

Contatos de crimpagem invertidos e folheados a ouro

Para invólucro do plugue de placa de circuito impresso

Os contatos de crimpagem invertidos da série IMCC 0,5-MP são ideais para conexões Wire-to-Wire com superfícies de contato folheadas a ouro. Como mercadoria a granel ou em fita, eles permitem o processamento manual ou automático de pequenas e grandes quantidades de polos das novas caixas de conectores invertidos.

Características principais

  • Bitolas de condutor: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Correntes até 6 A
  • Crimpagem B e crimpagem de isolamento
  • Superfície de contato folheada a ouro
  • Embalagem como mercadoria a granel ou em tiras

Suas vantagens

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Alicate de crimpagem manual com alta força de crimpagem com força manual reduzida
  • Ferramentas qualificadas estão disponíveis como opção para fazer conexões entre contatos e cabos de diferentes bitolas para crimpagem automatizada
  • Altura de crimpagem ajustável das ferramentas

Conectores das séries CONNEXIS D21, D31 e D32

Para a fabricação automatizada no passo de 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm

Os conectores para placa de circuito impresso da série CONNEXIS com conexão por crimpagem para montagens de cabos facilitam e aceleram a fabricação automatizada. Graças a diferentes formatos e variantes, as famílias D21, D31 e D32 permitem uma diversidade de aplicações como, p. ex., conexões suspensas e passagens de parede.

Características principais

  • Bitolas de 28 AWG ... 14 AWG
  • Correntes até 8 A
  • Tensões até 320 V
  • Passo 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm
  • Conexão por crimpagem
  • Plástico sem halogênio

Suas vantagens

  • Montagem rápida e segura graças à impressão individual com números, letras e caracteres
  • Encaixe sem erros por meio de variantes com codificação integrada
  • Fabricação simples e com economia de tempo graças a conectores pré-montados
  • Apoio Design-in durante o desenvolvimento de dispositivos por meio de dados M-CAD/E-CAD e serviço de amostras gratuito
  • Possibilidades de aplicação expandidas graças a diferentes superfícies de contato, seja com revestimento de estanho ou ouro

Bornes de placa de circuito impresso THR oblíquos com 2,5 mm²

Conexão rápida graças à conexão push-in por mola

Os bornes de placa de circuito impresso da série SPTA-THR 2,5 expandem a gama de produtos com versões oblíquas e aptas para solda por refusão para processos de montagem automatizados. Graças à conexão oblíqua, os bornes de placa de circuito impresso são ideais para a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso.

Características principais

  • Correntes até 32 A
  • Tensão até 400 V
  • Bitolas de condutor: 0,2 até 4 mm²
  • Passo: 5,0 mm
  • 2 a 12 polos
  • Fornecimento em embalagem de cartão ou em fita

Suas vantagens

  • Conexão push-in por mola rápida e sem ferramenta
  • A força de contato definida garante um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio do gatilho de acionamento de cores contrastantes
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT

Bornes de placa de circuito impresso SPE do programa COMBICON

Tecnologia de conexão para a Single Pair Ethernet

A Single Pair Ethernet (SPE) oferece uma tecnologia poderosa para a implementação de aplicações de Indústria 4.0 e IIoT. Graças à codificação clara por cores e a seu manuseio intuitivo, é aqui que os bornes de placa de circuito impresso da série COMBICON mostram seus pontos fortes.

Características principais

  • Tecnologia de conexão a parafuso e push-in
  • Passo: 3,5 a 5,08 mm
  • Sentidos de conexão: 0°, 45° e 90°
  • Bitolas de condutor: 0,14 mm² a 2,5 mm² (26 AWG a 12 AWG)
  • Adequado para aplicações Power over Data Line (PoDL)

Suas vantagens

  • Manuseio intuitivo graças à codificação clara por cores
  • Integração rápida e fácil de dispositivos de campo
  • Tecnologia de conexão com economia de espaço para dispositivos (miniaturização)
  • Adequado para cabos SPE blindados e não blindados
  • Taxas de transmissão de dados testadas e confirmadas até 1000 MBit/s

Réguas básicas compactas da série DMC 1,5

Para soldagem automatizada por refusão

As novas réguas básicas aptas para solda por refusão no passo de 3,5 mm expandem a série DMC. Ela se baseia exclusivamente na tecnologia comprovada Lock and Release. Use essa tecnologia para obter um travamento intuitivo e robusto, bem como a ejeção sem esforço entre o conector e a régua básica.

Características principais

  • Correntes até 8 A
  • Tensões até 160 V
  • 2 a 20 polos
  • Passo: 3,5 mm
  • Comprimento de pinos padrão: 2,0 mm e 2,6 mm
  • Material: plástico de alta temperatura LCP
  • Opcionalmente em embalagem em fita

Suas vantagens

  • Concebidas para a integração no processo de solda SMT
  • Estão disponíveis embalagens para montagem Pick & Place
  • Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível
  • Layout de pinos e formato iguais às réguas básicas DMC 1,5 existentes com flange roscado integrado e travamento Lock and Release

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

Principais inovações


Dados CAE para engenharia de PCB

Dados CAE para engenharia de PCB

Economize seu tempo valioso ao planejar e implementar seu design de placa de circuito impresso com nossos dados de design PCB. Use downloads de dados ECAD compatíveis com Design-in em mais de 20 formatos para os sistemas CAE mais comuns para mais de 7.000 conectores para placa de circuito impresso.

Nosso portfólio de produtos


 Tecnologia de conexão para o futuro da Phoenix Contact
Conectores para placa de circuito impresso e caixas de montagem para eletrônica YouTube

Conectores para placa de circuito impresso e caixas de montagem para eletrônica: tecnologia de conexão para o futuro

As soluções versáteis de tecnologia de conexão são oferecidas a você por conectores para placa de circuito impresso, conectores placa a placa e caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact, com diferentes formas, cores e opções de conexão. Beneficie de nossa abrangente competência de desenvolvimento e fabricação para a sua solução de conexão individual.

Bornes de placa de circuito impresso

Bornes de placa de circuito impresso

Quer seja em interfaces de processo, componentes de automação ou conversores de frequência: os bornes de placa de circuito impresso das linhas de produtos COMBICON XS até XXL permitem a transmissão fácil e segura de sinais, dados e potência diretamente para a placa de circuito impresso.

  • Para bitolas de condutor de 0,14 até 95 mm²
  • Para correntes até 232 A e tensões até 1.000 V
  • Com conexão a parafuso, a mola e auto-decapante
  • Para passos de 2,5 a 20 mm
Conectores para placa de circuito impresso com tecnologias de conexão inovadoras

Conectores para placa de circuito impresso

Os conectores para placa de circuito impresso das linhas de produtos COMBICON XS a XL oferecem uma conexão de condutores universal e de fácil manutenção para quase todos os designs de dispositivos de diferentes setores e mercados. Adicionalmente, os conectores montados com diferentes comprimentos de cabo e bitolas permitem soluções de conexão diretamente prontas para uso.

  • Para bitolas de condutor de 0,14 até 35 mm²
  • Para correntes até 125 A e tensões até 1.000 V
  • Com conexão a parafuso, a mola, de alavanca, Pierce ou por crimpagem
  • Com intertravamento através de sistemas de travamento ou flanges roscados
  • Para passos de 2,5 a 15 mm
Bornes de placa de circuito impresso configuráveis da série SPT modular

Bornes de placa de circuito impresso modulares da série SPT modular

Bornes de placa de circuito impresso configuráveis da série SPT modular alimentam sua eletrônica industrial com até 1.500 V em um bloco de conexão. Beneficie-se de acesso permanente a todos os dados de configuração, entre outros, através de código QR no produto

  • Configuração fácil de espaços de cor, colorações individuais de polos e diferentes bitolas
  • Cadeia de processos digital perfeita para a especificação rápida do artigo configurado, uma produção contínua e fornecimento confiável
Bornes de passagem de alta corrente para soluções de transmissão flexíveis

Bornes de passagem de alta corrente

Com os bornes de passagem de alta corrente, você transmite altas correntes e tensões de forma segura e confiável através da parede da caixa. As diferentes posições de montagem oferecem a você sempre a solução adequada para uma tecnologia de conexão segura.

  • Para bitolas de condutor de 4 até 95 mm²
  • Para correntes até 232 A e tensões até 1.000 V
  • Com conexão a parafuso, a mola, T-LOX ou conexão olhal
  • Para espessuras de parede de 1 a 6 mm
Conectores cabo a placa otimizados para montagens de cabos

Conectores cabo a placa otimizados para montagens de cabos

Os conectores para placa de circuito impresso do portfólio CONNEXIS são otimizados para montagens de cabos. São compostos por conectores e réguas básicas com direção de conexão horizontal ou vertical, assim como passagens de parede.

  • Para contatos de crimpagem para condutores de AWG 28 ... AWG 14
  • Com conexão push-in sem ferramenta e com economia de tempo
  • 2 ... 20 polos
  • Medidas do passo 2,5 mm, 3,81 mm e 5,08 mm
  • Para tensões (III/2) de 160 a 210 V

Serviços


Portfólio COMBICON

Encontrar contrapeças adequadas

Encontre contrapeças compatíveis em poucos tempo. Em inúmeras páginas de detalhes do produto, você já pode clicar em "Contrapeças adequadas" na seção "Produtos compatíveis". Com base nos filtros selecionados, as contrapeças adequadas são exibidas automaticamente, que você pode restringir ainda mais.

A indicação das contrapeças adequadas é dinâmica e se atualiza automaticamente quando são feitas alterações no portfólio. O serviço está disponível para o portfólio COMBICON e está sendo continuamente ampliado para todo o programa de produtos da Phoenix Contact. Experimente. Experimente a eficiência de nossa nova função.

Escaneamento automático das etiquetas do produto

Processos logísticos eficientes Simplifique sua entrada e saída de mercadorias

Apoiamos seus processos de logística automatizados com etiquetas do produto que exibem com um simples código QR as informações mais importantes, como código, quantidade, data de produção, lote e país de origem. Ao escanear automaticamente os códigos, você reduz o esforço de trabalho manual da sua equipe de logística e aumenta a produtividade na entrada e saída de mercadorias.

E-Paper
Resumo do portfólio completo

Descubra a diversidade de produtos do portfólio COMBICON em mais de 500 páginas do catálogo de produtos eletrônico. Assim você encontra sempre a tecnologia de conexão certa para a transmissão de sinais e dados para sua aplicação.

Abrir o catálogo eletrônico
Diferentes bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso, bem como bornes de passagem de alta corrente

Tecnologia de conexão para a transmissão de sinais, dados e potência

Os requisitos para os dispositivos eletrônicos estão sempre aumentando no ambiente industrial. A tendência é a miniaturização: os bornes e conectores para placa de circuito impresso com economia de espaço têm de permitir mais eletrônica em muito pouco espaço no quadro de comando ou em outras aplicações. Os componentes devem ser mais compactos e a tecnologia de conexão deve ser mais potente, resistente e flexível.
A Phoenix Contact enfrenta estes desafios com um abrangente portfólio de produtos. A tecnologia de conexão IP20 permite os fabricantes de dispositivos realizarem conexões à medida para a transmissão de dados, sinais e potência. O portfólio abrangendo mais de 10.000 diferentes produtos oferece a conexão adequada para cada aplicação.

Medidor de vazão magnético-indutivo com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Servocontrolador com conector para placa de circuito impresso
Borne de passagem de alta corrente para uma potência até 232 A/1000 V (IEC)
Medidor de vazão magnético-indutivo com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso

Enquanto fabricante de equipamentos, construa para as aplicações soluções de transmissão à medida para os bus de campo e Industrial Ethernets comuns, p. ex., desde conectores híbridos para a transmissão simultânea de dados e potência (Power-over-Ethernet). Além disso, estão disponíveis diversos cabeamentos CAT5.

Servocontrolador com conector para placa de circuito impresso

Utilize para a transmissão de sinais o portfólio da Phoenix Contact com correntes até 8 A e tensões até 300 V. Além disso, estão disponíveis variantes com conexão de blindagem.

Borne de passagem de alta corrente para uma potência até 232 A/1000 V (IEC)

Para a transmissão de uma alta potência, oferecemos a você bornes e conectores de placa de circuito impresso com bitolas de condutor até 95 mm2 e passos até 20 mm. As variantes com conexão de blindagem aumentam seus níveis de liberdade enquanto fabricante de equipamentos.

Tecnologias