Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Variedade única

Realize conexões de placa de circuito impresso de fácil manutenção para sinais, dados e potência.

Voltar para Produtos

Categorias

Procurar em Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quer seja conexão a parafuso ou push-in de mola, como borne de placa de circuito impresso ou conector de fácil manutenção, para dois a 24 polos: o vasto programa de produtos COMBICON oferece para quase todas as aplicações a tecnologia de conexão certa para a transmissão de sinais, dados ou potência.

Suas vantagens

  • Máxima flexibilidade graças a tecnologias de conexão diversificadas como parafuso ou mola
  • Amplo espectro de aplicações graças a diversos passos e números de polos
  • Confiabilidade máxima graças ao material de alta qualidade
  • Apoio Design-In competente por especialistas de produtos
  • Variantes adaptadas especificamente aos clientes possibilitam a criação de soluções individuais

Bornes de placa de circuito impresso

Bornes de placa de circuito impresso  

Bornes de placa de circuito impresso

Os bornes de placa de circuito impresso permitem a transmissão fácil e segura de sinais, dados e potência diretamente para a placa de circuito impresso. O tipo de conexão economizador de espaço é adequado para um grande número de aplicações no campo dos processos e da indústria.

  • Para bitolas de condutor de 0,14 até 95 mm2
  • Para correntes até 232 A e tensões até 1000 V
  • Com conexão a parafuso, de mola ou IDC
  • Para passos de 2,5 mm até 20 mm

Conectores para placa de circuito impresso

Conectores para placa de circuito impresso  

Conectores para placa de circuito impresso

Nossos conectores de placas de circuito impresso oferecem uma conexão de condutores universal e de fácil manutenção para quase todos os designs de equipamentos de diferentes setores e mercados.

  • Para bitolas de condutor de 0,14 até 35 mm2
  • Para correntes até 125 A e tensões até 1000 V
  • Com conexão a parafuso, de mola, IDC, Pierce ou por crimpagem
  • Travamento por meio de sistemas de encaixe ou flanges rosqueados

Conectores placa a placa

Conectores placa a placa  

Conectores placa a placa

Com os conectores placa a placa da série FINEPITCH​, a ​Phoenix Contact​ oferece, pela primeira vez, soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinal e dados. Realize configurações individuais de placas de circuito impresso com diversos formatos, alturas de pilha e números de polos nos passo 0,8 mm e 1,27 mm.

Bornes de passagem de alta corrente

Bornes de passagem de alta corrente  

Bornes de passagem de alta corrente

Com os bornes de passagem de alta corrente, você transmite altas correntes e tensões de forma segura e fiável através da parede da caixa. Diferentes tecnologias de conexão permitem soluções de transmissão flexíveis.

  • Para bitolas de condutor de 4 até 150 mm2
  • Para correntes até 309 A e tensões até 1000 V
  • Com conexão a parafuso, de mola, T-LOX ou conexão olhal
  • Para espessuras de parede de 1 até 6 mm

Conexões de placa de circuito impresso conforme as especificações do cliente

Conector para placa de circuito impresso  

Conexões de placa de circuito impresso conforme as especificações do cliente

Você precisa de uma solução de conexão individual? A Phoenix Contact disponibiliza inúmeras adaptações específicas para os clientes, quer na variante próxima da produção em série quer através do desenvolvimento completo de novos produtos.

  • Variantes de cores em preto, cinza claro, cinza e azul
  • Impressões individuais
  • Codificações para maior segurança
  • Soluções individuais sob consulta

Outras informações
Certificação e aprovação
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores

Serviço


Competência e muito mais

Conheça o nosso mundo de conectores e caixas eletrônicas.


Terminais e conectores para placa de circuito impresso

Soluções de conexão inovadoras

Guia de produtos para conectores e caixas de montagem para eletrônica

Guia de produtos

Conectores e caixas de montagem para eletrônica consolidados em resumo.

Saber mais
Novos conectores e caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact

Novos conectores e caixas de montagem para eletrônica

Descubra os nossos novos conectores para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.

Ir para as novidades 2019/2020