Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.

  • Filtros:
  • Filtros aplicados (1):
Nuevo switch Ethernet-APL de doce puertos

Nueva variante del switch Ethernet-APL con doce puertos: diseño compacto, homologaciones en todo el mundo

Phoenix Contact amplía su cartera Ethernet-APL con dos variantes de switch gestionado con doce puertos para la automatización de procesos.

contactos-crimpados-sunclix

Contactos crimpados Sunclix para secciones de cable de 6 a 10 mm²

Con los nuevos contactos crimpados Sunclix para secciones de cable de 6 a 10 mm², Phoenix Contact amplía la gama para conexiones DC de alto rendimiento.

Step Power KNX

Comunicación KNX transparente y segura hasta 1900 mA

Phoenix Contact ha ampliado su gama de fuentes de alimentación KNX con una nueva versión de 1280 mA que complementa el modelo probado de 640 mA. Las alimentaciones de bus KNX ofrecen a los integradores de sistema y especialistas en automatización de edificios soluciones de alimentación robustas.

Descargador de corrientes de rayo VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT-R instalado en un carril DIN en la sala

Nuevo descargador de corrientes de rayo T1 para instalaciones fotovoltaicas con 1500 V DC

Con el descargador de corrientes de rayo VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT-R, Phoenix Contact amplía la familia de productos Safe Protection Plus con un descargador de corrientes de rayo de tipo 1 para instalaciones fotovoltaicas con 1500 V DC.

Soluciones para un suministro de energía sostenible e intersectorial

The smarter E Europe 2026: Phoenix Contact apuesta por conceptos de energía integrales

Este año, Phoenix Contact vuelve a exponer en la mayor plataforma europea de la industria energética "The smarter E Europe". Del 23 al 25 de junio de 2026, la empresa presentará en Múnich soluciones para un suministro de energía sostenible e intersectorial –r en consonancia con el lema de la feria "Accelerating Integrated Energy Solutions".

CHARX control modular con la versión de software 1.9.0 y una nueva app para la puesta en servicio de la infraestructura de recarga AC

Control de carga AC CHARX control modular: versión de software 1.9.0 y nueva app móvil

Phoenix Contact amplía el alcance de funciones de sus controles de carga AC CHARX control modular: con la autenticación automatizada de acuerdo con la norma ISO 15118-2 (plug and charge) y la configuración inicial guiada a través de la app, los controladores admiten funciones adicionales para el funcionamiento conforme a la norma de la infraestructura de recarga AC.

Imagen del controlador Catan C1 de Phoenix Contact con pantalla a color integrada, entradas y salidas modulares y series de conexiones laterales para la automatización de edificios

Controlador modular con integración KNX

Con Catan C1, Phoenix Contact presenta un sistema de control para la automatización de edificios que combina una arquitectura abierta, la capacidad de ampliación modular y la interoperabilidad. Como parte de la familia de productos del mismo nombre, Catan C1 está diseñado para una larga vida útil, facilidad de mantenimiento y reutilización.

El nuevo descargador de corrientes de rayo de tipo 1+2+3 FLT-SPP montado sobre un carril DIN flotando libremente en la sala

Alto rendimiento en la protección contra sobretensiones

Con los nuevos descargadores combinados contra rayos y sobretensiones Flashtrab SPP de la familia de productos Safe Protection Plus, Phoenix Contact ofrece una innovadora protección contra sobretensiones y rayos para instalaciones y sistemas modernos: potente, segura y compacta.

Step Power-USB-PD montado sobre carril DIN

Alimentación y carga a través del puerto USB-PD

La nueva fuente de alimentación Step Power-USB-PD de Phoenix Contact ofrece una solución flexible y eficiente para el suministro de energía a equipos terminales modernos en la automatización de edificios. El estándar USB-PD (Power Delivery) no solo proporciona una alimentación fiable para pasarelas de enlace Smart Meter, Raspberry Pi y otros componentes Smart Home, sino que también puede utilizarse para cargar rápidamente equipos terminales móviles como tablets u ordenadores portátiles.

Distintos pulsadores, interruptores e indicadores luminosos

Rediseño del manejo y la señalización

Con un amplio sistema modular, Phoenix Contact presenta nuevas soluciones para un manejo fiable y una señalización clara en el armario de control y en el panel de mando. Los pulsadores, interruptores e indicadores luminosos pueden combinarse sin herramientas e integrarse en orificios de montaje de 22 mm de anchura. La tecnología de conexión push-in hace posible un proceso de cableado cómodo y seguro.

PRC 20 con conexión crimpada

Conector para instalaciones PRC 20 con conexión crimpada

Con los conectores para instalaciones PRC 20 con conexión crimpada, Phoenix Contact amplía su cartera con soluciones eficientes para la producción semiautomática y totalmente automática.

Interruptores de protección magnetotérmicos PTCB TM con cuatro canales con protección por fusible sobre carril DIN

Protección perfecta para sistemas aislados

Con los nuevos interruptores magnetotérmicos para protección de equipos bipolares PTCB TM2, Phoenix Contact ofrece una solución moderna para una elevada seguridad de servicio en sistemas aislados. Su anchura estrecha y la posibilidad de puentear directamente con el programa de bornas para carril CLIPLINE complete permiten una integración rápida y sencilla en los sistemas existentes.

Regletero de bornas con bornas para carril y Push-X Technology

El programa de productos Push-X sigue creciendo

Phoenix Contact amplía el programa de productos XT con bornas para carril en una sección nominal de 4 mm². Esto permite un cableado estandarizado sin herramientas para secciones de cable de 0,34 a 25 mm².

Unidad de medición de corriente CMU DC montada sobre un carril DIN

Monitorización de corriente simplificada

Con la nueva unidad de medición de corriente CMU DC, Phoenix Contact ofrece una solución claramente comprensible y compacta para la monitorización de corriente. Las instalaciones existentes pueden ampliarse fácilmente para incluir una monitorización práctica de la energía y la utilización gracias a su capacidad de puenteo.

Fame LPIT frontal con cables conectados

Sistemas enchufables de prueba innovadores para la transición energética

Con Fame LPIT, Phoenix Contact presenta una nueva generación de sistemas enchufables de prueba para sensores de señales pequeñas en instalaciones de conmutación de media y alta tensión. La solución permite realizar pruebas rápidas, seguras y cómodas de los modernos equipos de seguridad.

PSRcompact PSR-MC55 y PSR-MC73

La nueva generación de relés de seguridad – PSRcompact: compactos, eficaces y seguros hasta SIL 3 y PL e

Con el nuevo relé de seguridad PSRcompact, Phoenix Contact sigue ampliando su cartera de dispositivos de conmutación de seguridad. La familia de productos ofrece hasta cinco rutas de autorización en una carcasa que ahorra espacio. Esto hace que los equipos sean ideales para su uso en conceptos modernos de la fabricación de maquinaria e instalaciones.

Un hombre sentado trabajando en un armario de control sobre una mesa de montaje

Ergonomía y productividad combinadas en una nueva mesa de montaje

Hoy más que nunca, la eficiencia es un factor decisivo en la fabricación de armarios de control. La escasez de mano de obra cualificada y los crecientes requisitos en materia de ergonomía obligan a las empresas a replantearse sus conceptos de producción. Estas cada vez buscan más soluciones flexibles para que sus procesos de montaje y cableado sean más eficaces y ergonómicos al mismo tiempo.

Regletero de bornas en el armario de control identificado de forma sostenible

Material de rotulación sostenible para todos los componentes del armario de control

En respuesta a los crecientes requisitos de soluciones sostenibles, Phoenix Contact presenta una amplia gama de materiales de rotulación sostenibles para la identificación industrial.

Amplificadores de separación y transductores de medida Mini Analog Pro y Macx Analog sobre carriles DIN con logotipo Ex i, SIL y PL

Amplificadores de separación y transductores de medida con certificación NE 95 para aplicaciones exigentes de la industria de procesos

A partir de ahora, Phoenix Contact proporciona informes de ensayo NE 95 completos y actuales para equipos seleccionados de las familias de amplificadores de separación Mini Analog Pro y Macx Analog. Las pruebas se realizaron de acuerdo con la recomendación NAMUR NE 95 "Métodos de ensayo para equipos de la tecnología de automatización". Confirman la gran robustez, precisión e interoperabilidad de los separadores de señales en el uso industrial. Los informes sirven de base neutral para la toma de decisiones y apoyan a los usuarios en caso de consultas, homologaciones y licitaciones. A menudo, sustituyen a las pruebas funcionales o de integración propias.

Phoenix Contact y Symcon en Light + Building 2026 para la nueva asociación tecnológica.

Phoenix Contact y Symcon acuerdan una asociación tecnológica para la automatización de edificios abierta

Phoenix Contact y Symcon han acordado una asociación tecnológica para seguir avanzando en la automatización de edificios abierta e interoperable. El objetivo de la colaboración es ofrecer a planificadores, integradores de sistema y técnicos electricistas una forma eficaz para pasar del hardware al software y al funcionamiento continuo.

Sistema de gestión de edificios Emalytics

El sistema de gestión de edificios Emalytics es la clave para la transformación digital en la gestión de instalaciones

En el futuro, todos los datos del edificio deberán estar disponibles de forma centralizada y coherente a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto requiere un proceso de ingeniería totalmente digitalizado en el que la información solo se registre una vez, se almacene de forma estructurada y se procese en todos los sistemas.

Protección contra sobretensiones FLT-SEC-ZP2... con toma de tensión en una distribución principal del edificio

Protección contra sobretensiones para la barra colectora con toma de tensión integrada

El nuevo descargador combinado contra rayos y sobretensiones FLT-SEC-ZP2-...-SV de Phoenix Contact sienta nuevas bases en la protección de posiciones del contador: la reducida anchura de la protección contra sobretensiones deja espacio suficiente para los demás componentes montados en la barra colectora.

Relé de seguridad PSR-MC35-EXI

Nuevo dispositivo de conmutación de seguridad para zonas Ex

Phoenix Contact sigue ampliando su cartera de seguridad con el nuevo relé de seguridad PSR-MC35-EXI. El producto permite un funcionamiento seguro en entornos industriales exigentes. Ha sido desarrollado especialmente para el uso en zonas Ex de la zona 2. El equipo también cuenta con una homologación IECEx y ATEX, por lo que cumple los requisitos de seguridad internacionales.

Conectores híbridos para el almacenamiento de energía

Conectores híbridos para el almacenamiento de energía

El conector híbrido confeccionable específico para el cliente para sistemas de almacenamiento de energía eléctricos de Phoenix Contact ofrece una conexión fiable y segura de los contactos de potencia, señal y datos. La nueva solución "todo en uno" ofrece una instalación optimizada en cuanto a costes y eficiente en términos de tiempo especialmente adaptada a las necesidades del cliente.

Conectores DC SUNCLIX

Conector DC SUNCLIX homologado para 2000 V DC según la nueva especificación de ensayo TÜV

Los conectores DC SUNCLIX de Phoenix Contact están ahora homologados para una tensión de sistema de hasta 2000 V DC de acuerdo con la especificación de ensayo TÜV Rheinland 2 PfG 2925/01.23.

Conectores para equipos M12 POWER con bloqueo rápido Push-Pull

Conectores para equipos M12 POWER con bloqueo rápido Push-Pull

Los nuevos conectores para equipos M12 Push-Pull POWER de Phoenix Contact amplían la cartera existente con una solución compacta para una transmisión de potencia fiable.

Cortador de perfiles PPS BASIC-C para cortar a medida carriles DIN y carriles en C, así como barras colectoras de conductor neutro

Herramienta de corte para barras colectoras y carriles DIN estándar

Los cortadores de perfiles y de carriles de Phoenix Contact permiten cortar a medida carriles DIN estándar y canales de cableado de forma rápida, precisa y sin rebabas. La transmisión por palanca optimizada hace que el corte sea fácil y sin esfuerzo en las articulaciones, mientras que la separación sin virutas garantiza un lugar de trabajo limpio y elimina la necesidad de trabajos posteriores.

Relé de seguridad multifuncional PSRuni

Best of Industry Award para el relé de seguridad multifuncional PSRuni

Gran reconocimiento a la innovadora seguridad de máquinas: el relé de seguridad multifuncional PSRuni ha sido galardonado con el premio Best of Industry Award 2025 en la categoría "Concepto de máquina modular". La solución impresionó tanto a los usuarios como a los lectores especializados y se impuso a fuertes competidores en la votación pública online organizada por Vogel Verlag.

Punto de acceso WLAN industrial para redes wifi 6 de alto rendimiento

Nuevo punto de acceso con wifi 6 para la automatización industrial

Phoenix Contact amplía su cartera de productos inalámbricos industriales con nuevos puntos de acceso de la serie WLAN 2300, compatibles con las funciones wifi 6 según IEEE 802.11ax. Los equipos pueden utilizarse para crear redes WLAN eficaces y potentes con hasta 100 dispositivos por interfaz de punto de acceso virtual.

Varioface Migration Solution

Actualización Plug and Play sin necesidad de nuevo cableado: con VARIOFACE las señales de E/S se pueden migrar de forma rápida y segura

Con la nueva Varioface Migration Solution, Phoenix Contact presenta una solución completamente enchufable para una actualización eficiente del sistema de control ET 200SP HA. La integración es perfecta y no requiere modificaciones en el armario de control ni cambios en el cableado de campo existente.

Vista interior de la Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box con caja para exteriores mejorada y adaptador de cerradura

La Smart Ethernet Box de Phoenix Contact es un potente switch PoE para exteriores para entornos exigentes. Como novedad destacan las funciones de caja optimizadas y un adaptador de cerradura, que simplifican la instalación, el mantenimiento y la protección contra acceso.

Variantes de patch panel de la serie PP-RJ-...-E

Nuevas variantes de patch panel PP-RJ-... con IECEx y otras homologaciones

Los acreditados patch panel de la serie PP-RJ-... de Phoenix Contact se han ampliado con cuatro variantes PP-RJ-...-E. Los nuevos modelos son funcionalmente idénticos a las versiones anteriores, pero ofrecen un valor añadido decisivo: cuentan con todas las homologaciones pertinentes, como UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX y ahora también IECEx.

Certificación de bronce Cradle to Cradle de la serie Catan de Phoenix Contact

La cartera de automatización de edificios Catan recibe la certificación Cradle to Cradle

La cartera de automatización de edificios Catan de Phoenix Contact fue el primer control de edificios en recibir el certificado de sostenibilidad de bronce Cradle to Cradle Certified®.

Novedad mundial en High Power Charging: entrada de carga para vehículos con control de carga integrado

Novedad mundial en High Power Charging: Phoenix Contact integra por primera vez el control de carga directamente en una entrada de carga CCS

La entrada de carga CCS CHARX connect advanced de Phoenix Contact establece un nuevo estándar para la carga de vehículos eléctricos pesados – con sistema de control integrado, cables de alta tensión separables, menor esfuerzo de integración y gran garantía de futuro.

Cables de carga HPC para América del Norte: NACS DC y CCS de tipo 1 para la carga rápida de hasta 500 kW

Nuevos cables de carga HPC para América del Norte: Phoenix Contact amplía la cartera con NACS y CCS de tipo 1 para la carga rápida de hasta 500 kW

Phoenix Contact presenta una cartera de productos de carga rápida DC ampliada para el mercado norteamericano, que ofrece nuevos cables de carga NACS y CCS de tipo 1, seguridad conforme a la norma, ergonomía robusta y una clara perspectiva de futuro.

Foto de grupo WSCAD, Phoenix Contact, ABB, häwa en la SPS

SPS 2025: el primer armario de control del mundo generado con IA – fabricado por Phoenix Contact

El armario de demostración generado con IA, que se mostró por primera vez en la SPS 2025, se creó como un proyecto conjunto entre WSCAD, ABB, Phoenix Contact y häwa.

Tapa de protección para entradas de carga CCS CHARX connect universal montada en una toma de carga de utilitario eléctrico, con indicación de estado LED y pulsador de función opcionales

Tapas de protección para entradas de carga CCS – protección óptima con funciones inteligentes

Con la máxima protección y un manejo sencillo, establecen nuevos estándares para la aptitud para el uso diario de los utilitarios eléctricos: las nuevas tapas de protección para las entradas de carga CCS CHARX connect universal de Phoenix Contact.

Fabricación de regleteros de bornas con el dispositivo de montaje DIN Rail Fixture

Dispositivo de montaje ergonómico para la fabricación de regleteros de bornas

Con el dispositivo de montaje ergonómico BS-DIN Rail Fixture de Phoenix Contact se pueden fabricar regleteros de bornas de forma cómoda y segura. Las bornas atornillables fijan de forma fiable el carril DIN, de modo que dejan ambas manos libres para el equipamiento.

Conectores para equipos M8 y M12 para SMT

Conectores para equipos M8 y M12 para procesos de producción automatizados

Phoenix Contact amplía su surtido de conectores para equipos para la transmisión de datos, señales y potencia. Las nuevas variantes de los tamaños M8 y M12 son adecuadas para la integración directa en procesos de soldadura SMT.

Juego de soportes para batería OCS Bat Hold integrado en una caja OCS

Soporte para batería para cajas OCS y POS

El nuevo soporte para batería OCS Bat Hold de Phoenix Contact está especialmente diseñado para las cajas para electrónica de las series OCS y POS.

Planta de procesamiento térmico

El futuro del calor de proceso: Phoenix Contact establece un nuevo estándar para la automatización segura del calor de proceso industrial

El ecosistema PLCnext Technology de Phoenix Contact cumple ahora normas de aplicación mundial como DIN EN ISO 13577-2/4 y NFPA 85, 86, 87 para calor de proceso industrial.

Contactores de instalación y relés de instalación montados en carril DIN

Contactores y relés de instalación para edificios

Los contactores y relés de instalación se caracterizan por su alta fiabilidad y eficacia. Son especialmente adecuados para su uso en instalaciones eléctricas en el ámbito de la automatización de edificios.

Interruptores sistémicos para protección de equipos PTCB TM

Phoenix Contact amplía su gama de protección de equipos: protección magnetotérmica en una anchura de solo 8 mm

Con PTCB TM, Phoenix Contact lanza al mercado una nueva generación de interruptores para protección de equipos magnetotérmicos. Con una anchura de solo 8 mm, monitorización de corriente apilable y puenteabilidad directa con el sistema CLIPLINE complete, la familia de productos ofrece alta eficiencia y transparencia en el armario de control y es adecuada para aplicaciones industriales exigentes.

Conectores M12 Push-Pull de ocho polos

Cableado de señales sencillo con conectores M12 Push-Pull

Phoenix Contact amplía su gama de productos con cables de señal preconfeccionados de ocho polos con codificación A y conectores M12 Push-Pull. Permiten un cableado de señales rápido y sencillo.

Conectores para datos M12 Push-Pull para aplicaciones Ethernet

Conectores M12 Push-Pull confeccionados para aplicaciones Ethernet

Phoenix Contact presenta los nuevos cables de red M12 Push-Pull, que permiten una transmisión de datos de alta velocidad sencilla y fiable para aplicaciones Ethernet.

Conectores para placa de circuito impreso de la serie PC 16 HC con conexión por tornillo

Conectores para placa de circuito impreso con protección contra contactos accidentales y conexión por tornillo

La serie PC 16 HC con protección contra contactos accidentales ampliada de Phoenix Contact ofrece ahora también la clásica tecnología de conexión por tornillo para su uso en todo el mundo.

UPS TRIO3-CAP duradero y sin mantenimiento

DC UPS sin mantenimiento con fuente de alimentación integrada y acumulador de energía capacitivo

La creciente digitalización con procesos dinámicos y el aumento del consumo eléctrico están poniendo al límite las redes de suministro.

Conectores para equipos M23 HYBRID para procesos de soldadura

Conectores para equipos M23 HYBRID para procesos de soldadura por ola

Los nuevos conectores para equipos M23 HYBRID para procesos de soldadura por ola ofrecen una solución 3 en 1 compacta. Permiten una transmisión fiable de señales, datos y potencia en un único conector.

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: sistema de control basado en software para el futuro industrial

Con Virtual PLCnext Control, Phoenix Contact presenta una solución de sistema de control basada en software que permite funciones de automatización flexibles en entornos IT virtualizados.

Serie WP 6000 resistente

Nuevos paneles web para exteriores de la familia de productos WP 6000

El nuevo panel web de la familia de productos WP 6000 de Phoenix Contact ha sido especialmente diseñado para su uso en condiciones exteriores extremas.

Switches Raptor EP4200/EP5200

Nuevos switches de capa 2 Raptor EP4200 y EP5200

Los switches Raptor de las series EP4200 y EP5200 de Phoenix Contact ofrecen funciones ampliadas de capa 2 con un alto rendimiento y disponibilidad. Están especialmente diseñados para aplicaciones exigentes en infraestructuras críticas y la industria energética.

Router de radiotelefonía móvil para exteriores Cellulink

Router de radiotelefonía móvil para exteriores Cellulink: ciberseguridad ahora también para zonas Ex

La gama de productos de routers de radiotelefonía móvil para exteriores Cellulink de Phoenix Contact se amplía: ya están disponibles nuevas variantes especialmente desarrolladas para su uso en zonas Ex de la zona 2. Los equipos cuentan con homologación IECEx y ATEX, por lo que permiten un funcionamiento seguro en entornos industriales exigentes.

Sistema de relés PLC-Interface Ethernet Gateway montado sobre carril DIN y varios nombres de protocolo junto al mismo

Rediseño de la automatización con relés: el sistema de relés remoto con capacidad de red PLC-Interface Ethernet Gateway con conexión multiprotocolo al sistema de control

El sistema de relés remoto modular PLC-Interface Ethernet Gateway de Phoenix Contact con asignación flexible de canales optimiza aplicaciones sencillas con hasta 56 canales de E/S. La compatibilidad con el software de control habitual permite una gran flexibilidad y una integración en red intuitiva.

Conectores híbridos M17 PRO

Conectores híbridos M17 PRO conforme a la norma IEC

El nuevo conector híbrido M17 PRO según la norma IEC 61076-2-117 de Phoenix Contact sienta nuevas bases en cuanto a compatibilidad y flexibilidad.

Marco para soporte de módulos Heavycon con bloqueo click-in

Marcos para soporte de módulos click-in para conectores industriales

El nuevo marco para soporte de módulos click-in de la serie Heavycon de Phoenix Contact simplifica de forma consecuente la confección y la instalación de conectores industriales. El bloqueo click-in sin herramientas permite montar los insertos de forma rápida y fiable – sin necesidad de tornillos.

Bornas para carril XT 1,5, incluidos los distintos tipos de conductores y el rango de secciones de cable

Bornas para carril con tecnología Push-X para cableados a partir de 0,34 mm²

La gama de productos Push-X crece: con las nuevas bornas para carril XT 1,5, Phoenix Contact amplía la serie con versiones para secciones de cable de 0,34 a 2,5 mm².

Módulo de insertos de contactos para aplicaciones de alta corriente

Módulos de insertos de contactos de potencia Heavycon para aplicaciones de alta corriente

Los nuevos módulos de insertos de contactos de potencia Heavycon de Phoenix Contact han sido desarrollados especialmente para aplicaciones de alta corriente de hasta 300 A. Mediante la combinación con otros módulos para la transmisión de señales, datos y potencia en una carcasa, se logra una interfaz muy compacta.

Control de carga AC CHARX control modular con actualización de software 1.8

Actualización de software para controladores de carga AC: CHARX control modular ahora con amplias funciones de ciberseguridad

El controlador de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact constituye la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y preparada para el futuro. Con la nueva versión de software 1.8, no solo cumple los requisitos actuales de la Directiva DER, sino que también está bien preparada para la próxima Ley de Ciberresiliencia (CRA).

Data Service Interfaces (DSI)

Interfaces de datos para armarios de control y equipos

Las nuevas Data Service Interfaces (DSI) de Phoenix Contact ofrecen una cómoda solución para trabajos de mantenimiento en armarios de control y equipos. Con varias interfaces, como RJ45 y USB, las interfaces de servicio compactas permiten conectar rápida y fácilmente equipos eléctricos adicionales.

Soporte para paneles fotovoltaicos POS Panelfix fijado en un poste

Nuevo soporte para paneles fotovoltaicos – montaje rápido y uso flexible

Los nuevos soportes POS Panelfix de Phoenix Contact permiten una fijación sencilla y rápida de paneles fotovoltaicos en el rango de 20 a 200 Wp, independientemente del fabricante.

Dispositivo de protección contra sobretensiones para estructuras de la red de alimentación norteamericanas montado sobre carril DIN con botón "Ready for NFPA 79"

Nueva protección contra sobretensiones para sistemas de fuentes de alimentación norteamericanos

Con Valvetrab US-SPP, Phoenix Contact amplía la familia de productos Safe Protection Plus con dispositivos de protección contra sobretensiones con la marca Listado UL para el mercado norteamericano. Los equipos son adecuados para todas las estructuras de la red de alimentación habituales conforme a la norma NEMA.

Herramienta en línea para configurar conectores industriales

Nuevo configurador online para conectores industriales

El configurador Heavycon es una herramienta online que permite configurar de forma sencilla, rápida y segura conectores industriales. El gran número de combinaciones posibles dificulta con frecuencia la elección de la solución adecuada, a para los expertos. El configurador ayuda a los usuarios en la selección, validación y visualización de los conectores y ahorra un tiempo valioso en el negocio de proyectos.

Trio Power para montaje mural con tecnología de conexión push-in

Fuente de alimentación para montaje mural ahora también con conexión push-in

Las fuentes de alimentación Trio Power para el montaje mural con una potencia de 2,5 kW cuentan ahora con una conexión push-in. Los dispositivos con una tensión de salida de 24 o 48 V DC se caracterizan por una alta densidad de potencia y eficiencia en un diseño compacto.

Toma de carga tipo 2 CHARX connect modular

Tomas de carga AC modulares con profundidad de instalación reducida: para un montaje flexible que ahorra espacio

Las tomas de carga CHARX connect modular tipo 2 de Phoenix Contact ahora están disponibles con una profundidad de instalación reducida: con la tercera generación, la empresa presenta una solución optimizada para una integración flexible y que ahorra espacio en las soluciones de infraestructura de carga.

Columnas de señalización configurables PSD-SC

Nuevas columnas de señalización configurables con interfaz IO-Link

Phoenix Contact amplía su cartera de dispositivos de aviso con tres nuevas columnas de señalización configurables de la serie PSD-SC. Los modelos ofrecen hasta 15 segmentos RGB, varios modos de funcionamiento y son fáciles de parametrizar gracias a la interfaz IO-Link.

Luces de señalización LED compactas en varios diseños

Luces de señalización LED compactas para la integración directa en máquinas

Con la nueva serie de luces de señalización LED PSD-SL, Phoenix Contact ofrece una solución compacta para la señalización aplicada a la práctica directamente en funciones de la máquina. Las luces son versátiles, de construcción robusta y adecuadas tanto para interiores como para exteriores.

Conectores placa a placa de la serie FP 0,8 SL

Conectores placa a placa sin apantallar en paso de 0,8 mm

Phoenix Contact presenta los nuevos conectores placa a placa no apantallados de la serie FP 0,8 SL para velocidades de transmisión de datos de hasta 52 GBit/s. Gracias a su compatibilidad con las huellas de las placas de circuito impreso de las variantes FP 0,8 apantalladas, los conectores ofrecen una mayor flexibilidad en el diseño de placas de circuito impreso. El cambio entre variantes apantalladas y no apantalladas puede realizarse sin adaptar la placa de circuito impreso.

Módulos de batería con tecnología de fosfato de hierro y litio

Módulos de batería con tecnología de fosfato de hierro y litio

Con los nuevos módulos de baterías de litio con tecnología IQ, Phoenix Contact amplía su cartera con soluciones de almacenamiento de energía de alto rendimiento con una capacidad de 284 Wh.

Controles de carga AC CHARX control

Ampliaciones de funciones para los controles de carga AC: el nuevo concepto de ley de calibración simplifica la certificación mediante una actualización del software

Los controladores de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible para la carga en modo 3 de vehículos eléctricos.

Cajas para electrónica con simulación térmica

Cajas para electrónica con simulación térmica

Las cajas para electrónica con los disipadores de calor adecuados y placas de circuito impreso optimizadas ofrecen una refrigeración óptima y un mayor rendimiento de los equipos. Para las cajas para electrónica de las series BC, ME-IO, ICS y UCS, Phoenix Contact ofrece por tanto una combinación de disipadores de calor adecuados y un servicio de simulación único que maximiza la eficiencia térmica del equipo.

Módulo de alimentación con Modbus/TCP

Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC: nuevo módulo de alimentación con interfaz de comunicación Modbus/TCP

Se han ampliado las posibilidades de aplicación del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC. Gracias al nuevo módulo de alimentación con interfaz Modbus/TCP, el sistema puede utilizarse en otros sistemas de comunicación.

Regletero de bornas con borna para carril Push-X enchufable

Cómodo cableado de armarios de control con zona enchufable Push-X y Combi

Las nuevas bornas para carril enchufables con conexión Push-X y zona enchufable Combi de Phoenix Contact sientan nuevas bases en la tecnología de cableado. Esta combinación permite un cableado eficiente y sin esfuerzo en la fabricación de armarios de control mediante la conexión del nivel de campo con conectores Combi preconfeccionados.

IFS Profisafe Gateway para arrancadores de motor en el carril DIN

IFS Profisafe Gateway para la integración de red sencilla de hasta 15 arrancadores de motor

La IFS PROFIsafe Gateway de Phoenix Contact facilita la integración sencilla de arrancadores de motor aptos para red en redes Profisafe y el uso en aplicaciones de seguridad.

PSRmodular XC en la industria de procesos

Seguridad funcional hasta SIL 3 en zonas Ex

Los módulos de seguridad configurables de la familia de productos PSRmodular XC de Phoenix Contact han sido certificados para su uso en zonas Ex. Esto amplía aún más la gama de aplicaciones.

Acceso remoto mediante tablet

mGuard Secure Cloud con la nueva versión 3.1

mGuard Secure Cloud de Phoenix Contact permite accesos remotos seguros a máquinas e instalaciones de todo el mundo. Ya está disponible la nueva versión 3.1.

Protección contra sobretensiones unipolar VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R montada sobre carril DIN

Nueva protección contra sobretensiones unipolar Valvetrab SPP

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2 de la familia de productos Safe Protection Plus (SPP) de Phoenix Contact a partir de ahora también están disponibles en versiones unipolares. Con ello, amplían la serie existente con cinco productos listos para instalar, cada uno de los cuales está disponible con y sin contacto de indicación remota.

Configurador online para el cableado del sistema

La elección correcta con el nuevo configurador online para el cableado del sistema para sistemas de control

El nuevo configurador online para el cableado del sistema para sistemas de control de Phoenix Contact permite seleccionar de forma rápida y sencilla una solución de cableado del sistema personalizada.

Relé PLC-INTERFACE con fusible electrónico y logotipos de los premios

Premios para los relés PLC-INTERFACE con fusible electrónico en EE. UU.

El relé PLC-INTERFACE con fusible electrónico de Phoenix Contact gana el oro en los premios Control Engineering 2025 Product of the Year Awards y el título "Most Valuable Product" en los premios Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards en EE. UU.

Innovadora solución de software para la gestión de la energía

Energy Management Service - On-Premises: gestión de la energía eficiente conforme a la norma ISO 50001 para una dirección empresarial sostenible

La solución para gestión de la energía "Energy Management Service - On-Premises" es la pieza central de una asociación estratégica entre Phoenix Contact y EMPURON. El software ofrece potentes herramientas de análisis que permiten analizar exhaustivamente los datos energéticos y crear informes significativos. Esto ayuda a tomar decisiones sólidas sobre el ahorro de energía.

Conectores para equipos M12 acodados para THR

Conector para equipos M12 acodado para THR

Phoenix Contact ofrece conectores M12 acodados para el procesamiento por reflujo (THR), que se han desarrollado especialmente para la producción automatizada.

Fuentes de alimentación Uno Power con tecnología de conexión push-in

Fuentes de alimentación Uno Power – nuevas versiones con push-in y margen de tensión ampliado

Phoenix Contact amplía su cartera con nuevas fuentes de alimentación: Uno Power de hasta 90 W con tecnología de conexión push-in y un margen de tensión ampliado de hasta 277 V AC. Son la alimentación óptima para aplicaciones monofásicas en armarios de control compactos. Las nuevas fuentes de alimentación de 30 a 90 W convencen por su alta densidad de potencia, su eficiencia y la conexión push-in. Esto las hace ideales para aplicaciones industriales y armarios de control compactos.

Tableros de siluetas personalizados para herramientas manuales: accesorios de cajón personalizado de espuma

Phoenix Contact y TECSAFE: más organización y eficacia con tableros de siluetas personalizados para herramientas manuales

La colaboración de Phoenix Contact con TECSAFE ofrece una oportunidad adicional para proporcionar soluciones personalizadas que permitan mejorar la organización y aumentar la eficacia.

Conectores de polos de batería para acumuladores domésticos

Nuevos conectores de polos de batería para sistemas de acumuladores domésticos

Phoenix Contact lanza al mercado los nuevos conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos. Una codificación mecánica y la rotulación en color hacen que los nuevos conectores sean adecuados para el uso en inversores de baterías.

Relé de seguridad multifuncional PSRuni L montado sobre carril DIN

Relé de seguridad multifuncional: dos funciones de protección en un solo equipo

Con el relé de seguridad multifuncional PSRuni de Phoenix Contact se pueden monitorizar hasta dos funciones de seguridad con un solo equipo. La amplia cobertura de funciones de seguridad comunes permite una configuración flexible y la adaptación a las necesidades individuales.

Device and Update Management (DaUM)

Device and Update Management en Docker Hub

Con el Device and Update Service basado en OPC UA de Phoenix Contact es posible la gestión y actualización independientes del fabricante de equipos de automatización. El software, que anteriormente estaba disponible como servicio de Windows, ahora también está disponible como Docker container para el uso en sistemas Linux.

Sensor LoRaWAN para medir la humedad del suelo

La monitorización medioambiental como base del riego orientado a la demanda

El uso correcto del agua como recurso siempre ha sido importante, especialmente en tiempos de cambio climático. Una monitorización medioambiental exhaustiva es el primer paso para poder controlar mejor fenómenos extremos como las inundaciones o la sequía. En el medio urbano, por ejemplo, la humedad del suelo se mide en las zonas verdes. Esto permite realizar un riego orientado a la demanda.

Acopladores IO-Link para la transmisión IO-Link sin contacto

Nuevos acopladores IO-Link para la transmisión de energía y datos sin contacto

Phoenix Contact complementa su cartera para la transmisión de energía y datos sin contacto con nuevos acopladores IO-Link. Este innovador producto permite el intercambio de datos sin contacto entre equipos IO-Link en sistemas de automatización existentes y ofrece numerosas ventajas a los usuarios.

Cajas de E/S de dispositivos IO-Link compactas para la instalación en campo

Nuevas cajas de E/S de dispositivos IO-Link compactas para la instalación en campo

Las nuevas cajas de E/S de dispositivos IO-Link de Phoenix Contact añaden equipos robustos a la cartera de la familia de productos Axioline E. Ofrecen el procesamiento de señales digitales y opciones de conexión flexibles para entornos exigentes.

Cajas de strings de la línea de productos Solarline

Cajas de conexiones para equipos listas para instalar para instalaciones fotovoltaicas de cubierta y al aire libre

En la All Electric Society, la electricidad verde está disponible de forma fiable en todo momento a un precio económico. Además de la energía eólica, la energía solar contribuye significativamente a la generación de energías renovables. Los especialistas que planifican y construyen instalaciones fotovoltaicas deben garantizar su alta disponibilidad y rendimiento. Para ello, Phoenix Contact ofrece cajas de strings de la línea de productos Solarline, tanto para pequeñas instalaciones de cubierta como Combiner Box para grandes instalaciones al aire libre.

Concepto de seguridad de 360° de Phoenix Contact

Concepto de seguridad de 360° para una protección integral de productos, soluciones y servicios

La seguridad de acceso a los datos recogidos y las vías de transmisión también son muy importantes para la captación de datos en instalaciones fotovoltaicas o aerogeneradores. Además del riesgo cada vez mayor de ataques de piratas informáticos, existen varias normativas legales para proteger a su propia empresa de los ciberataques. Entre ellas figuran la Ley de Ciberresiliencia, la Directiva NIS 2 y el Reglamento KRITIS. Actualmente, no existe ninguna norma armonizada para su aplicación. No obstante, cabe suponer que la norma de seguridad líder internacionalmente IEC 62443 desempeñará un papel decisivo.

Entradas de carga CCS confeccionadas de forma personalizada CHARX connect universal

Entradas de carga CCS con mazo de cables confeccionado: la solución lista para instalar en vehículos eléctricos

Las entradas de carga CCS de uso universal CHARX connect universal de Phoenix Contact actúan como una interfaz High Power Charging con potencias de carga de hasta 700 kW, que reduce considerablemente los tiempos de carga de los vehículos eléctricos y la maquinaria móvil. Por primera vez, las entradas de carga CCS de tipo 2 con mazo de cables confeccionado están disponibles como solución lista para instalar.

Cables de carga CCS refrigerados CHARX connect professional para potencias de carga de hasta 1000 kW

Cables de carga CCS de megavatios para hasta 1000 kW – rediseño de High Power Charging

La segunda generación de conectores de carga HPC refrigerados por líquido CHARX connect professional de Phoenix Contact transmite hasta 1 MW en modo Boost. Con esta potencia de carga, no solo los coches eléctricos pueden cargarse en tan solo unos minutos, sino que también los utilitarios con baterías de gran tamaño vuelven a estar listos para su uso rápidamente.

Latiguillos RJ45 de colores

Latiguillos RJ45 de colores para aplicaciones CAT6A

Phoenix Contact amplía su gama de productos con latiguillos de colores de la serie RJ45 Building, especialmente desarrollados para aplicaciones en el armario de control. Los nuevos cables están disponibles en ocho colores: blanco, naranja, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro.

Distribuidor de energía de la serie PRC 20

Distribuidor de energía enchufable de la serie PRC 20

El nuevo distribución de energía enchufable de hasta 20 A de Phoenix Contact es la solución ideal para una instalación rápida y sencilla mediante Plug and Play.

Acondicionadores de señal Ex i y transductores de medida MINI Analog Pro con SIL 3 y logotipo Ex i, así como logotipos de GIT Safety Award y German Innovation Award

Acondicionadores de señal Ex i altamente compactos y transductores de medida MINI Analog Pro con amplio paquete de homologación

Los amplificadores y transductores de medida estrechos de 6,2 mm con seguridad intrínseca de la familia de productos MINI Analog Pro de Phoenix Contact disponen ahora de certificaciones adicionales, además de ATEX/IECEX y CCC Ex.

Red de resistencias para detectores de proximidad con acondicionador de señal MINI Analog Pro

Mejora de la seguridad gracias a la monitorización de fallos de línea

Sobre la base de la nueva red de resistencias de Phoenix Contact, los contactos flotantes y los detectores de proximidad pueden utilizarse en combinación con módulos de entrada según NAMUR IEC/EN 60947-5-6 para la monitorización de fallos de línea. Esto resulta indispensable en aplicaciones con estrictos requisitos de seguridad.

MARKING Configurator abierto en el monitor de un PC

Configurador para la rotulación personalizada de materiales de identificación

Con la solución de marcado MARKING Configurator de Phoenix Contact, se pueden pedir materiales de marcado rotulados individualmente para identificar bornas, conductores y cables, así como equipos e instalaciones. El configurador se caracteriza por su gran facilidad de uso y su flexibilidad en el diseño individual de soluciones de identificación. El proceso de pedido es sencillo, transparente y totalmente digitalizado, incluso para cantidades tan pequeñas como una unidad.

Relé de seguridad multifuncional PSR-UNI-L

Relé de seguridad multifuncional: dos funciones de protección en un solo equipo

Con el relé de seguridad multifuncional PSRuni de Phoenix Contact se pueden monitorizar hasta dos funciones de seguridad con un solo equipo. La cobertura de funciones de seguridad habituales permite una configuración flexible y la adaptación a las necesidades individuales.

Módulos de medición de temperatura Axioline

Nuevos módulos de medición de temperatura por resistencia para Axioline F y Axioline P

Phoenix Contact amplía su gama de sistemas de E/S remotas Axioline F y Axioline P con tres nuevos módulos de medición de temperatura por resistencia (módulos de termorresistencia) compatibles con dispositivos resistivos de medición de temperatura.

Parte inferior de la carcasa ICS

Nueva parte inferior de la carcasa para cajas para electrónica de la serie ICS

La nueva parte inferior de la carcasa de la serie ICS de Phoenix Contact, con una anchura de 50 mm, ofrece la mayor superficie posible para la placa de circuito impreso de la serie ICS, por lo que crea más espacio para la electrónica incorporada.