The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Módulo de redundancia para el perfil de carril

Módulos de redundancia

Un módulo de redundancia sirve para desacoplar dos fuentes de alimentación y garantiza una alta disponibilidad y productividad de su instalación. En particular, en aplicaciones con requisitos máximos en cuanto a la seguridad de servicio se necesita una fuente de alimentación redundante. Un sistema redundante evita que el fallo de una fuente de alimentación provoque la parada de la instalación.

Desacoplamiento y supervisión con el módulo de redundancia QUINT S-ORING

Desacoplamiento y supervisión con QUINT S-ORING

Desacoplamiento y supervisión con el módulo de redundancia activo QUINT S-ORING

El módulo de redundancia QUINT S-ORING es un módulo de redundancia activo de un canal para la configuración independiente de un sistema redundante. En combinación con las nuevas fuentes de alimentación QUINT POWER dispondrá de un sistema completamente supervisado.

Desacoplamiento, supervisión y regulación con el módulo de redundancia QUINT ORING

Desacoplamiento, supervisión y regulación con QUINT ORING

Desacoplamiento, supervisión y regulación con el módulo de redundancia activo QUINT ORING

Los módulos de redundancia activos QUINT ORING supervisan todo el sistema redundante, es decir, la tensión de entrada, el cableado y la corriente de carga. De este modo, los estados de funcionamiento críticos se detectan en una fase temprana y se puede restablecer la redundancia.

Desacoplamiento con módulos de diodos

Desacoplamiento con módulos de diodos

Desacoplamiento con módulos de diodos

Una fuente de alimentación redundante con módulos de diodos sencillos desacopla dos fuentes de alimentación. De este modo, un cortocircuito en la salida de una de las fuentes de alimentación o en la línea de alimentación desde la fuente de alimentación hasta el diodo ya no tiene ningún efecto sobre la carga.

E-Paper
Toda la gama de un vistazo

Con nuestros sistemas de alimentación, se asegura la máxima disponibilidad de la planta. Infórmese sobre las fuentes de alimentación, los convertidores DC/DC, los módulos de redundancia y los sistemas de alimentación ininterrumpida para diferentes requisitos e industrias.

Abrir el E-Paper
Sistemas de alimentación