The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SAI con fuente de alimentación y acumulador de energía

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)

Las interrupciones de la red pueden tener consecuencias graves. Confíe en nuestro sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) y no asuma ningún riesgo. Un SAI ofrece corriente, incluso en caso de que falle la red de alimentación, y protege su instalación frente a los fallos de suministro. Le ofrecemos soluciones de SAI para aplicaciones DC y AC que adaptan su funcionalidad y diseño de forma óptima a los requisitos de las distintas industrias.

Soluciones para sistemas de alimentación ininterrumpida

Alimente su instalación de forma segura con nuestras soluciones para sistemas de alimentación ininterrumpida. Elija la fuente de alimentación, el sistema de alimentación ininterrumpida y el módulo de batería adecuados para su aplicación. Además, nuestros módulos SAI con fuente de alimentación integrada o módulo de batería integrado ofrecen una solución SAI compacta.

SAI para aplicaciones DC

Módulo QUINT UPS

SAI para aplicaciones DC

Nuestro sistema de alimentación ininterrumpida para aplicaciones DC protege de forma fiable frente a fallos de suministro. Elija su SAI DC a medida de su aplicación.

SAI QUINT AC con módulo de batería de 3,4 Ah

SAI QUINT AC con módulo de batería de 3,4 Ah

SAI para aplicaciones AC

Nuestros sistemas de alimentación ininterrumpida para aplicaciones AC proporcionan una curva sinusoidal pura en la salida. Elija su SAI AC óptimo y garantice la máxima disponibilidad de la planta.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Módulo buffer

Módulos buffer

Con los módulos buffer exentos de mantenimiento podrá estructurar su SAI. Proteja su aplicación y puentee también los tiempos de parada cortos de hasta varios minutos. La energía necesaria para salvar caídas de tensión la acumula el módulo buffer en condensadores exentos de mantenimiento. Además, son adecuados para fallos cíclicos.

Módulo de batería UPS-BAT

Módulo de batería UPS-BAT

Módulos de batería

Seleccione el módulo de batería adecuado para su sistema modular y consiga de este modo la máxima disponibilidad de la planta en cualquier aplicación industrial. Los diferentes medios de almacenamiento se distinguen por características muy diferentes: una elevada vida útil o tiempos buffer muy largos, la ausencia de mantenimiento o el uso en temperaturas ambiente extremas.

E-Paper
Toda la gama de un vistazo

Con nuestros sistemas de alimentación, se asegura la máxima disponibilidad de la planta. Infórmese sobre las fuentes de alimentación, los convertidores DC/DC, los módulos de redundancia y los sistemas de alimentación ininterrumpida para diferentes requisitos e industrias.

Abrir el E-Paper
Sistemas de alimentación