TRIO DC UPS con fuente de alimentación integrada, Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, salida: 24 V DC / 5 A
SAI DC y SAI DC con capacidad integrada
El SAI DC garantiza la máxima disponibilidad de la planta con una alimentación ininterrumpida. Incluso si falla la red de suministro, el SAI DC continúa alimentando su aplicación de forma fiable. Evita fallos y paradas de su instalación y permite que los procesos importantes continúen su curso. Elija la solución de SAI con el módulo de batería adecuado o con capacidad integrada.
TRIO DC UPS con fuente de alimentación integrada, Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, salida: 24 V DC / 10 A
TRIO DC UPS con fuente de alimentación integrada, USI (Universal Service Interface), Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, salida: 24 V DC / 5 A
TRIO DC UPS con fuente de alimentación integrada y capacidad, con acumulador de energía que no requiere mantenimiento sobre la base de condensadores de doble capa, USI (Universal Service Interface), Montaje sobre carril DIN, entrada: 230 V AC, entrada:1 fásico, salida: 24 V DC / 5 A / 3 kJ incl. adaptador universal para carril DIN montado UTA 107
TRIO DC UPS con fuente de alimentación integrada y capacidad, con acumulador de energía que no requiere mantenimiento sobre la base de condensadores de doble capa, USI (Universal Service Interface), Montaje sobre carril DIN, entrada: 230 V AC, entrada:1 fásico, salida: 24 V DC / 20 A / 12 kJ incl. adaptador universal para carril DIN montado UTA 107
QUINT DC UPS, IQ Technology, Montaje sobre carril DIN, Conexión por tornillo, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 20 A, corriente de carga: 5 A
QUINT DC UPS, IQ Technology, Montaje sobre carril DIN, Conexión por tornillo, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 10 A, corriente de carga: 3 A
QUINT DC UPS, IQ Technology, Montaje sobre carril DIN, Conexión por tornillo, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 5 A, corriente de carga: 1,5 A
Sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología IQ y batería integrada, para montaje sobre carril DIN, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/5 A, batería: AGM de plomo de 1,2 Ah, incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107/30
Sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología IQ para montaje sobre carril DIN, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/10 A y 12 V DC/5 A, incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107/30
Nuevos productos
DC UPS con tecnología IQ
El QUINT DC UPS inteligente ofrece una disponibilidad de la planta especialmente alta gracias al sistema de gestión de baterías con tecnología IQ y al cargador de baterías más potente. Gracias a la interfaz Ethernet integrada, el UPS puede integrarse fácilmente en su red industrial.
La interfaz Ethernet es compatible con:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Combine nuestros módulos UPS con nuestras fuentes de alimentación y módulos de batería para obtener su solución ininterrumpida personalizada.
DC UPS con capacidad integrada
El DC UPS con capacidad integrada intercepta fallos cíclicos de hasta varios minutos. Gracias a su interfaz incorporada, puede integrarse fácilmente en las redes industriales. El módulo de capacidad combina la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía en una carcasa con lo cual logra un gran ahorro de espacio. Como acumuladores de energía se utilizan condensadores de doble capa sin mantenimiento. En función de la aplicación, se ofrecen módulos con 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ o también 16 kJ con o sin interfaz de comunicación.
DC UPS con fuente de alimentación integrada
El TRIO DC UPS combina un sistema de alimentación ininterrumpida con una fuente de alimentación integrada, lo que permite ahorrar espacio en el armario de control. La robusta solución ofrece funciones completas como señalización, diagnóstico, conexión a PC industriales y PLC, así como una función de arranque en frío en una carcasa compacta. Gracias al cableado sin herramientas con Push-in Technology, el manejo y la puesta en servicio son especialmente sencillos. Con el boost dinámico y el comportamiento inteligente de carga de la batería, el TRIO DC UPS garantiza una fiabilidad especialmente alta. Elija el módulo de batería TRIO que mejor se adapte al tiempo buffer que necesite y configure fácilmente su sistema completo personalizado.
DC UPS con fuente de alimentación integrada y acumulador de energía capacitivo
TRIO3-CAP para aplicaciones DC es su solución sin mantenimiento con una vida útil diez veces superior para el suministro de cargas críticas. El equipo 3 en 1 combina la fuente de alimentación, el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y el acumulador de energía en una sola carcasa. Esto permite ahorrar espacio y tiempo durante la instalación. Las situaciones especiales de suministro, como el arranque de la carga o la sobrecarga, se interceptan de forma fiable gracias a la función de boost integrada. El boost dinámico proporciona hasta un 150 % de potencia durante 5 s, mientras que el boost CAP del acumulador de energía llega a proporcionar hasta un 350 % durante 350 ms. La energía necesaria para compensar fallos de red se almacena en condensadores de doble capa, que permiten al menos 500 000 ciclos de carga y descarga.
SAI DC con batería integrada
El SAI DC compacto con batería integrada ocupa muy poco espacio. Por ello, es adecuado para el reequipamiento sencillo de instalaciones ya existentes. Además, el SAI DC destaca por un manejo particularmente sencillo gracias al cambio de baterías sin herramientas durante el funcionamiento y a la interfaz de comunicación integrada.