The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Herramientas manuales para cortar, atornillar y crimpar en la industria y el taller

Herramientas manuales para la industria y los profesionales

Herramientas manuales para cortar, pelar, crimpar, atornillar y medir: nuestra gama de herramientas ofrece una herramienta manual para todas las aplicaciones de la electrotecnia. Convence por un manejo cómodo y la máxima calidad. El requisito para unos resultados de trabajo muy buenos son herramientas profesionales. La precisión, longevidad y efectividad son la base de nuestras herramientas manuales.

Sus ventajas

  • Larga vida útil gracias a componentes y materias primas de alta calidad
  • Manejo sencillo y agradable gracias a las formas ergonómicas de las empuñaduras
  • Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos

Herramientas manuales para cualquier aplicación

Phoenix Contact ofrece una gama completa de herramientas manuales para el uso industrial garantizando así la ejecución profesional de todas las actividades de la cadena de procesos. La calidad, precisión, durabilidad y efectividad son la base de nuestras herramientas manuales.

Las herramientas manuales ofrecen una calidad de procesamiento homogénea gracias a los aceros endurecidos especiales de las herramientas. Si utiliza nuestras herramientas de forma prolongada, se beneficiará de las empuñaduras diseñadas de forma ergonómica y de la escasa fuerza manual ejercida gracias a las características constructivas especiales.

Cortador de manguera CUTFOX 18 durante el corte de cables
Herramienta pelacables WIREFOX 10 durante el pelado de un conductor
Uso de la tenaza de crimpado CRIMPFOX DUO 16S
Destornillador SCREWFOX en uso en el armario de control
Cortador de manguera CUTFOX 18 durante el corte de cables

La preparación correcta y duradera de conductores solo se puede conseguir con herramientas de calidad.
Las herramientas manuales ofrecen el cortador de manguera óptimo para cada aplicación. Dispone de varias versiones para el procesamiento de cables con un diámetro de hasta 100 mm.

Sus ventajas:

  • Larga vida útil gracias a las cuchillas templadas y bonificadas de forma especial
  • Menor fuerza necesaria gracias a una óptima transmisión de palanca y a la geometría de la cuchilla
  • Protección de las articulaciones y reducción del esfuerzo gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas

Más información sobre las herramientas de corte
Herramienta pelacables WIREFOX 10 durante el pelado de un conductor

Para cada tipo de pelado obtendrá la herramienta ideal.
Nuestras herramientas manuales de precisión convencen por su diseño ergonómico, así como por las geometrías especiales de las cuchillas templadas de forma especial.

Sus ventajas:

  • Pelado preciso y seguro de conductores y cables con aislamiento estándar o especial
  • Uso versátil gracias a cassettes de cuchillas que se pueden cambiar con facilidad
  • Manejo ligero y antideslizante gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas

Más información sobre las herramientas pelacables
Uso de la tenaza de crimpado CRIMPFOX DUO 16S

La amplia gama de la familia de productos CRIMPFOX ofrece una generación nueva de tenazas de crimpado profesionales. Un principio especial de transmisión de potencia reduce la cantidad de fuerza necesaria hasta en un 30 %. Las óptimas geometrías de la empuñadura de las herramientas manuales contribuyen a trabajar sin cansancio y cómodamente.

Sus ventajas:

  • Manejo sencillo y cómodo gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas
  • Seguridad de los procesos gracias al cierre a presión integrado
  • Las transmisiones de palanca óptimas permiten una aplicación sin cansarse

Más información sobre las herramientas de crimpado
Destornillador SCREWFOX en uso en el armario de control

Tanto si se trata de puntas, destornilladores con distintos accionamientos y tamaños, taladros atornilladores a batería o manuales: Phoenix Contact dispone de la herramienta de atornillado a su medida.

Sus ventajas:

  • Larga vida útil: accionamientos templados y bonificados de forma especial
  • Elevada transmisión del par mediante una geometría de la empuñadura de dos componentes especial
  • Sólidos gracias a componentes y materias primas de alta calidad

Más información sobre las herramientas de atornillado
Comprobador de tensión de la familia de productos TESTFOX empleado en un armario de control
Uso de unos alicates electrónicos de la familia de productos MICROFOX
Pinza sujetacables UNIFOX en la mano
Comprobador de tensión de la familia de productos TESTFOX empleado en un armario de control

La herramienta de comprobación y la herramienta de medición de la familia de productos TESTFOX se comprueban y homologan conforme a las normas nacionales e internacionales.

Sus ventajas:

  • Robustos y duraderos mediante materiales de plástico especiales resistentes
  • Elevada funcionalidad: todas las mediciones estándar en un equipo compacto
  • Medición sin errores: se excluyen las mediciones incorrectas debidas a tensión ciega

Más información sobre las herramientas de medición y comprobación
Uso de unos alicates electrónicos de la familia de productos MICROFOX

Emplee la herramienta manual especial de la familia de productos MICROFOX para realizar trabajos de montaje precisos, para equipar placas de circuito impreso, para realizar un doblado preciso y para cortar. El doble resorte integrado y la empuñadura antideslizante garantizan un trabajo de precisión.

Sus ventajas:

  • Protección de los componentes electrónicos mediante la versión ESD
  • Alta precisión: tolerancias mínimas en la producción
  • Larga vida útil gracias a componentes y materias primas de alta calidad

Más información sobre las herramientas electrónicas
Pinza sujetacables UNIFOX en la mano

La familia de productos UNIFOX es apta para trabajos en el armario de control y para aplicaciones especiales y estándar en el ámbito industrial. Recurra a la herramienta manual innovadora con funciones combinadas.

Sus ventajas:

  • Larga vida útil gracias a las zonas de la empuñadura y de corte especialmente endurecidas y templadas
  • Reducción de la fuerza necesaria gracias a una óptima transmisión de palanca
  • Protección de las articulaciones y reducción del esfuerzo gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas

Más información sobre las herramientas universales
Cortador de perfiles para cortar a medida conductos de cableado

Cortador de perfiles para cortar a medida conductos de cableado

Cortadores de perfiles y carriles

Con los cortadores de perfiles y carriles de Phoenix Contact podrá cortar material de hasta 2,5 mm de grosor en pocos segundos – el mecanismo de palanca con ahorro de fuerza lo hace posible. Las guías, los topes y la guía de medición grabada garantizan la perpendicularidad para un procesamiento milimétrico.

Sus ventajas:

  • Sin trabajo posterior: separación sin arranque de virutas y sin rebabas
  • Ahorra fuerzas y protege las articulaciones gracias a la transmisión de palanca
  • Larga vida útil gracias a componentes y materias primas de alta calidad
Bolsa de herramientas equipada con varias herramientas manuales

Set de herramientas con herramientas manuales

Sets de herramientas personalizados

Configure su set de herramientas según sus necesidades:
Existen diferentes bolsas, diseñadas para aplicaciones habituales, que puede configurar de forma personalizada con las herramientas manuales de su elección:

Sus ventajas:

  • Almacenamiento ordenado gracias a distintas formas de las bolsas
  • Larga duración mediante materiales de alta calidad
  • Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
La herramienta de crimpado está grabada con láser de forma personalizada

Herramienta manual con grabado láser

Marcado de herramientas personalizado

Nuestras herramientas de desaislado y de crimpado pueden suministrarse con un grabado láser permanente. De este modo, podrá personalizar y adaptar sus herramientas manuales y hacerlas suyas.

Sus ventajas:

  • Marcado láser bien legible y permanente
  • Rotulación relacionada con la persona o la actividad
  • Evitar confusiones o robos
Tablero de siluetas para herramientas manuales

Tableros de siluetas personalizados

Tableros de siluetas personalizados Para una organización óptima de sus herramientas

Gracias a nuestra colaboración con TECSAFE, le ofrecemos otras soluciones personalizadas para mejorar la organización y aumentar la eficacia. En la tienda web puede configurar y pedir insertos de espuma personalizados. Seleccione sus herramientas Phoenix Contact en el configurador online e intégrelas fácilmente en sus tableros de siluetas mediante arrastrar y soltar. Haga su pedido a partir de 1 unidad y optimice sus procesos de trabajo.

Actualmente es posible realizar envíos a direcciones de entrega de Alemania y la UE.

Folleto: TOOLS
La herramienta adecuada para cada caso

Nuestra cartera de un vistazo: con el folleto obtendrá información completa, así como datos técnicos sobre nuestras herramientas manuales, herramientas automáticas, punteras y conectores.

Ir al folleto
Imagen de portada del folleto de productos TOOLS