Cinta métrica, 5 m
Herramienta de prueba y de medición
La herramienta de prueba y la herramienta de medición de la familia de productos TESTFOX son ideales para todos los campos de aplicación de la industria, la instalación eléctrica y el servicio técnico. Para la seguridad de sus instalaciones y equipos: con el comprobador de tensión adquiere usted una herramienta de comprobación de alta calidad. Todos nuestros equipos han sido comprobados y homologados según normas nacionales e internacionales.
Comprobador de tensión, para tensiones continuas y alternas de 12 V hasta 1000 V AC/1000 V DC, IP65
Cinta métrica, con inserción de banda automática y bloqueo, guía de medición: pulgadas/métrica, longitud: 5 m
Sus ventajas
- Robustos y duraderos mediante materiales de plástico especiales resistentes
- Elevada funcionalidad: todas las mediciones estándar en un equipo compacto
- Aplicación versátil – también pueden utilizarse de forma óptima en la fotovoltaica
- Medición sin errores: se excluyen las mediciones incorrectas debidas a tensión reactiva
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Medición fiable con nuestra herramienta de comprobación
Herramienta de comprobación
Con las herramientas de comprobación de Phoenix Contact podrá probar:
- fases
- tensión continua y alterna
- paso
Gracias al elevado índice de protección puede utilizar la herramienta de comprobación en interiores y exteriores.