Dispositivos de conmutación de seguridad y sensores
Con los dispositivos de conmutación de seguridad implantará de forma fiable funciones de seguridad en máquinas e instalaciones. Estos supervisan las señales de pulsadores de paro de emergencia, barreras fotoeléctricas e interruptores de puertas de seguridad y las desvían en caso de que se requiera un estado seguro. La familia de productos PSR abarca relés de seguridad con funciones de seguridad fijas o configurables, controladores de velocidad y de parada y relés de acoplamiento seguros.
Más información¿Cuál es la diferencia entre un relé electromecánico seguro y uno no seguro?
¿Cuál es la diferencia entre un relé electromecánico seguro y uno no seguro?
En un relé de conmutación no seguro, los contactos metálicos pueden soldarse tras varios ciclos de conmutación. Si en un caso así, el operador de la máquina presiona el pulsador de paro de emergencia, la máquina no se detiene. Con ello, se genera un estado no seguro. El operador y la máquina pueden sufrir daños.
Los relés montados en el dispositivo de conmutación de seguridad se basan en la tecnología de relés con contactos de conducción forzada según EN 50205 y supervisan de forma segura las funciones en máquinas e instalaciones. Gracias a las estructuras redundantes siempre se garantiza un estado seguro para el operador de la máquina.
Las normas y los estándares nacionales e internacionales prohíben el uso de relés no seguros en máquinas e instalaciones peligrosas. En este caso, según los estándares de seguridad y las normas relevantes debe utilizar dispositivos de conmutación de seguridad certificados.
Funciones de seguridad
Funciones de seguridad
Los dispositivos de conmutación de seguridad se utilizan de forma óptima si su máquina o instalación requiere una cantidad reducida de funciones de seguridad y operaciones lógicas a realizar, por ejemplo:
- Paro de emergencia
- Supervisión de protecciones de seguridad móviles, p. ej. puertas de seguridad
- Dispositivos de seguridad de actuación sin contacto
- Dispositivos de mando a dos manos hasta el tipo IIIC
- Control de parada y control de velocidad
Relés con contactos de conducción forzada
Seguridad probada mediante contactos de conducción forzada
En un dispositivo de conmutación de seguridad con supervisión integrada se utiliza la propiedad de conducción forzada para la detección de fallos. Por lo tanto, los fallos peligrosos, como la soldadura de contactos, se detectan de forma segura alcanzándose así un alto grado de seguridad.
¿Cómo funciona?
En una conducción forzada, los contactos normalmente abiertos y cerrados de un relé elemental están unidos mecánicamente entre sí. De este modo, se evita que el contacto normalmente abierto y cerrado se cierren simultáneamente. En combinación con una conexión adecuada se detecta de forma fiable un fallo de apertura. Esta es la forma más segura para garantizar la máxima seguridad de las personas y las máquinas.
Normas y certificaciones relevantes para dispositivos de conmutación de seguridad
Todos los dispositivos de conmutación de seguridad de Phoenix Contact poseen la certificación TÜV según EN ISO 13849 PL e e IEC 61508 hasta SIL 3.
El dispositivo de conmutación de seguridad forma como subsistema la parte lógica de una función de seguridad y con ello debe cumplir los nuevos requisitos de seguridad. En el marco del proceso de certificación se analizan, evalúan y validan, entre otras cosas, las siguientes características del equipo de conmutación:
- Diseño de acuerdo con la normativa
- Tiempo medio hasta un fallo peligroso (MTTFd)
- Grado de cobertura de diagnóstico (DC)
- Fallo de causa común (CCF)
Sus ventajas
Resumen de las ventajas de los dispositivos de conmutación de seguridad PSR:
- Amplia cartera de tecnología de seguridad adecuada para sus funciones de seguridad
- Dispositivos de conmutación de seguridad compactos para montaje en los espacios más reducidos
- Cableado sencillo gracias a la tecnología de conexión push-in
- Homologaciones en todo el mundo para la fabricación de maquinaria y la industria automovilística (EN ISO 13849-1, EN 62061), así como para su uso en la industria de procesos (ATEX), plantas de combustión (IEC 61508/61511, EN 50156) y en el transporte marítimo (DNV).
- Innovadora tecnología de relés para amplias posibilidades de diagnóstico y la máxima seguridad