La clave para ello es la digitalización
Por una fábrica eficiente, sostenible y segura
Pase de ser el propietario a ser el gestor de sus datos. Con las soluciones Digital Factory now, no solo mejorará la sostenibilidad de su fabricación, sino que también aumentará la productividad, paso a paso. Nuestro concepto de seguridad integral garantiza una mayor resiliencia y estabilidad.
En un mundo que cambia a toda velocidad, tenemos que replantearnos nuestros procesos de producción a diario. La clave para ello es la digitalización. Superamos los límites día a día, somos flexibles y estamos abiertos a descubrir nuevas formas de colaboración. Y nuestros productos también.
Digital Factory now de un vistazo en el E-Paper interactivo
Obtenga más información sobre nuestras soluciones Digital Factory now en nuestro E-Paper digital e interactivo. Sumérjase en el mundo de la fábrica digital y descubra cómo las tecnologías modernas garantizan una mayor sostenibilidad, productividad y seguridad de las instalaciones. Nuestro E-Paper no solo le ofrece información detallada y tendencias actuales, sino también soluciones interactivas que le ayudarán a organizar su propia fábrica de forma más eficiente y preparada para el futuro.
Ejemplo práctico: Alcanzar objetivos de sostenibilidad en la industria alimentaria a través de la digitalización
Aumento de la eficiencia: la digitalización optimiza y automatiza los procesos de producción, lo que se traduce en una mayor eficiencia y menores costes de explotación. Sostenibilidad: All Electric Society promueve el uso de energías renovables y reduce las emisiones de CO2, lo que favorece la sostenibilidad de los procesos de producción. Control de calidad: las tecnologías digitales permiten una monitorización y un control más precisos de los procesos de producción, lo que mejora la calidad de los productos. Flexibilidad: la interconexión y la automatización permiten adaptar rápidamente las líneas de producción a nuevos productos o a las cambiantes exigencias del mercado.
Con Digital Factory now, le ofrecemos soluciones personalizadas para la industria alimentaria para mejorar la sostenibilidad, productividad y seguridad de sus instalaciones: Gama IIoT:
Monitorización en tiempo real: captación y análisis de datos continuos de sensores y actuadores y detección precoz de desviaciones.
Gemelos digitales: las representaciones virtuales de las instalaciones de producción facilitan la planificación y la optimización.
Integración e interconexión con el marco IIoT: perfecta integración de distintos sistemas y equipos para mejorar el procesamiento y el análisis de datos. Machine Learning y señalización:
Mantenimiento predictivo: predicción de las necesidades de mantenimiento para evitar fallos imprevistos.
Detección de anomalías: reconocimiento precoz de patrones inusuales en los datos de producción gracias al Machine Learning. Metrología:
Mediciones precisas: equipos de alta precisión para la monitorización exacta de los parámetros de producción con el fin de aumentar la calidad y la eficacia.
El certificado IEC 62443 es muy importante para la industria alimentaria, ya que se considera fabricación crítica. Con nuestros componentes certificados conforme a la norma IEC 62443, le ayudamos a cumplir las normas de seguridad vigentes:
Ciberseguridad: esta norma garantiza la protección de los sistemas de automatización y control industrial (IACS) contra los ciberataques.
Minimización de riesgos: los certificados ayudan a identificar y eliminar vulnerabilidades, reduciendo así el riesgo de paradas de producción e incidentes de seguridad.
Cumplimiento y confianza: el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad refuerza la confianza de clientes y socios y ofrece una ventaja competitiva.
Enfoque holístico: la norma abarca todo el ciclo de vida de los componentes y sistemas, desde el desarrollo hasta la explotación y puesta fuera de servicio.
Ejemplo práctico: Reducción de emisiones en la tecnología de procesos térmicos
Las industrias que consumen mucha energía, como las del acero, el vidrio y la cerámica, se enfrentan al reto de convertir sus procesos térmicos existentes a lo largo de toda la cadena de producción a modos de funcionamiento con bajas emisiones de CO₂ o libres de CO₂. Para ello se necesitan tecnologías mínimamente invasivas y abiertas que creen infraestructuras sostenibles y garanticen al mismo tiempo la seguridad funcional. Al mismo tiempo, debe disponerse de plataformas de digitalización y automatización certificadas y abiertas para la seguridad. Para que la transición energética tenga éxito, los sistemas térmicos deben diseñarse de forma que puedan funcionar con electricidad procedente de energías renovables u otras futuras fuentes de energía con bajas emisiones de carbono. Para mejorar la eficiencia y la protección medioambiental, nuestras soluciones contribuyen a reducir las emisiones en la tecnología de procesos térmicos.
Los reequipamientos y la integración eficaz de sensores para el análisis del combustible y los gases de escape, así como las nuevas generaciones de sensores, pueden ampliarse independientemente del protocolo de comunicación
La seguridad funcional del horno, la cuba de fusión o la caldera va de la mano de la ciberseguridad conforme a los requisitos de la norma IEC 62443 o NIS 2.0
El operador puede introducir el Machine Learning (ML) y el IoT industrial (IIoT) para la monitorización basada en el estado y la optimización de procesos en su instalación – tanto fuera de las instalaciones como, especialmente, dentro de ellas
Se puede aumentar la agilidad mediante aplicaciones de bajo o ningún código (Low- or No-Code) que permitan una adaptación sencilla, personalizada y escalable a las líneas de combustible cambiantes mediante el uso de plataformas de parametrización estandarizadas como la herramienta de código abierto Grafana
La detección precoz de patrones de comportamiento inusuales puede evitar fallos y cambios en los procesos de combustión. Esto incluye las fluctuaciones de gas, las adaptaciones de la curva de carga y el control eficaz de actuadores y amortiguadores. Para ello se utiliza la PLCnext Technology, incluida la solución de software MLnext. El enfoque predictivo también ofrece otras posibles ventajas económicas y sostenibles:
Mayor eficiencia general de los equipos (OEE) en máquinas de procesos térmicos – como una máquina IS en la industria del vidrio – y, por tanto, una reducción significativa de los rechazos
Control eficaz e inteligente de las relaciones combustible-aire y de los sistemas de calefacción eléctrica al eliminar la necesidad de costoso hardware externo como máquinas expendedoras, sistemas de control de estanqueidad o reguladores de temperatura
Monitorización inteligente y basada en el estado del proceso en toda la fábrica, incluidos sensores relacionados con la seguridad para medir las emisiones, la presión del horno, del tiro de la chimenea y de la cocina, la clásica seguridad de las máquinas y diversas temperaturas y presiones
En este contexto, la certificación de seguridad OT de la familia de productos PLCnext Control por parte de TÜV SÜD conforme a la norma IEC 62443-4-2, combinada con la certificación de seguridad ya existente, establece nuevas normas. IEC 62443 es la principal norma internacional en materia de seguridad OT. La seguridad funcional de los sistemas de control cumple las normas de seguridad IEC 61508, ISO 13849 e IEC 62061. Para que las soluciones de automatización tengan éxito, en el futuro habrá que combinar ambas perspectivas. Debido a la demanda de protección contra manipulación y a la inclusión del acceso remoto a máquinas y sistemas, el aspecto de la seguridad OT adquiere cada vez más importancia en el próximo Reglamento relativo a las máquinas. La familia de productos PLCnext Control certificada ya cumple estos requisitos.
Preguntas frecuentes de fabricantes de maquinaria e instalaciones
PLCnext Technology permite la integración de sistemas de control en tiempo real y el uso de lenguajes de alto nivel como C/C++ y MATLAB® Simulink®. Esto permite una automatización flexible y eficaz.
Proficloud.io ofrece Smart Services como el Device Management Service y el Impulse Analytics Service, que permiten el mantenimiento predictivo y la monitorización.
Los medidores de energía EMpro registran y analizan los datos energéticos con el fin de optimizar el consumo de energía y ya están integrados en el marco de la IIoT sin generar más silos de datos y también pueden vincularse allí con todos los demás medios (servicios públicos).
Preguntas frecuentes de fabricantes
MLnext ofrece un análisis de datos inteligente y permite optimizar los procesos mediante el Machine Learning. MLnext como app a través de PLCnext Store.
Radioline permite la transmisión inalámbrica de señales de E/S y datos serie a larga distancia, lo que resulta especialmente útil en instalaciones extensas.
Proficloud.io permite la agregación de datos en tiempo real y el desarrollo de nuevos modelos de negocio, como los "productos como servicio".