Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 2,2 A, tensión de prueba: 840 V AC, número de polos: 16, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD
Conectores placa a placa
Con los conectores placa a placa de la gama FINEPITCH, Phoenix Contact ofrece soluciones apantalladas y sin apantallar para la transmisión de datos y señales. Puede llevar a cabo alineaciones de placas de circuito impreso de forma personalizada en todas las dimensiones con diferentes diseños, alturas de apilamiento y números de polos en distintos pasos de 0,635 mm a 1,27 mm. También son posibles las conexiones a distinto nivel, coplanares y tarjetas madre-hija.
Clavija de enchufe IDC, corriente nominal: 1,4 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 16, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra
Clavija de enchufe IDC, corriente nominal: 1,4 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 20, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra
Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 32, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD
Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 12, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD
Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 20, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD
Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 12, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD
Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 32, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD
Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 20, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD
Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 20, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD
Comparativa de los datos técnicos
Compare la serie de productos y elija el conector placa a placa adecuado para su aplicación.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FS 0,635 | FP 0,8 | FR 1,27 | |
| Resumen de los datos técnicos | |||
| Serie de productos | FS 0,635 | FS 0,635 flotante | FP 0,8 | FR 1,27 |
| Paso | 0,635 mm | 0,8 mm | 1,27 mm |
| Números de polos | 20 ... 80 | 12 ... 80 | 6 ... 100 |
| Alturas de apilamiento | 6 mm ... 16,6 mm | 6 mm ... 21 mm | 8 mm ... 13,8 mm |
| Diseños | Vertical | Vertical y horizontal | Vertical, horizontal y cable plano |
| Apantallamiento | - | Opcional | - |
| Flotante | ±0,7 mm (dirección X e Y) | ±0,3 mm (dirección X e Y), compensación de tolerancias integrada en el contacto | - |
| Corriente nominal por contacto | 0,5 A | 1,7 A | 2,3 A |
| Velocidad de transmisión de datos | Hasta 30 GBit/s | Hasta 40 GBit/s | Hasta 52 GBit/s | Hasta 28 GBit/s |
| Ciclos de conexión | 50 | 500 | 500 |
| Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos | Ir a la serie de productos |
Whitepaper de los conectores placa a placa de alta velocidad Identificación de las influencias en la transmisión de datos y optimización de su integridad
La interconexión del mundo exige una transmisión de datos cada vez más rápida desde los equipos y las interfaces. También se requieren conexiones dentro de los equipos que dirijan las señales y los datos de un lado a otro de las placas de circuito impreso de la forma más rápida y segura posible. Lea nuestro Whitepaper para descubrir cómo conseguir una alta integridad de los datos con conectores placa a placa de impedancia optimizada, su esquema de polos y la correspondiente estructura de capas de la placa de circuito impreso.
Whitepaper sobre los distintos modos de compensación de tolerancias Diferentes sistemas de contacto y su compensación de tolerancias
Los conectores placa a placa conectan placas de circuito impreso. Deben cumplir requisitos eléctricos y mecánicos en los equipos. En función de los requisitos, son adecuados distintos sistemas de conectores, que ofrecen ventajas específicas como la capacidad de compensación de tolerancias. Descubra por qué la compensación de tolerancias es tan importante para los conectores placa a placa en nuestro Whitepaper. Descubra los distintos sistemas de contacto, sus opciones de aplicación y cuándo los tipos flotantes son la mejor opción frente a los rígidos.
Folleto de los conectores placa a placa
¿Qué conector placa a placa es el más adecuado para su aplicación? Descubra nuestras versátiles soluciones para conceptos de equipo personalizados. La gran variedad de diseños, pasos y números de polos le ofrece la máxima libertad a la hora de planificar e implementar su equipo. En el folleto encontrará una visión general con toda la información importante sobre la gama, las variantes y las ventajas del diseño.
Nuestras series placa a placa detalladas
Serie FR 1,27: aumento del rendimiento para alcanzar velocidades de transmisión de datos aún mayores de hasta 28 GBit/s
Compruebe usted mismo cómo los conectores BTB de la serie FR 1,27 proporcionan más espacio en el equipo en un espacio reducido. Para planificar e implementar las conexiones de placa de circuito impreso dentro del equipo, estas ofrecen a los desarrolladores de equipos un alto grado de libertad.
Serie FS 0,635: solución compacta y rentable para el desarrollo de sus equipos
Los conectores para datos placa a placa de la serie FS le ofrecen soluciones rentables y que ahorran espacio para el desarrollo de equipos. Transfiera velocidades de datos de hasta 40 GBit/s y corrientes de hasta 0,5 A por contacto a través de conectores de hasta 80 polos con un paso de 0,635 mm y alturas de apilamiento de hasta 16,6 mm, de forma segura y fiable gracias a la alta tolerancia de ángulo y desplazamiento.
Serie FP 0,8: elevada protección CEM
Transmisión de datos segura de hasta 52 GBit/s gracias a un inteligente concepto de apantallamiento: los conectores placa a placa apantallados y sin apantallar en una sola gama son únicos en el mercado. Las tolerancias idénticas, las alturas de apilamiento y las propiedades mecánicas permiten lograr parámetros de proceso uniformes, en particular en aplicaciones en las que se emplean ambas variantes en la placa de circuito impreso. La amplia variedad de productos ofrece además la alta flexibilidad en el diseño de la serie.