Gracias a la homogeneidad funcional y de diseño, los productos de la gama COMPLETE line permiten un manejo especialmente sencillo durante todo el proceso de instalación. Los componentes funcionales están resaltados en color. Gracias a la normalización de los accesorios, el montaje resulta especialmente rápido y sencillo.
COMPLETE line – Soluciones para el armario de control específicas para la industria
Gracias al diseño y tacto uniformes, los productos COMPLETE line resultan muy fáciles de instalar. De este modo, ahorrará tiempo durante el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento. Todos los productos COMPLETE line disponen de tecnología de conexión push-in. De este modo, se cablean aplicaciones enteras rápidamente y sin herramientas.
Soluciones funcionales para todas las industrias
COMPLETE line es la solución universal para instalaciones de armarios de control y de campo en las distintas industrias. Ya sea la fabricación de maquinaria, el sector energético, la automatización de edificios o la industria de procesos: la amplia cartera del programa COMPLETE line cubre los requisitos específicos de cada industria. Así obtendrá unidades funcionales completas de la mano de un solo proveedor.
Sus ventajas con el sistema COMPLETE line
Gracias al uso consecuente de la tecnología de conexión push-in, el montaje de los productos COMPLETE line se realiza sin esfuerzo y con seguridad de los procesos. Con la tecnología push-in, los conductores se cablean fácilmente enchufándolos, sin necesidad de herramientas. De este modo, se reduce considerablemente el tiempo necesario en esta fase de trabajo.
Los accesorios normalizados para puentear, rotular y comprobar los productos COMPLETE line no solo garantizan un manejo especialmente sencillo en el proceso de instalación y montaje, sino que su uso también reduce el esfuerzo de adquisición y logística.
COMPLETE line le ofrece una cartera de productos integral con la que podrá planificar y configurar por completo todas las funciones de su instalación de campo y de armario de control. Los distintos componentes están perfectamente adaptados entre sí y pueden equiparse con accesorios normalizados. De este modo, se reducen sistemáticamente los costes de ingeniería, adquisición e instalación.