Push-X Technology
Push-X Technology La tecnología que hace sentir la seguridad.
Push‑X funciona según un principio claramente definido. El punto de embornaje está abierto de fábrica y el resorte de contacto ya está pretensado. No tiene que preparar nada. Basta con enchufar. El conductor se introduce hasta el tope. Solo entonces se activa el resorte de contacto pretensado y sujeta el conductor de forma segura y completa. Lo nota. Lo oye. Lo ve. Y lo sabrá al instante: la conexión está establecida. La mecánica que hay detrás está ajustada con precisión. El conductor se detecta en toda su longitud y se establece contacto con él de forma fiable. Siempre igual. Siempre seguro. Independientemente del usuario, de la fuerza aplicada o de la herramienta. Sin margen de error. No es casualidad. Solo una conexión definida y reproducible. Enchufar. Activar. Establecer contacto de forma segura.
Descubra las ventajas de Push-X
Máxima seguridad. Desde el primer contacto.
Con Push‑X, la conexión segura no es fruto de la casualidad, sino que forma parte de la tecnología. El conductor se desplaza hasta el tope y solo entonces se activa el resorte de contacto pretensado. Lo sabrá al instante: la conexión es firme. Contacto del 100 %. 0 % de riesgo. En todo momento y sin excepciones. El conductor está siempre en contacto con la barra colectora en toda su longitud.
- Registro de los conductores completo.
- Sin medios contactos.
- Una conexión siempre segura.
Un clic. Plena confianza.
El cableado puede ser sencillo y, al mismo tiempo, totalmente seguro. Push‑X transmite justamente esta sensación. Un clic nítido, un pulsador de accionamiento que se sobresale y lo sabrá al instante: la conexión está establecida. No importa de qué conductor se trate: enchufar y listo. Sin dudas. Sin trabajos de reajuste. Push‑X no solo es más rápido. Es esa agradable sensación de que encaja a la primera.
- Sentir: un punto de presión claramente definido
- Escuchar: un chasquido claro
- Ver: el pulsador de accionamiento salta visiblemente hacia delante
Sin esfuerzo. Control total.
Olvídese de los tornillos y de tener que apretarlos. Con Push‑X, el resorte pretensado se encarga del trabajo. Automático. Fiable. Constante. Basta con un breve impulso para que se suelte la sujeción. Lo sabrá al instante: la conexión está establecida. Independientemente de la fuerza, la herramienta o el usuario.
- Esfuerzo mínimo.
- Fuerza de sujeción definida y reproducible.
- Sin herramientas. Sin trabajos de reajuste. Sin riesgo.
- Seguridad de los procesos especialmente elevada, independientemente del usuario.
Pelar. Enchufar. Listo.
No importa de qué conductor se trate. Siempre el mismo procedimiento.
Push‑X no hace distinciones. Ya sean rígidos, flexibles, compactados por ultrasonidos o con puntera. Esta tecnología detecta los conductores y se activa de forma segura y fiable. Incluso con los conductores más pequeños y flexibles sin puntera. Lo sabrá al instante: funciona. Sin adaptaciones. Sin cambiar de enfoque. Sin riesgo.
- Un principio de conexión para todo tipo de conductores de cobre.
- Cableado seguro, desde rígido hasta flexible. También sin puntera.
- Contacto fiable incluso con los conductores más pequeños.
- Menos errores gracias a una aplicación clara y uniforme.
Preparado para el futuro. Sin rodeos.
Push‑X lleva el cableado un paso más allá. Un principio de conexión que hoy resulta eficaz en su versión manual y que mañana funcionará de forma totalmente automatizada. Una tecnología. Dos mundos. Un resultado. Push-X garantiza siempre una calidad de contacto constante y fiable. Sin cambios. Sin concesiones.
- Un principio de conexión para el cableado manual y automatizado.
- Máxima flexibilidad en el diseño de procesos.
- Una solución preparada para el futuro que responde a los crecientes requisitos de automatización.
- Calidad siempre constante independientemente del proceso.
Empiece hoy mismo. Escale mañana.
Visítenos en la feria SPS 2026
Visítenos del 24 al 26 de noviembre en el pabellón 9, estand 310, y descubra cómo los ecosistemas abiertos, la IA industrial y la seguridad integral preparan a la automatización industrial para el futuro.
Productos
Novedades con la Push-X Technology
Descubra los últimos productos con Push-X Technology. Haga clic en la respectiva figura y accederá directamente a la lista de productos correspondiente.
Bornas de paso y de varios conductores de 4 mm²
Bornas de función Push-X de 4 mm²
Bornas para carril enchufables con conectores XP de 2,5 mm²
Bornas para diodos de 1,5 mm² y 2,5 mm²
Familia de bornas para carril de 1,5 mm²
Conectores para placa de circuito impreso de 2,5 mm²
Conector de doble piso de 1,5 mm²
Bornas para placa de circuito impreso de 1,5 mm² y 2,5 mm²
Bornas para carril
Bornas y conectores para placa de circuito impreso
Conexión de equipos sencilla con Push-X
Una nueva forma de concebir la tecnología de conexión directa: Push-X Technology permite conectar los conductores en el equipo de forma segura y rápida. Conecte conductores rígidos y flexibles, con o sin puntera, de forma directa, sin esfuerzo y sin necesidad de herramientas. El conductor pelado se enchufa directamente en el punto de conexión abierto y se confirma a los usuarios la conexión segura con una señal acústica. La Push-X Technology también ofrece una fiabilidad muy alta y una gran facilidad de uso, ya que la cámara de sujeción se entrega abierta.
Descargas y enlaces
Descargas y enlaces
Aquí encontrará todas las descargas y enlaces relacionados con Push-X.