Conectores para datos innovadores para redes inteligentes

Phoenix Contact ofrece conexiones de datos de primera clase para la interconexión de equipos inteligentes. Nuestros fiables conectores para datos garantizan la interconexión con seguridad para el futuro de todos los dispositivos de comunicación. Utilice nuestra cartera para su aplicación. Pruebe nuestros conectores para datos enviándonos una muestra.
Conexiones de datos de primera clase para redes inteligentes

Productos fiables para una transmisión de datos estable

Ethernet industrial, tecnología de fibra óptica, 5G: los requisitos de la tecnología de conexión en aplicaciones de campo van en aumento. Los equipos están cada vez más interconectados y el número de interfaces aumenta. La conectividad de datos es la base de las altas velocidades de transmisión de datos y las conexiones estables. La calidad de la transmisión de datos depende de la interacción de todos los cables y conexiones. Diseñe soluciones de automatización para la comunicación en tiempo real de forma más flexible y eficaz gracias a los conectores modulares y normalizados. Phoenix Contact le ofrece la conexión adecuada para aplicaciones de equipos y de campo.

Whitepaper sobre conexiones de datos

Visión general de nuestros Whitepapers

Para una comunicación fluida, son decisivas conexiones de datos rápidas y fiables. Nuestros Whitepapers ofrecen conocimientos técnicos comprensibles sobre temas como:

  • Conectores placa a placa de alta velocidad
  • Mejora de la integridad de las señales
  • Transmisión de datos con tecnología de conexión para placa de circuito impreso clásica
  • Gama de prestaciones de Single Pair Ethernet

Descárguese gratuitamente los Whitepapers y manténgase informado.

Conexión en red de todas las interfaces de comunicación con futuro garantizado Phoenix Contact le ofrece la mayor cartera de productos para la transmisión de datos.

Mapa de imágenes interactivo: Conexión en red de las interfaces de comunicación
Conectores placa a placa
Con los conectores placa a placa puede conectar las placas de circuito impreso de forma personalizada con diferentes diseños, alturas de apilamiento y números de polos en pasos de​ 0,635 mm a 2,54 mm.
Ir a la lista de productos
 Conectores placa a placa
Conectores para datos RJ45
Cree soluciones flexibles de transmisión de datos con conectores para datos. Benefíciese de una amplia gama de diseños, codificaciones y caras enchufables.
Ir a la lista de productos
Conectores para datos RJ45
Conectores M8 para Single Pair Ethernet
Los conectores para cables y equipos M8 para Ethernet de un solo par garantizan una transmisión de datos eficaz.
Ir a la lista de productos
Conectores M8 para Single Pair Ethernet
Conectores coaxiales
Los conectores coaxiales ofrecen soluciones de equipos óptimas para la transmisión de señales WLAN, Bluetooth, LTE o 5G. También se ofrecen cables confeccionados.
Ir a la lista de productos
Conectores coaxiales
Conectores circulares M8 y M12
Los conectores circulares en M8 y M12 para el montaje en placa de circuito impreso ofrecen una amplia gama de opciones de conexión para los procesos de soldadura por ola, THR y de tecnología de montaje superficial.
Ir a la lista de productos
Conectores circulares M8 y M12
Transceptores de cable de fibra óptica
Con transceptores, cajas y tecnología de conexión para placa de circuito impreso podrá realizar una transmisión segura de datos para el futuro a través de cables de fibra óptica.
Ir a la lista de productos
Transceptores de cable de fibra óptica
Conectores D-SUB
Con una amplia cartera de robustas carcasas aéreas D-SUB y soportes de contactos D-SUB, Phoenix Contact ofrece soluciones para el cableado probado de los sistemas de bus.
Ir a la lista de productos
Conectores D-SUB
Conectores HDMI
Los artículos de alta calidad en HDMI tipo A son perfectos para la transmisión fiable de datos de audio y vídeo y de Ethernet (HEC) en aplicaciones protegidas.
Ir a la lista de productos
Conectores HDMI
Conectores USB
Phoenix Contact ofrece conectores para placa de circuito impreso y patch cables en USB. Los tipos A y C están disponibles en las versiones USB 2.0 y USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0.
Ir a la lista de productos
Conectores USB
Conectores IP20 para Single Pair Ethernet
Los conectores para placa de circuito impreso IP20 y los patch cables de la serie ONEPAIR para Single Pair Ethernet resultan perfectos para una transmisión de datos eficiente en la automatización industrial y de edificios.
Ir a la lista de productos
Conectores IP20 para Single Pair Ethernet
Conectores para placa de circuito impreso Ethernet
Conectores para placa de circuito impreso para el intercambio de datos de alta velocidad entre equipos en aplicaciones de Industria 4.0.
Ir a la lista de productos
Conectores para placa de circuito impreso Ethernet
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso para Ethernet-APL
Bornas y conectores para placa de circuito impreso para el uso universal de Ethernet de dos hilos, también en zonas Ex de aplicaciones de tecnología de procesos.
Ir a la lista de productos
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso para Ethernet-APL
Bornas para placa de circuito impreso PROFINET
Bornas para placa de circuito impreso para aplicaciones PROFINET para la conexión fija en múltiples aplicaciones como la automatización de procesos.
Ir a la lista de productos
Bornas para placa de circuito impreso PROFINET
Conectores para placa de circuito impreso EtherCAT P
EtherCAT P permite utilizar cables estándar Quad Core para la transmisión de datos y potencia al mismo tiempo.
Ir a la lista de productos
Conectores para placa de circuito impreso EtherCAT P
Muestra gratuita
Solicite su paquete de muestras personal

Pruebe nuestros conectores para datos. Cree su paquete de muestras personalizado a partir de diferentes muestras.

Solicitar muestras ahora
Visualización de Data Connectivity

Perfectos para estas aplicaciones

Sistemas de control y cajas
Cámara de vigilancia
Controles de motores
Routers 5G
Fuentes de alimentación
Pantallas
Barreras fotoeléctricas

Sus ventajas

  • Entendemos los retos de una transmisión segura de datos para el futuro: con nuestra experiencia en asesoramiento encontraremos la solución adecuada para la interfaz de su equipo

  • Excelente calidad de conectores para datos: para una comunicación fiable y duradera de los equipos

  • Más personalizado: entrega de su artículo personalizado en pocos días laborables

  • Asistencia de diseño: con archivos de descarga CAx y servicio de muestras para soluciones de conexión rápida

  • Conexión en red de todas las interfaces de comunicación con garantía de futuro: desarrollo continuo de la cartera y de las tecnologías en auge, como SPE

Las soluciones de conectividad inteligente tienen un gran impacto en los costes de instalación, mantenimiento y puesta a punto. De esta forma, los componentes pasivos también adquieren un papel importante en los equipos inteligentes.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Chief Operating Officer de Phoenix Contact y presidente del área de negocio Device Connectors
Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer de Phoenix Contact y presidente del área de negocio Device Connectors
Una persona hojea un folleto

La gama de conectores para datos

Conozca nuestra cartera de conectores para datos fiables para su equipo y conexión en campo.