The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Cableado robusto de alta velocidad mediante RJ45 VDS Verkehrstechnik GmbH confía en los conectores RJ45 industriales de Phoenix Contact en condiciones adversas. De este modo, realiza soluciones de monitorización del tráfico de alto rendimiento y de futuro garantizado.

Conectores para datos industriales en la tecnología de transporte
  • La empresa VDS Verkehrstechnik GmbH desarrolla y produce equipos de alta precisión para la monitorización del tráfico.

  • Para que los dispositivos de medición de la velocidad funcionen perfectamente incluso en las condiciones ambientales más adversas, la empresa confía en los conectores para datos de cobre de Phoenix Contact.

  • Los conectores para datos industriales RJ45 convencen por sus propiedades técnicas en cuanto a ensayos de vibración, choque y flexión.

  • Gracias a las diferentes direcciones de salida del cable, los conectores confeccionables en campo también ofrecen un alto grado de flexibilidad en términos de cableado in situ.

Perfil del cliente


Ingeniero de desarrollo de VDS Verkehrstechnik GmbH con la solución de conectores de Phoenix Contact

Roberto Keller, ingeniero de desarrollo de VDS Verkehrstechnik GmbH, ha optado por la solución de conectores de Phoenix Contact

Desde hace más de 21 años, la empresa VDS Verkehrstechnik GmbH de Löbau (Sajonia) desarrolla y fabrica equipos de alta precisión para la monitorización del tráfico. La empresa es una filial de International Road Dynamics Inc. (IRD), una empresa de productos y soluciones de sistemas de transporte inteligentes (ITS) que opera a escala mundial.

Con 25 empleados, VDS es una empresa consolidada en el mercado y contribuye con sus equipos a reducir las infracciones de velocidad y, por tanto, a aumentar la seguridad del tráfico rodado.

Reto


Equipos para la monitorización del tráfico

Los equipos para la monitorización del tráfico plantean exigencias especiales a los componentes instalados

En el corazón de cada equipo se integra el sensor de la cámara. Este sensor fotográfico de alta sensibilidad debe ser capaz de tomar una imagen con validez legal de un objeto que se mueve rápidamente, incluso en caso de lluvia, nieve y en la oscuridad. Posteriormente, los datos recogidos deben transmitirse lo más rápidamente posible desde el sensor de medición o equipo de medición correspondiente al cabezal de la cámara y a la unidad de evaluación electrónica (el ordenador) y, a continuación, transmitirse al convertidor de medios. A partir de ahí, la información recogida se transmite por LTE directamente a la autoridad competente correspondiente.

"Es difícil imaginar qué influencias ambientales tienen un efecto duradero, por ejemplo, en un equipo fijo. Las fluctuaciones extremas de temperatura no son las únicas que afectan a la electrónica y los componentes instalados, sino también los golpes y las vibraciones", explica el desarrollador responsable, Roberto Keller. "Imagínese un lugar a dos metros de una carretera principal muy transitada, por la que pasan camiones de 40 toneladas cada diez segundos. Son condiciones difíciles de encontrar incluso en las condiciones industriales más adversas. El pasado nos ha enseñado que el uso de conectores orientados a la industria es inevitable".

Solución


Solución de conectores para datos de Phoenix Contact

También en campo, los modelos deben diseñarse de la forma más sencilla posible para evitar errores de manipulación

VDS Verkehrstechnik se centra en ofrecer soluciones duraderas y fiables que cumplan con el estado de la técnica y las normas nacionales e internacionales. Los conectores para datos de cobre de Phoenix Contact ofrecen una solución. "El programa de ensayos del propio fabricante resultó convincente", comenta Keller. El ensayo de vibraciones hasta 2000 Hz, los ensayos de choque hasta 50 G y el ensayo de flexión (Flexion Test) con una fuerza de retención de 30 N no dejaron lugar a dudas. Ahora ya no hay obstáculos para el cableado de alta velocidad de futuro garantizado con hasta 10 GBit/s.

Como los componentes están adaptados entre sí, se garantiza la máxima fiabilidad de transmisión incluso en las condiciones más adversas. Además de las propiedades técnicas básicas, los conectores industriales RJ45 confeccionables en campo que también se utilizan ofrecen un alto grado de flexibilidad en términos de cableado in situ.

En función del diseño y del espacio de instalación disponible, se puede colocar una salida de cables recta o acodada en dos direcciones diferentes. El diseño de una sola pieza y la confección, que no requiere herramientas especiales, ofrecen al instalador un fácil manejo en la fábrica y en la obra.

Tras encontrar una solución técnica, se hizo evidente otra ventaja. Como la especificación solo exige IP20 en el interior del equipo y no era necesario utilizar conectores militares ni industriales pesados, se produce un ahorro de espacio de aproximadamente el 30 % y un ahorro de costes de más del 70 % en comparación con las variantes de conectores redondos.

El programa de ensayos propio del fabricante resultó convincente.

Roberto Keller, Ingeniero de desarrollo
Roberto Keller, ingeniero de desarrollo de VDS Verkehrstechnik GmbH

Roberto Keller, ingeniero de desarrollo de VDS Verkehrstechnik GmbH

Productos


Contacto
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300

Conclusión


Cámaras de videovigilancia en una autopista

Las crecientes exigencias de la tecnología requieren conectores cada vez más potentes. Es importante señalar que hay que tener en cuenta las normas aplicables y que la compatibilidad descendente debe estar garantizada en todo momento. Phoenix Contact ha conseguido aunar las condiciones marco mencionadas y crear un concepto de equipo de precio optimizado y orientado al futuro, pero robusto y fácil de manejar.