Componentes para la agricultura
Los productos y componentes para la agricultura y la silvicultura tienen que "durar y funcionar". Deben dar la talla en todas las condiciones meteorológicas e influencias ambientales imaginables. Esto impone las máximas exigencias a todos los componentes de la máquina de trabajo móvil. Nuestros productos resisten estas condiciones adversas.
Fiabilidad en exteriores - Nuestra gama integral
Tecnología de sensores aplicativa
La automatización de la maquinaria agrícola requiere una monitorización, evaluación y comunicación exhaustivas de los parámetros de medición. Desarrollamos soluciones personalizadas para aplicaciones de sensores para clientes del sector agrícola y forestal, y contamos con unos amplios conocimientos tecnológicos sobre las soluciones de sensores de todo tipo.
Conexiones enchufables para sensores y actuadores fiables
La maquinaria agrícola y forestal está constantemente expuesta a influencias ambientales extremas. Para que esté siempre lista para su uso, ofrecemos soluciones de cableado resistentes a cualquier influencia, ya sea suciedad, vibraciones, cambios de temperatura, humedad, chorros de agua, aceite o radiación UV.
Conectores industriales
Las conexiones de armarios de control y motores en aplicaciones fijas y móviles también están sujetas a requisitos extremos. Los conectores industriales de la serie HEAVYCON protegen sus interfaces y garantizan una transmisión segura de la energía, los datos y las señales, incluso bajo las condiciones más duras. Son resistentes a la suciedad, al agua, a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas.
Tecnología de carga innovadora para la electromovilidad
La electrificación de los sistemas de propulsión avanza rápidamente, ya sea en los tractores agrícolas o en las cosechadoras y hasta en los distribuidores de piensos. En el sector agrícola se precisan capacidades de carga de 500 kW y más, al igual que capacidades de carga en rangos inferiores. Ofrecemos la tecnología de carga adecuada.
Comunicación de datos de alto rendimiento
Calor y frío, humedad y polvo, golpes y vibraciones: conocemos las exigencias extremas a las que se enfrentan los conectores para datos en la maquinaria agrícola. Para conseguir la máxima fiabilidad incluso con cargas elevadas, Phoenix Contact le ofrece conectores robustos para garantizar una transmisión de datos duradera, estable y de alto rendimiento.
Como miembro de la Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF), promovemos el desarrollo de nuevos estándares de transmisión de datos, como el High-Speed ISOBUS (HSI), y los respaldamos con nuestros productos para Single Pair Ethernet.
Customizing Future
Como centro de competencias de la tecnología de sensores aplicativa, Pulsotronic complementa el negocio principal del grupo Phoenix Contact. Pulsotronic opera en todo el mundo y trabaja con los clientes en el desarrollo de soluciones de sensores y componentes electrónicos personalizados en los nichos de aplicación de maquinaria agrícola, aerogeneradores, transportadores terrestres, intralogística, utilitarios y sensores estándar.