Fuentes de alimentación para el carril DIN

Fuentes de alimentación

Con nuestras fuentes de alimentación alimentará su aplicación de forma fiable. Seleccione de nuestra amplia oferta de diferentes equipos la fuente de alimentación óptima que mejor se adapte a sus necesidades. Ya sea para carril DIN, para montaje mural o en formato de 19˽pulgadas para montaje en rack: encuentre la fuente de alimentación perfecta para su aplicación.

Fuentes de alimentación para el carril DIN

Fuentes de alimentación para el carril DIN

Nuestras fuentes de alimentación para el carril DIN le ofrecen una alta disponibilidad de la planta en el carril DIN del armario de control.

Las familias de productos QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER y STEP POWER se adaptan en su funcionalidad y diseño a las necesidades de las distintas industrias.

Fuentes de alimentación para montaje en rack

Fuentes de alimentación para montaje en rack

Nuestras fuentes de alimentación para montaje en rack ofrecen un gran rendimiento en un formato de 19".

La TRIO POWER de 20 kW permite la conversión bidireccional de potencia en diferentes ámbitos de aplicación.

Fuentes de alimentación para montaje mural

Fuentes de alimentación para montaje mural

Nuestras fuentes de alimentación para montaje mural pueden instalarse de forma flexible en la pared del armario de control. Las distintas variantes de montaje le permiten el uso personalizado.

Las robustas fuentes de alimentación TRIO POWER en carcasa compacta se caracterizan por su alto rendimiento y amplias funciones.

Fuentes de alimentación con índice de protección IP67

Fuentes de alimentación con índice de protección IP67

Nuestras fuentes de alimentación con índice de protección IP67 son los equipos adecuados para el suministro descentralizado in situ.

Con las carcasas resistentes a la intemperie, las fuentes de alimentación ofrecen una alta disponibilidad de la planta incluso en condiciones ambientales adversas.

Su entrada gratuita
Visítenos en la feria SPS 2026

Visítenos del 24 al 26 de noviembre en el pabellón 9, estand 310, y descubra cómo los ecosistemas abiertos, la IA industrial y la seguridad integral preparan a la automatización industrial para el futuro.

Consiga su entrada gratuita
Phoenix Contact en la feria SPS
E-Paper
Toda la gama de un vistazo

Con nuestros sistemas de alimentación, se asegura la máxima disponibilidad de la planta. Infórmese sobre las fuentes de alimentación, los convertidores DC/DC, los módulos de redundancia y los sistemas de alimentación ininterrumpida para diferentes requisitos e industrias.

Abrir el E-Paper
Sistemas de alimentación