The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Fuentes de alimentación para el carril DIN

Fuentes de alimentación para el carril DIN

Con sus diferentes funcionalidades, clases de potencia y diseños, nuestras fuentes de alimentación para carriles DIN son el colaborador adecuado para su aplicación. Maximice la disponibilidad de su planta con fuentes de alimentación de alta calidad y líderes en tecnología. Elija entre nuestras familias de productos en función de sus necesidades.

Fuentes de alimentación QUINT POWER

Fuentes de alimentación QUINT POWER

QUINT POWER – máxima funcionalidad

Nuestras potentes fuentes de alimentación QUINT POWER con tecnología SFB son especialmente adecuadas para garantizar la máxima disponibilidad de su instalación.

  • Entrada AC o DC: monofásica, trifásica
  • Salida DC: potencia hasta 1000 W
  • Tensiones: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
Fuentes de alimentación TRIO POWER

Fuentes de alimentación TRIO POWER

TRIO POWER – robusta con funcionalidad estándar

La robusta fuente de alimentación TRIO POWER-es la solución Plug and Play para el armario de control. Disponible opcionalmente con una protección de equipo multicanal integrada.

  • Entrada AC: monofásica, trifásica
  • Salida DC: potencia hasta 1000 W
  • Tensiones: 12, 24, 48, 72 V DC
  • Protección de equipo integrada: cuatro y ocho canales
Fuentes de alimentación UNO POWER

Fuentes de alimentación UNO POWER

UNO POWER – compacta con funcionalidad básica

Las fuentes de alimentación UNO POWER son la solución óptima para cargas de hasta 960 W en cajas de control compactas gracias a su alta densidad de potencia.

  • Entrada AC: monofásica
  • Salida DC: potencia hasta 960 W
  • Tensiones: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
Fuentes de alimentación STEP POWER

Fuentes de alimentación STEP POWER

STEP POWER – para la automatización de edificios

Las fuentes de alimentación STEP POWER son perfectas para la automatización de edificios tanto en el ámbito industrial como en el doméstico. En las aplicaciones descentralizadas, alcanzan la máxima eficiencia energética gracias a sus bajas pérdidas en vacío y a su alto rendimiento.

  • Entrada AC o DC: monofásica
  • Salida DC: potencia hasta 120 W
  • Tensiones: 5, 12, 15, 24, 48 V DC