The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Fuente de alimentación QUINT POWER con la máxima funcionalidad

Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad

Las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER con la máxima funcionalidad le ofrecen la máxima disponibilidad de la planta mediante la SFB Technology y la configuración individual de umbrales de señalización y curvas características. Las fuentes de alimentación QUINT POWER inferiores a 100 W ofrecen una combinación única de control funcional preventivo y una potente reserva de potencia con el mínimo tamaño.

Sus ventajas

  • La SFB Technology activa interruptores automáticos estándar de forma selectiva. Los consumidores conectados en paralelo siguen funcionando
  • El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos
  • Reserva de potencia para la fácil ampliación de la instalación mediante boost estático con una potencia permanente hasta el 125 %. Arranque de cargas difíciles mediante boost dinámico con hasta un 200 % durante 5 s
  • Elevada inmunidad a interferencias mediante descargadores de gas integrados y más de 20 ms de tiempo buffer de fallo de red
  • Diseño robusto con carcasa de metal y amplio rango de temperatura de -40 °C a +70 °C
  • Las fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad forman parte del sistema COMPLETE line

Fuentes de alimentación QUINT POWER Potencia y fiabilidad de 1 a 40 A

Mapa de imágenes interactivo: Familia QUINT POWER
QUINT POWER < 100 W
QUINT POWER satisface los altos requisitos de la instalación incluso en el rango de potencia de hasta 100 W con un tamaño más pequeño.
QUINT POWER < 100 W
Fuente de alimentación QUINT POWER con 40 A
Las potentes fuentes de alimentación están disponibles hasta 40 A.
Fuente de alimentación QUINT POWER con 40 A
Variante plus de QUINT POWER
La fuente de alimentación para aplicaciones exigentes en condiciones ambientales extremas.
Variante plus de QUINT POWER
Fuente de alimentación QUINT POWER comunicativa
La fuente de alimentación comunicativa proporciona una total transparencia de los datos de funcionamiento.
Fuente de alimentación QUINT POWER comunicativa

Las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER con tecnología SFB, control funcional preventivo y ajustes adaptables garantizan la disponibilidad de su instalación.

Las fuentes de alimentación <100 W de la familia QUINT, ofrecemos una combinación única de control funcional preventivo y una potente reserva de energía en un tamaño reducido. Seleccione además su para el rango de potencia bajo con conexión push-in o por tornillo.

Fuentes de alimentación QUINT POWER comunicativas

Fuentes de alimentación QUINT POWER comunicativas

Fuente de alimentación QUINT POWER comunicativa

La fuente de alimentación QUINT POWER comunicativa proporciona una transparencia total de los datos de funcionamiento desde el lado AC hasta el lado DC de 24 V. Puede integrarse o parametrizarse rápida y fácilmente en su entorno de control a través de un bus de campo o IO-Link.

Integración a través del bus de campo:

  • A través de la conexión con el sistema de conmutación de protección de equipos CAPAROC y la interfaz PROFINET integrada
  • Mediante la conexión al SAI DC y la interfaz integrada EtherNet/IP, EtherCat, Modbus o PROFINET

Integración mediante IO-Link:

  • Conexión directa al maestro IO-Link

Además, la fuente de alimentación comunicativa permite el control funcional y el mantenimiento preventivos, lo que garantiza la máxima disponibilidad de la planta.

Transparencia de datos para la máxima disponibilidad de la planta
Sistema de alimentación de 24 V comunicativo

Combine la fuente de alimentación QUINT POWER con IO-Link con el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC o el QUINT DC UPS inteligente para crear una solución de alimentación comunicativa y fiable. El sistema inteligente informa de todos los datos relevantes de funcionamiento y diagnóstico. Gracias al control funcional preventivo, puede reducir los tiempos de inactividad al mínimo.

Ir al sistema de alimentación de 24 V
Fuente de alimentación, interruptor para protección de equipos y SAI
Fuentes de alimentación QUINT POWER

QUINT POWER – Adaptación óptima a su aplicación

Configurador de fuentes de alimentación QUINT POWER

Ajuste de forma personalizada distintos parámetros, como señales de umbral, curvas características o la tensión de salida. Puede pedir la fuente de alimentación personalizada a partir de una unidad.

Vídeo del producto

Fuente de alimentación para la seguridad funcional

La fuente de alimentación QUINT POWER

Fuente de alimentación para la seguridad funcional

La fuente de alimentación QUINT POWER cumple los requisitos de seguridad funcional (SIL) y garantiza la máxima seguridad de servicio. En el modo paralelo y conectado a diferentes fases, la carga se alimenta de forma segura incluso en caso de problemas de tensión de entrada.

Emplee la variante Plus de la fuente de alimentación de 20 A o la combinación de QUINT POWER con el módulo de redundancia activo QUINT S-ORING en aplicaciones con una seguridad funcional de hasta un nivel de integridad de seguridad SIL 3 (IEC 61508).

Fuente de alimentación QUINT POWER con 110 V DC

Fuente de alimentación QUINT POWER con 110 V DC

QUINT POWER con 110 V DC

Con la nueva fuente de alimentación QUINT POWER con 110 V DC en la salida, la conexión en serie de varias fuentes de alimentación tiene un final. Gracias a la nueva fuente de alimentación, las aplicaciones suministran hasta un margen de tensión de 135 V DC con solo un equipo. La solución ideal para la tecnología de procesos y la técnica de la energía.

Tecnologías y ventajas de QUINT POWER

Tecnología SFB
Iluminación de máquina
Fácil ampliación de la instalación con QUINT POWER
Tecnología SFB

Para poder activar magnéticamente y, por lo tanto, rápidamente los interruptores automáticos estándar, las fuentes de alimentación deben poder suministrar a corto plazo un múltiplo de la corriente nominal.
Las fuentes de alimentación QUINT POWER activan, con la tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), interruptores automáticos estándar con fiabilidad y rapidez con hasta seis veces la corriente nominal durante 15 ms. Las líneas de corriente defectuosas se desconectan selectivamente, el error se delimita y las partes importantes de la instalación permanecen en funcionamiento.

Más información sobre la tecnología SFB
Iluminación de máquina

La fuente de alimentación QUINT POWER controla continuamente la corriente y la tensión de salida. El control funcional preventivo visualiza estados de funcionamiento críticos y los notifica al sistema de control antes de que se produzcan fallos. La monitorización remota se realiza a través de salidas conmutadas activas y contactos de relé flotantes.

Fácil ampliación de la instalación con QUINT POWER

Con la fuente de alimentación QUINT POWER puede ampliar fácilmente las instalaciones. El boost estático ofrece hasta un 125 % de la corriente nominal de manera continua. Para arrancar cargas más pesadas, el boost dinámico ofrece además hasta el 200 % de corriente nominal durante 5 segundos.

Con distintas funciones para la máxima disponibilidad de la planta

Las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER garantizan la máxima disponibilidad de su instalación con diversas funciones en diferentes rangos de potencia. Ya sea con tecnología SFB, ajustes personalizados y descargador de gas integrado o con ahorro de espacio y energía con distintos tipos de conexión, QUINT POWER garantiza la alimentación de su instalación de forma fiable.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

Tecnología SFB
Control funcional preventivo
Posibilidad de pedido preajustado
Elección entre conexión push-in o por tornillo
Reserva de potencia boost estático
Reserva de potencia boost dinámico
Descargador de gas integrado
Equipo con poca profundidad
Diseño robusto
Elevado rendimiento