Relés de protección para la protección fiable de la red

Relés de protección

Nuestra amplia cartera de tecnología de protección permite una disponibilidad fiable de la red en los márgenes de tensión de 10 kV a 110 kV. Los equipos de mando y control son aptos, entre otras cosas, para barras colectoras sencillas y dobles, en forma de estrella, en forma de anillo o enmalladas. Esto permite el empleo en redes puestas a tierra aisladas, compensadas, rígidas y de baja impedancia.

Contáctenos para obtener más información sobre los productos

Relés de protección para una protección de la red fiable

Resumen de sus ventajas Relés de protección digitales para una protección de la red inteligente

  • Gran gama de funciones con funciones de protección, control y medición en un diseño compacto
  • Manejo intuitivo a través del frontal claro del equipo y posibilidades de parametrización sencillas
  • Larga vida útil gracias a la ausencia de baterías y al consumo de energía extremadamente bajo
  • Cumple los requisitos de seguridad de la tecnología de la información según el Whitepaper BDEW

Visión general de nuestra tecnología de protección Protección, monitorización y control de las redes eléctricas

Parte frontal de equipo del relé de protección
Un hombre durante la puesta en marcha con el software de mando DIGICOM en una central de control
Caja de control abierta con relé de protección
Parte frontal de equipo del relé de protección

Las partes frontales de equipos de los relés de protección ofrecen numerosas posibilidades de interacción y visualización de los estados actuales.
Las pantallas se pueden configurar de forma personalizada y ofrecen espacio suficiente para la representación de gráficos de la instalación, tablas de valores de medición y LED virtuales.
Las numerosas teclas de navegación y mando permiten un fácil control in situ. La interfaz de servicio USB frontal permite una fácil conexión con el relé de protección.

Un hombre durante la puesta en marcha con el software de mando DIGICOM en una central de control

El software de mando permite una parametrización rápida y sencilla de los equipos. Por ejemplo, durante la puesta en marcha paso a paso, se tienen en cuenta las dependencias entre los ajustes realizados y se muestran atenuados.
Además de los ajustes generales de los equipos, también se parametrizan las interfaces con la tecnología primaria y las funciones de protección.
Además de las matrices de E/S, también se respalda la configuración con los editores para crear la lógica y la visualización.
Se permite la comunicación directa con un sistema de control o una tecnología de control de nivel superior a través de varias opciones de comunicación.

Caja de control abierta con relé de protección

Con nuestra amplia cartera de servicios, le apoyamos en la digitalización y en la conversión y expansión óptimas de sus redes. Optimizamos la seguridad del suministro basándonos en productos y soluciones de alta disponibilidad y técnicamente maduros. Le apoyamos desde la planificación hasta la realización.

¿Qué relé de protección me conviene?


Relé de protección de la familia de productos KOMBISAVE+ en una pared

Protección de la red inteligente con KOMBISAVE+

Los relés de protección de la familia de productos KOMBISAVE+ son perfectos para el empleo en la red de distribución. En las instalaciones de conmutación con barra colectora sencilla o doble, se pueden proteger los motores, los transformadores, los cables y las líneas.
Los equipos incluyen una amplia gama de funciones desde la protección contra sobrecorriente hasta la compensación de energía reactiva en baja tensión, la protección de distancia y la protección diferencial de cables, la prueba síncrona y la reconexión automática.

Protección de la red alimentada con corriente del transformador con el POWERSAVE

Protección de la red alimentada con corriente del transformador con el POWERSAVE

POWERSAVE es un relé de protección compacto y potente con
una gama completa de funciones de protección, control y medición. Gracias a la
gestión de la energía integrada para la activación directa desde el interruptor de potencia es
la solución de equipos independiente de la fuente de alimentación externa. La combinación de
las funciones de gestión de la energía y de protección a distancia hacen que el relé de protección sea indispensable como protección contra apagones.

Comparación directa de los relés de protección

Identifique en unos pocos pasos el sistema adecuado para su tecnología de protección fiable.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Función de protección
Protección de sobrecorriente y del motor ✔ ✔
Protección de las salidas con protección de distancia, localización de fallos de puesta a tierra y control de campo ✔ ✔
Protección diferencial del transformador con control de campo ✔ -
Protección diferencial de líneas con protección de distancia, localización de fallos de puesta a tierra y control de campo ✔ -
Propiedades del equipo
Gestión integrada de la energía (acumulador de energía, alimentación del transformador) - ✔
Número máximo de entradas de corriente/tensión/sensores 8/5/0 4/3/3
Teclas de función/símbolos de libre parametrización 4/0 3/2
Número máximo de entradas y salidas binarias 22/23 8/8
Más información
Detalles de nuestros relés de protección

En el folleto encontrará más detalles, como los datos técnicos de los relés de protección o información sobre el software de mando y de análisis de fallos.

Ver el folleto ahora
Empleados con un ordenador portátil utilizan el software de mando y de análisis de fallos